Menu Procurar

Obtenha parafusos de máquina escareados de ventilação

Em produção

Os parafusos de ventilação são fixadores com características de ventilação que permitem que os gases presos no fundo de um furo roscado escape através do centro. Isto proporciona a circulação do ar dentro de uma aplicação ou montagem para evitar a formação de calor ou humidade. Os parafusos são uma opção comum para sistemas de HV e UHV porque a sua abertura central reduz praticamente qualquer fuga de sistemas de elevado vácuo.

Esta linha de parafusos de ventilação conta com uma cabeça de máquina escareada com uma chave sextavada. As chaves sextavadas são adequadas para a montagem de precisão e quando a área de superfície é limitada. Idealmente adequados para utilização em caixas seladas, compartimentos e maquinaria. Fabricados em aço inoxidável.

  • Material: aço inoxidável
  • AISI 304, 1.4301
  • Classe de resistência: 70

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
168 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D3 H1 d2 Material A/F d1 l1 Comprar
4,0891 € - 5,4487 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.8
4.4
16.0
Aço inoxidável 316
5.0
M8
25.0
2,9149 € - 3,8831 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6
3.3
12.0
Aço inoxidável 316
4.0
M6
8.0
7,3851 € - 9,8468 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.8
6.5
24.0
Aço inoxidável 316
8.0
M12
40.0
6,1388 € - 8,1782 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.8
5.5
20.0
Aço inoxidável 316
6.0
M10
40.0
5,7165 € - 7,622 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.8
5.5
20.0
Aço inoxidável 316
6.0
M10
35.0
5,4487 € - 7,2512 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6
3.3
12.0
Aço inoxidável 316
4.0
M6
40.0
3,1209 € - 4,1509 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6
3.3
12.0
Aço inoxidável 316
4.0
M6
12.0
2,7913 € - 3,7183 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.3
2.8
10.0
Aço inoxidável 316
3.0
M5
10.0
2,6368 € - 3,5226 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.3
2.8
10.0
Aço inoxidável 316
3.0
M5
6.0
5,871 € - 7,8177 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6
3.3
12.0
Aço inoxidável 316
4.0
M6
45.0
4,4599 € - 5,9431 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.3
2.8
10.0
Aço inoxidável 316
3.0
M5
30.0
3,5432 € - 4,7174 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.8
4.4
16.0
Aço inoxidável 316
5.0
M8
16.0
4,5732 € - 6,0873 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0
2.3
8.0
Aço inoxidável 316
2.5
M4
30.0
5,0264 € - 6,7053 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6
3.3
12.0
Aço inoxidável 316
4.0
M6
35.0
4,7483 € - 6,3242 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.8
4.4
16.0
Aço inoxidável 316
5.0
M8
35.0
3,6256 € - 4,8307 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.3
2.8
10.0
Aço inoxidável 316
3.0
M5
20.0
5,7371 € - 7,6529 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.8
4.4
16.0
Aço inoxidável 316
5.0
M8
50.0
3,7801 € - 5,0367 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6
3.3
12.0
Aço inoxidável 316
4.0
M6
20.0
3,4093 € - 4,5423 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.8
4.4
16.0
Aço inoxidável 316
5.0
M8
12.0
2,8943 € - 3,8625 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
1.9
4.8
Aço inoxidável 316
1.5
M2.5
12.0
  • de 9
Parafuso de ventilação Cabeça escareada M8 25.0 Aço inoxidável 316

20238902

Intervalo de preços
5,4487 € - 4,0891 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    25.0
  • d1
    M8
  • d2
    16.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Parafuso de ventilação Cabeça escareada M6 8.0 Aço inoxidável 316

20238766

Intervalo de preços
3,8831 € - 2,9149 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    8.0
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Parafuso de ventilação Cabeça escareada M12 40.0 Aço inoxidável 316

20239114

Intervalo de preços
9,8468 € - 7,3851 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    40.0
  • d1
    M12
  • d2
    24.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.5
Parafuso de ventilação Cabeça escareada M10 40.0 Aço inoxidável 316

20239022

Intervalo de preços
8,1782 € - 6,1388 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    40.0
  • d1
    M10
  • d2
    20.0
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5
Parafuso de ventilação Cabeça escareada M10 35.0 Aço inoxidável 316

20239015

Intervalo de preços
7,622 € - 5,7165 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    35.0
  • d1
    M10
  • d2
    20.0
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5
Parafuso de ventilação Cabeça escareada M6 40.0 Aço inoxidável 316

20238841

Intervalo de preços
7,2512 € - 5,4487 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    40.0
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Parafuso de ventilação Cabeça escareada M6 12.0 Aço inoxidável 316

20238780

Intervalo de preços
4,1509 € - 3,1209 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    12.0
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Parafuso de ventilação Cabeça escareada M5 10.0 Aço inoxidável 316

20238681

Intervalo de preços
3,7183 € - 2,7913 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    10.0
  • d1
    M5
  • d2
    10.0
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Parafuso de ventilação Cabeça escareada M5 6.0 Aço inoxidável 316

20238667

Intervalo de preços
3,5226 € - 2,6368 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    6.0
  • d1
    M5
  • d2
    10.0
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Parafuso de ventilação Cabeça escareada M6 45.0 Aço inoxidável 316

20238858

Intervalo de preços
7,8177 € - 5,871 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    45.0
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Parafuso de ventilação Cabeça escareada M5 30.0 Aço inoxidável 316

20238735

Intervalo de preços
5,9431 € - 4,4599 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    30.0
  • d1
    M5
  • d2
    10.0
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Parafuso de ventilação Cabeça escareada M8 16.0 Aço inoxidável 316

20238889

Intervalo de preços
4,7174 € - 3,5432 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    16.0
  • d1
    M8
  • d2
    16.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Parafuso de ventilação Cabeça escareada M4 30.0 Aço inoxidável 316

20238643

Intervalo de preços
6,0873 € - 4,5732 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    30.0
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • D3
    1.0
  • H1
    2.3
Parafuso de ventilação Cabeça escareada M6 35.0 Aço inoxidável 316

20238834

Intervalo de preços
6,7053 € - 5,0264 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    35.0
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Parafuso de ventilação Cabeça escareada M8 35.0 Aço inoxidável 316

20238926

Intervalo de preços
6,3242 € - 4,7483 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    35.0
  • d1
    M8
  • d2
    16.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Parafuso de ventilação Cabeça escareada M5 20.0 Aço inoxidável 316

20238711

Intervalo de preços
4,8307 € - 3,6256 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    20.0
  • d1
    M5
  • d2
    10.0
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Parafuso de ventilação Cabeça escareada M8 50.0 Aço inoxidável 316

20238957

Intervalo de preços
7,6529 € - 5,7371 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    50.0
  • d1
    M8
  • d2
    16.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Parafuso de ventilação Cabeça escareada M6 20.0 Aço inoxidável 316

20238803

Intervalo de preços
5,0367 € - 3,7801 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    20.0
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Parafuso de ventilação Cabeça escareada M8 12.0 Aço inoxidável 316

20238872

Intervalo de preços
4,5423 € - 3,4093 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    12.0
  • d1
    M8
  • d2
    16.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Parafuso de ventilação Cabeça escareada M2.5 12.0 Aço inoxidável 316

20244705

Intervalo de preços
3,8625 € - 2,8943 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    12.0
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.8
  • D3
    0.9
  • H1
    1.9