Menu Procurar

Parafuso de ventilação Cabeça escareada M16 40.0 Aço inoxidável 316

Parafuso de máquina escareado de ventilação com chave sextavada. O corpo oco ajuda a eliminar praticamente qualquer fuga de sistemas de elevado vácuo. É normalmente utilizado em caixas, compartimentos ou máquinas seladas. Fabricado em aço inoxidável e ideal para sistemas de HV e UHV.
Referência da Essentra:

20239183

Número de peça do fabricante:

20239183

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 99 12,154 €
100 - 249 10,9386 €
250 - 499 10,3309 €
500 - 999 9,7232 €
1000 + 9,1155 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

12,15 €

1 x 12,154 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
l1 40.0
d1 M16
d2 30.0
D3 1.8
H1 7.5
l2 38.0
A/F 10.0
Tipo de drive Chave sextavada
Código do material 7318156290

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos