Menu Procurar

Parafuso de ventilação Cabeça escareada M10 40.0 Aço inoxidável 316

Parafuso de máquina escareado de ventilação com chave sextavada. O corpo oco ajuda a eliminar praticamente qualquer fuga de sistemas de elevado vácuo. É normalmente utilizado em caixas, compartimentos ou máquinas seladas. Fabricado em aço inoxidável e ideal para sistemas de HV e UHV.
Referência da Essentra:

20239022

Número de peça do fabricante:

20239022

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 99 8,1782 €
100 - 249 7,3645 €
250 - 499 6,9525 €
500 - 999 6,5405 €
1000 + 6,1388 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

8,18 €

1 x 8,1782 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
l1 40.0
d1 M10
d2 20.0
D3 1.8
H1 5.5
l2 26.0
A/F 6.0
Tipo de drive Chave sextavada
Código do material 7318156290

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos