Menu Procurar

Obtenha os seus parafusos vedantes com cabeça de queijo

Em stock

Os parafusos vedantes são um tipo de fixador concebido com características vedantes para fornecerem uma ligação segura e estanque para várias aplicações, minimizando o risco de desaperto devido à vibração ou movimento. Impedem a entrada de água, pó ou outros contaminantes, garantindo uma ligação segura e fiável.

Os parafusos vedantes são utilizados em furos roscados e não roscados em aplicações como armários ou nas indústrias automóvel, de maquinaria e elétricas.

Esta linha de parafusos vedantes inclui uma cabeça de queijo com uma chave Phillips. A chave Phillips é o tipo de chave mais recomendado, uma vez que fornece um bom controlo ao instalar. Além disso, estes parafusos incluem um O-ring incorporado, que é comprimido e apertado entre a cabeça e a superfície de contacto para um vedante mais seguro. São fabricados em aço inoxidável, que fornece uma boa resistência à corrosão e é ligeiramente magnético.

  • Material: aço inoxidável
  • AISI 303, 1.4305
  • Resistência à tração: 550 N/mm²

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
133 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 max h1 max d1 l1 Tipo de drive d3 ±0.05 Comprar
2,1218 € - 3,2651 € 1045 Em stock
8.0
2.4
M4
6.0
Cabeça ranhurada
4.5
1,1948 € - 1,8334 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0
1.3
M2
4.0
Cabeça ranhurada
2.35
1,2154 € - 1,8643 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0
1.3
M2
8.0
Cabeça ranhurada
2.35
1,7098 € - 2,6368 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
2.4
M4
12.0
Cabeça ranhurada
4.5
3,3166 € - 5,0985 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
6.0
M10
16.0
Cabeça ranhurada
10.6
3,0694 € - 4,7174 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
4.8
M8
12.0
Cabeça ranhurada
8.5
2,1733 € - 3,3372 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
3.0
M5
8.0
Cabeça ranhurada
5.6
1,9158 € - 2,9355 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
1.8
M3
20.0
Cabeça ranhurada
3.6
2,2557 € - 3,4814 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
3.0
M5
12.0
Cabeça ranhurada
5.6
2,7604 € - 4,2333 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0
3.6
M6
12.0
Cabeça ranhurada
6.8
2,1012 € - 3,2342 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
2.4
M4
20.0
Cabeça ranhurada
4.5
1,5862 € - 2,4411 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.0
1.5
M2.5
12.0
Cabeça ranhurada
2.75
1,8643 € - 2,8737 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
2.4
M4
6.0
Cabeça ranhurada
4.5
1,7201 € - 2,6574 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
1.8
M3
6.0
Cabeça ranhurada
3.6
1,5862 € - 2,4411 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.0
1.5
M2.5
8.0
Cabeça ranhurada
2.75
1,751 € - 2,6883 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
1.8
M3
8.0
Cabeça ranhurada
3.6
1,2772 € - 1,9673 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.0
1.5
M2.5
6.0
Cabeça ranhurada
2.75
1,8025 € - 2,7707 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
1.8
M3
10.0
Cabeça ranhurada
3.6
3,0694 € - 4,7174 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
4.8
M8
16.0
Cabeça ranhurada
8.5
1,5862 € - 2,4411 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.0
1.5
M2.5
10.0
Cabeça ranhurada
2.75
  • de 7
Cabeça pan Parafuso vedante M4 6.0 Aço inoxidável 303

20222512

Intervalo de preços
3,2651 € - 2,1218 €

Níveis de stock
1045 Em stock
Características
  • d1
    M4
  • l1
    6.0
  • h1 max
    2.4
  • w1
    1.4
  • d2 max
    8.0
Cabeça pan Parafuso vedante M2 4.0 Aço inoxidável 303

20223991

Intervalo de preços
1,8334 € - 1,1948 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2
  • l1
    4.0
  • h1 max
    1.3
  • w1
    0.7
  • d2 max
    4.0
Cabeça pan Parafuso vedante M2 8.0 Aço inoxidável 303

20224004

Intervalo de preços
1,8643 € - 1,2154 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2
  • l1
    8.0
  • h1 max
    1.3
  • w1
    0.7
  • d2 max
    4.0
Cabeça pan Parafuso vedante M4 12.0 Aço inoxidável 303

20224172

Intervalo de preços
2,6368 € - 1,7098 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l1
    12.0
  • h1 max
    2.4
  • w1
    1.4
  • d2 max
    8.0
Cabeça pan Parafuso vedante M10 16.0 Aço inoxidável 303

20224356

Intervalo de preços
5,0985 € - 3,3166 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M10
  • l1
    16.0
  • h1 max
    6.0
  • w1
    3.0
  • d2 max
    20.0
Cabeça pan Parafuso vedante M8 12.0 Aço inoxidável 303

20224301

Intervalo de preços
4,7174 € - 3,0694 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • l1
    12.0
  • h1 max
    4.8
  • w1
    2.5
  • d2 max
    16.0
Cabeça pan Parafuso vedante M5 8.0 Aço inoxidável 303

20224196

Intervalo de preços
3,3372 € - 2,1733 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • l1
    8.0
  • h1 max
    3.0
  • w1
    1.6
  • d2 max
    10.0
Cabeça pan Parafuso vedante M3 20.0 Aço inoxidável 303

20224134

Intervalo de preços
2,9355 € - 1,9158 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • l1
    20.0
  • h1 max
    1.8
  • w1
    1.0
  • d2 max
    6.0
Cabeça pan Parafuso vedante M5 12.0 Aço inoxidável 303

20224219

Intervalo de preços
3,4814 € - 2,2557 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • l1
    12.0
  • h1 max
    3.0
  • w1
    1.6
  • d2 max
    10.0
Cabeça pan Parafuso vedante M6 12.0 Aço inoxidável 303

20224240

Intervalo de preços
4,2333 € - 2,7604 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • l1
    12.0
  • h1 max
    3.6
  • w1
    2.0
  • d2 max
    12.0
Cabeça pan Parafuso vedante M4 20.0 Aço inoxidável 303

20224189

Intervalo de preços
3,2342 € - 2,1012 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l1
    20.0
  • h1 max
    2.4
  • w1
    1.4
  • d2 max
    8.0
Cabeça pan Parafuso vedante M2.5 12.0 Aço inoxidável 303

20224066

Intervalo de preços
2,4411 € - 1,5862 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2.5
  • l1
    12.0
  • h1 max
    1.5
  • w1
    0.8
  • d2 max
    5.0
Cabeça pan Parafuso vedante M4 6.0 Aço inoxidável 303

20224141

Intervalo de preços
2,8737 € - 1,8643 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l1
    6.0
  • h1 max
    2.4
  • w1
    1.4
  • d2 max
    8.0
Cabeça pan Parafuso vedante M3 6.0 Aço inoxidável 303

20224080

Intervalo de preços
2,6574 € - 1,7201 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • l1
    6.0
  • h1 max
    1.8
  • w1
    1.0
  • d2 max
    6.0
Cabeça pan Parafuso vedante M2.5 8.0 Aço inoxidável 303

20224042

Intervalo de preços
2,4411 € - 1,5862 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2.5
  • l1
    8.0
  • h1 max
    1.5
  • w1
    0.8
  • d2 max
    5.0
Cabeça pan Parafuso vedante M3 8.0 Aço inoxidável 303

20224097

Intervalo de preços
2,6883 € - 1,751 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • l1
    8.0
  • h1 max
    1.8
  • w1
    1.0
  • d2 max
    6.0
Cabeça pan Parafuso vedante M2.5 6.0 Aço inoxidável 303

20224035

Intervalo de preços
1,9673 € - 1,2772 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2.5
  • l1
    6.0
  • h1 max
    1.5
  • w1
    0.8
  • d2 max
    5.0
Cabeça pan Parafuso vedante M3 10.0 Aço inoxidável 303

20224103

Intervalo de preços
2,7707 € - 1,8025 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • l1
    10.0
  • h1 max
    1.8
  • w1
    1.0
  • d2 max
    6.0
Cabeça pan Parafuso vedante M8 16.0 Aço inoxidável 303

20224318

Intervalo de preços
4,7174 € - 3,0694 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • l1
    16.0
  • h1 max
    4.8
  • w1
    2.5
  • d2 max
    16.0
Cabeça pan Parafuso vedante M2.5 10.0 Aço inoxidável 303

20224059

Intervalo de preços
2,4411 € - 1,5862 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2.5
  • l1
    10.0
  • h1 max
    1.5
  • w1
    0.8
  • d2 max
    5.0