Menu Procurar

Anel de vedação 7.6 mm 1.7 mm NBR Preto

This o-ring has an inside diameter of 7.66mm. The o-ring forms a tight seal to prevent fluid loss and gas leaks.
Referência da Essentra:

10358573

Número de peça do fabricante:

178106569954

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
ID 7.6 mm
W 1.7 mm
Cor Preto
Material completo Borracha nitrílica de butadieno
Número de peças 100
Tipo 2

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos