Menu Procurar

Núcleos de ferrite para cabos planos

Em stock

Os núcleos de ferrite de cabo plano encontram-se disponíveis em vários comprimentos e impedância de MHz.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
72 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento inserção Impedância de 100 MHz Comprimento total Impedância de 25 MHz Largura total Comprar
5,4541 € - 6,0598 € Solicite o prazo de entrega aqui
34.4 mm
189 Ω
45.0 mm
102 Ω
3,2944 € - 3,6606 € 520 Em stock
52.0 mm
124 Ω
63.5 mm
50 Ω
11,984 € - 13,3159 € Solicite o prazo de entrega aqui
52.0 mm
172 Ω
76.5 mm
77 Ω
1,0239 € - 1,1377 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.5 mm
110 Ω
25.5 mm
39 Ω
15.0 mm
2,7634 € - 3,0704 € Solicite o prazo de entrega aqui
48.5 mm
95 Ω
60.0 mm
40 Ω
12.7 mm
1,5807 € - 1,7564 € Solicite o prazo de entrega aqui
27.0 mm
188 Ω
32.0 mm
76 Ω
16.0 mm
0,9302 € - 1,0335 € Solicite o prazo de entrega aqui
44.0 mm
66 Ω
49.6 mm
25 Ω
12.0 mm
2,381 € - 2,6457 € 240 Em stock
52.0 mm
119 Ω
58.6 mm
43 Ω
20.0 mm
0,4133 € - 0,4592 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.5 mm
90 Ω
16.0 mm
50 Ω
15.0 mm
0,8221 € - 0,9134 € Solicite o prazo de entrega aqui
27.0 mm
121 Ω
31.0 mm
42 Ω
20.0 mm
0,8169 € - 0,9076 € Solicite o prazo de entrega aqui
31.0 mm
79 Ω
36.0 mm
29 Ω
8.0 mm
0,6198 € - 0,6887 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.0 mm
64 Ω
40.0 mm
25 Ω
10.0 mm
0,7257 € - 0,8063 € Solicite o prazo de entrega aqui
27.0 mm
57 Ω
33.5 mm
26 Ω
10.0 mm
0,5069 € - 0,5632 € 22 Em stock
27.0 mm
53 Ω
33.5 mm
21 Ω
8.0 mm
2,387 € - 2,6522 € 191 Em stock
31.0 mm
192 Ω
36.0 mm
92 Ω
36.0 mm
0,9315 € - 1,0351 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.0 mm
100 Ω
38.5 mm
31 Ω
15.0 mm
0,8922 € - 0,9912 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.0 mm
85 Ω
40.0 mm
32 Ω
15.0 mm
1,2838 € - 1,4265 € 168 Em stock
14.0 mm
123 Ω
18.9 mm
61 Ω
20.0 mm
0,5353 € - 0,5948 € 286 Em stock
20.0 mm
70 Ω
24.5 mm
35 Ω
12.0 mm
1,0616 € - 1,1796 € 640 Em stock
23.5 mm
127 Ω
28.5 mm
55 Ω
18.0 mm
  • de 4
Cabo plano de ferrite 34.4 mm 102 Ω 189 Ω

10317143

Intervalo de preços
6,0598 € - 5,4541 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento inserção
    34.4 mm
  • Comprimento total
    45.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    A5
  • Código do material
    8504901100
Cabo plano de ferrite 52.0 mm 50 Ω 124 Ω

10317174

Intervalo de preços
3,6606 € - 3,2944 €

Níveis de stock
520 Em stock
Características
  • Comprimento inserção
    52.0 mm
  • Comprimento total
    63.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    A5
  • Código do material
    8504901100
Cabo plano de ferrite 52.0 mm 77 Ω 172 Ω

10317211

Intervalo de preços
13,3159 € - 11,984 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento inserção
    52.0 mm
  • Comprimento total
    76.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    A5
  • Código do material
    8504901100
Cabo plano de ferrite 21.5 mm 39 Ω 110 Ω A5

10629727

Intervalo de preços
1,1377 € - 1,0239 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento inserção
    21.5 mm
  • Comprimento total
    25.5 mm
  • Largura total
    15.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    A5
Cabo plano de ferrite 48.5 mm 40 Ω 95 Ω A5

10317334

Intervalo de preços
3,0704 € - 2,7634 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento inserção
    48.5 mm
  • Comprimento total
    60.0 mm
  • Largura total
    12.7 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    A5
Cabo plano de ferrite 27.0 mm 76 Ω 188 Ω A5

10317594

Intervalo de preços
1,7564 € - 1,5807 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento inserção
    27.0 mm
  • Comprimento total
    32.0 mm
  • Largura total
    16.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    A5
Cabo plano de ferrite 44.0 mm 25 Ω 66 Ω A5

10641590

Intervalo de preços
1,0335 € - 0,9302 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento inserção
    44.0 mm
  • Comprimento total
    49.6 mm
  • Largura total
    12.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    A5
Cabo plano de ferrite 52.0 mm 43 Ω 119 Ω A5

10317563

Intervalo de preços
2,6457 € - 2,381 €

Níveis de stock
240 Em stock
Características
  • Comprimento inserção
    52.0 mm
  • Comprimento total
    58.6 mm
  • Largura total
    20.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    A5
Cabo plano de ferrite 11.5 mm 50 Ω 90 Ω A5

10638521

Intervalo de preços
0,4592 € - 0,4133 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento inserção
    11.5 mm
  • Comprimento total
    16.0 mm
  • Largura total
    15.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    A5
Cabo plano de ferrite 27.0 mm 42 Ω 121 Ω A5

10641514

Intervalo de preços
0,9134 € - 0,8221 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento inserção
    27.0 mm
  • Comprimento total
    31.0 mm
  • Largura total
    20.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    A5
Cabo plano de ferrite 31.0 mm 29 Ω 79 Ω A5

10317518

Intervalo de preços
0,9076 € - 0,8169 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento inserção
    31.0 mm
  • Comprimento total
    36.0 mm
  • Largura total
    8.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    A5
Cabo plano de ferrite 35.0 mm 25 Ω 64 Ω A5

10428481

Intervalo de preços
0,6887 € - 0,6198 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento inserção
    35.0 mm
  • Comprimento total
    40.0 mm
  • Largura total
    10.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    A5
Cabo plano de ferrite 27.0 mm 26 Ω 57 Ω A5

10317440

Intervalo de preços
0,8063 € - 0,7257 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento inserção
    27.0 mm
  • Comprimento total
    33.5 mm
  • Largura total
    10.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    A5
Cabo plano de ferrite 27.0 mm 21 Ω 53 Ω A5

10317488

Intervalo de preços
0,5632 € - 0,5069 €

Níveis de stock
22 Em stock
Características
  • Comprimento inserção
    27.0 mm
  • Comprimento total
    33.5 mm
  • Largura total
    8.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    A5
Cabo plano de ferrite 31.0 mm 92 Ω 192 Ω A5

10317501

Intervalo de preços
2,6522 € - 2,387 €

Níveis de stock
191 Em stock
Características
  • Comprimento inserção
    31.0 mm
  • Comprimento total
    36.0 mm
  • Largura total
    36.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    A5
Cabo plano de ferrite 35.0 mm 31 Ω 100 Ω A5

10638477

Intervalo de preços
1,0351 € - 0,9315 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento inserção
    35.0 mm
  • Comprimento total
    38.5 mm
  • Largura total
    15.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    A5
Cabo plano de ferrite 35.0 mm 32 Ω 85 Ω A5

10317532

Intervalo de preços
0,9912 € - 0,8922 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento inserção
    35.0 mm
  • Comprimento total
    40.0 mm
  • Largura total
    15.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    A5
Cabo plano de ferrite 14.0 mm 61 Ω 123 Ω A5

10317358

Intervalo de preços
1,4265 € - 1,2838 €

Níveis de stock
168 Em stock
Características
  • Comprimento inserção
    14.0 mm
  • Comprimento total
    18.9 mm
  • Largura total
    20.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    A5
Cabo plano de ferrite 20.0 mm 35 Ω 70 Ω A5

10317389

Intervalo de preços
0,5948 € - 0,5353 €

Níveis de stock
286 Em stock
Características
  • Comprimento inserção
    20.0 mm
  • Comprimento total
    24.5 mm
  • Largura total
    12.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    A5
Cabo plano de ferrite 23.5 mm 55 Ω 127 Ω A5

10317402

Intervalo de preços
1,1796 € - 1,0616 €

Níveis de stock
640 Em stock
Características
  • Comprimento inserção
    23.5 mm
  • Comprimento total
    28.5 mm
  • Largura total
    18.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    A5