Menu Procurar

Núcleos de ferrite para cabos planos

Em stock

Os núcleos de ferrite de cabo plano encontram-se disponíveis em vários comprimentos e impedância de MHz.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
72 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento inserção Impedância de 100 MHz Comprimento total Impedância de 25 MHz Largura total Comprar
3,0484 € - 3,3871 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.60 m
107
38.0 mm
45 Ω
12.30 mm
1,8897 € - 2,0997 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0 mm
191
12.0 mm
120
24.0 mm
2,0193 € - 2,2437 € Solicite o prazo de entrega aqui
23.5 mm
99
28.5 mm
36 Ω
12.3 mm
2,807 € - 3,1189 € Solicite o prazo de entrega aqui
34.4 mm
110 Ω
45.0 mm
43 Ω
0,1592 € - 0,1768 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.0 mm
74 Ω
5.0 mm
46 Ω
9.0 mm
0,9553 € - 1,0615 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.0 mm
98 Ω
40.0 mm
36 Ω
18.0 mm
1,2824 € - 1,4251 € 486 Em stock
44.0 mm
94 Ω
49.6 mm
31 Ω
15.0 mm
0,3188 € - 0,3543 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.0 mm
63 Ω
14.7 mm
28 Ω
12.0 mm
4,8102 € - 5,3447 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.6 mm
175 Ω
38.0 mm
105 Ω
5,8042 € - 6,4484 € 340 Em stock
43.7 mm
181 Ω
55.1 mm
80 Ω
1,0628 € - 1,1809 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.5 mm
69 Ω
16.5 mm
27 Ω
0,5654 € - 0,6282 € 3329 Em stock
20.0 mm
58 Ω
23.3 mm
23 Ω
12.0 mm
3,0644 € - 3,405 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.7 mm
180 Ω
38.53 mm
100 Ω
25.4 mm
3,3834 € - 3,7594 € 520 Em stock
52.0 mm
124 Ω
63.5 mm
50 Ω
8,1387 € - 9,0432 € 5 Em stock
52.0 mm
172 Ω
63.5 mm
77 Ω
0,674 € - 0,749 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.7 mm
77 Ω
23.8 mm
27 Ω
15.0 mm
0,8007 € - 0,8896 € 7830 Em stock
21.5 mm
126 Ω
25.5 mm
48 Ω
15.0 mm
2,8381 € - 3,1533 € Solicite o prazo de entrega aqui
48.5 mm
95 Ω
60.0 mm
40 Ω
12.7 mm
1,6234 € - 1,8038 € Solicite o prazo de entrega aqui
27.0 mm
188 Ω
32.0 mm
76 Ω
16.0 mm
0,3183 € - 0,3537 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.5 mm
72 Ω
16.0 mm
29 Ω
8.0 mm
  • de 4
Cabo plano de ferrite 26.60 m 45 Ω 107 PA

10317129

Intervalo de preços
3,3871 € - 3,0484 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento inserção
    26.60 m
  • Comprimento total
    38.0 mm
  • Largura total
    12.30 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    PA
Cabo plano de ferrite 30.0 mm 120 191 A5 RMS-303

10317426

Intervalo de preços
2,0997 € - 1,8897 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento inserção
    30.0 mm
  • Comprimento total
    12.0 mm
  • Largura total
    24.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    A5
Cabo plano de ferrite 23.5 mm 36 Ω 99 Nylon 6/6

10317198

Intervalo de preços
2,2437 € - 2,0193 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento inserção
    23.5 mm
  • Comprimento total
    28.5 mm
  • Largura total
    12.3 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    Nylon 6/6
Cabo plano de ferrite 34.4 mm 43 Ω 110 Ω

10429099

Intervalo de preços
3,1189 € - 2,807 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento inserção
    34.4 mm
  • Comprimento total
    45.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    A5
  • Código do material
    8504901100
Cabo plano de ferrite 3.0 mm 46 Ω 74 Ω K5B

10640678

Intervalo de preços
0,1768 € - 0,1592 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento inserção
    3.0 mm
  • Comprimento total
    5.0 mm
  • Largura total
    9.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    A5
Cabo plano de ferrite 35.0 mm 36 Ω 98 Ω A5

10317549

Intervalo de preços
1,0615 € - 0,9553 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento inserção
    35.0 mm
  • Comprimento total
    40.0 mm
  • Largura total
    18.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    A5
Cabo plano de ferrite 44.0 mm 31 Ω 94 Ω A5

10641538

Intervalo de preços
1,4251 € - 1,2824 €

Níveis de stock
486 Em stock
Características
  • Comprimento inserção
    44.0 mm
  • Comprimento total
    49.6 mm
  • Largura total
    15.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    A5
Cabo plano de ferrite 11.0 mm 28 Ω 63 Ω A5

10639948

Intervalo de preços
0,3543 € - 0,3188 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento inserção
    11.0 mm
  • Comprimento total
    14.7 mm
  • Largura total
    12.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    A5
Cabo plano de ferrite 26.6 mm 105 Ω 175 Ω

10317136

Intervalo de preços
5,3447 € - 4,8102 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento inserção
    26.6 mm
  • Comprimento total
    38.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    A5
  • Código do material
    8504901100
Cabo plano de ferrite 43.7 mm 80 Ω 181 Ω

10317150

Intervalo de preços
6,4484 € - 5,8042 €

Níveis de stock
340 Em stock
Características
  • Comprimento inserção
    43.7 mm
  • Comprimento total
    55.1 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    A5
  • Código do material
    8504901100
Cabo plano de ferrite 12.5 mm 27 Ω 69 Ω

10641583

Intervalo de preços
1,1809 € - 1,0628 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento inserção
    12.5 mm
  • Comprimento total
    16.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    A5
  • Código do material
    8504901100
Cabo plano de ferrite 20.0 mm 23 Ω 58 Ω A5

10317303

Intervalo de preços
0,6282 € - 0,5654 €

Níveis de stock
3329 Em stock
Características
  • Comprimento inserção
    20.0 mm
  • Comprimento total
    23.3 mm
  • Largura total
    12.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    A5
Cabo plano de ferrite 26.7 mm 100 Ω 180 Ω A5

10418796

Intervalo de preços
3,405 € - 3,0644 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento inserção
    26.7 mm
  • Comprimento total
    38.53 mm
  • Largura total
    25.4 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    A5
Cabo plano de ferrite 52.0 mm 50 Ω 124 Ω

10317174

Intervalo de preços
3,7594 € - 3,3834 €

Níveis de stock
520 Em stock
Características
  • Comprimento inserção
    52.0 mm
  • Comprimento total
    63.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    A5
  • Código do material
    8504901100
52.0 mm 77 Ω 172 Ω

10317181

Intervalo de preços
9,0432 € - 8,1387 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Comprimento inserção
    52.0 mm
  • Comprimento total
    63.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    A5
  • Código do material
    8504901100
Cabo plano de ferrite 18.7 mm 27 Ω 77 Ω A5

10445617

Intervalo de preços
0,749 € - 0,674 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento inserção
    18.7 mm
  • Comprimento total
    23.8 mm
  • Largura total
    15.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    A5
Cabo plano de ferrite 21.5 mm 48 Ω 126 Ω A5

10317310

Intervalo de preços
0,8896 € - 0,8007 €

Níveis de stock
7830 Em stock
Características
  • Comprimento inserção
    21.5 mm
  • Comprimento total
    25.5 mm
  • Largura total
    15.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    A5
Cabo plano de ferrite 48.5 mm 40 Ω 95 Ω A5

10317334

Intervalo de preços
3,1533 € - 2,8381 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento inserção
    48.5 mm
  • Comprimento total
    60.0 mm
  • Largura total
    12.7 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    A5
Cabo plano de ferrite 27.0 mm 76 Ω 188 Ω A5

10317594

Intervalo de preços
1,8038 € - 1,6234 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento inserção
    27.0 mm
  • Comprimento total
    32.0 mm
  • Largura total
    16.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    A5
Cabo plano de ferrite 11.5 mm 29 Ω 72 Ω A5

10641620

Intervalo de preços
0,3537 € - 0,3183 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento inserção
    11.5 mm
  • Comprimento total
    16.0 mm
  • Largura total
    8.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    A5