Menu Procurar

Núcleos de ferrite para cabos planos

Em stock

Os núcleos de ferrite de cabo plano encontram-se disponíveis em vários comprimentos e impedância de MHz.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
72 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento inserção Impedância de 100 MHz Comprimento total Impedância de 25 MHz Largura total Comprar
1,3321 € - 1,4799 € Solicite o prazo de entrega aqui
55.2 mm
62 Ω
50.0 mm
23 Ω
12.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
44.9 mm
62 Ω
50.0 mm
23 Ω
12.0 mm
2,9682 € - 3,298 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.60 m
107
38.0 mm
45 Ω
12.30 mm
1,9662 € - 2,1847 € Solicite o prazo de entrega aqui
23.5 mm
99
28.5 mm
36 Ω
12.3 mm
1,84 € - 2,0445 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0 mm
191
12.0 mm
120
24.0 mm
4,6837 € - 5,2042 € 222 Em stock
26.6 mm
175 Ω
38.0 mm
105 Ω
1,0348 € - 1,1498 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.5 mm
69 Ω
16.5 mm
27 Ω
0,5505 € - 0,6117 € 3329 Em stock
20.0 mm
58 Ω
23.3 mm
23 Ω
12.0 mm
5,6516 € - 6,2788 € 420 Em stock
43.7 mm
181 Ω
55.1 mm
80 Ω
0,6303 € - 0,7004 € Solicite o prazo de entrega aqui
27.0 mm
75 Ω
31.0 mm
28 Ω
12.0 mm
0,9406 € - 1,045 € 56 Em stock
27.0 mm
149 Ω
33.5 mm
58 Ω
20.0 mm
0,9302 € - 1,0335 € 64 Em stock
31.0 mm
147 Ω
36.0 mm
52 Ω
18.0 mm
0,7955 € - 0,8839 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.0 mm
68 Ω
38.5 mm
25 Ω
12.0 mm
0,8729 € - 0,9699 € 1296 Em stock
35.0 mm
69 Ω
40.0 mm
28 Ω
12.0 mm
0,4133 € - 0,4592 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.5 mm
90 Ω
16.0 mm
50 Ω
15.0 mm
0,5446 € - 0,6051 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.0 mm
62 Ω
19.0 mm
38 Ω
12.0 mm
0,7161 € - 0,7956 € 2049 Em stock
18.7 mm
47 Ω
23.8 mm
21 Ω
7.0 mm
0,9365 € - 1,0406 € Solicite o prazo de entrega aqui
23.5 mm
71 Ω
28.6 mm
31 Ω
10.0 mm
0,7257 € - 0,8063 € Solicite o prazo de entrega aqui
27.0 mm
57 Ω
33.5 mm
26 Ω
10.0 mm
0,5069 € - 0,5632 € 22 Em stock
27.0 mm
53 Ω
33.5 mm
21 Ω
8.0 mm
  • de 4
Cabo plano de ferrite 55.2 mm 23 Ω 62 Ω A5

10641613

Intervalo de preços
1,4799 € - 1,3321 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento inserção
    55.2 mm
  • Comprimento total
    50.0 mm
  • Largura total
    12.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    A5
Ferrite Flat Cable 44.9 mm 23 Ω 62 Ω A5

10641576


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento inserção
    44.9 mm
  • Comprimento total
    50.0 mm
  • Largura total
    12.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    A5
Cabo plano de ferrite 26.60 m 45 Ω 107 PA

10317129

Intervalo de preços
3,298 € - 2,9682 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento inserção
    26.60 m
  • Comprimento total
    38.0 mm
  • Largura total
    12.30 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    PA
Cabo plano de ferrite 23.5 mm 36 Ω 99 Nylon 6/6

10317198

Intervalo de preços
2,1847 € - 1,9662 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento inserção
    23.5 mm
  • Comprimento total
    28.5 mm
  • Largura total
    12.3 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    Nylon 6/6
Cabo plano de ferrite 30.0 mm 120 191 A5 RMS-303

10317426

Intervalo de preços
2,0445 € - 1,84 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento inserção
    30.0 mm
  • Comprimento total
    12.0 mm
  • Largura total
    24.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    A5
Cabo plano de ferrite 26.6 mm 105 Ω 175 Ω

10317136

Intervalo de preços
5,2042 € - 4,6837 €

Níveis de stock
222 Em stock
Características
  • Comprimento inserção
    26.6 mm
  • Comprimento total
    38.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    A5
  • Código do material
    8504901100
Cabo plano de ferrite 12.5 mm 27 Ω 69 Ω

10641583

Intervalo de preços
1,1498 € - 1,0348 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento inserção
    12.5 mm
  • Comprimento total
    16.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    A5
  • Código do material
    8504901100
Cabo plano de ferrite 20.0 mm 23 Ω 58 Ω A5

10317303

Intervalo de preços
0,6117 € - 0,5505 €

Níveis de stock
3329 Em stock
Características
  • Comprimento inserção
    20.0 mm
  • Comprimento total
    23.3 mm
  • Largura total
    12.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    A5
Cabo plano de ferrite 43.7 mm 80 Ω 181 Ω

10317150

Intervalo de preços
6,2788 € - 5,6516 €

Níveis de stock
420 Em stock
Características
  • Comprimento inserção
    43.7 mm
  • Comprimento total
    55.1 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    A5
  • Código do material
    8504901100
Cabo plano de ferrite 27.0 mm 28 Ω 75 Ω A5

10317433

Intervalo de preços
0,7004 € - 0,6303 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento inserção
    27.0 mm
  • Comprimento total
    31.0 mm
  • Largura total
    12.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    A5
Cabo plano de ferrite 27.0 mm 58 Ω 149 Ω A5

10317471

Intervalo de preços
1,045 € - 0,9406 €

Níveis de stock
56 Em stock
Características
  • Comprimento inserção
    27.0 mm
  • Comprimento total
    33.5 mm
  • Largura total
    20.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    A5
Cabo plano de ferrite 31.0 mm 52 Ω 147 Ω A5

10641521

Intervalo de preços
1,0335 € - 0,9302 €

Níveis de stock
64 Em stock
Características
  • Comprimento inserção
    31.0 mm
  • Comprimento total
    36.0 mm
  • Largura total
    18.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    A5
Cabo plano de ferrite 35.0 mm 25 Ω 68 Ω A5

10428504

Intervalo de preços
0,8839 € - 0,7955 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento inserção
    35.0 mm
  • Comprimento total
    38.5 mm
  • Largura total
    12.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    A5
Cabo plano de ferrite 35.0 mm 28 Ω 69 Ω A5

10317525

Intervalo de preços
0,9699 € - 0,8729 €

Níveis de stock
1296 Em stock
Características
  • Comprimento inserção
    35.0 mm
  • Comprimento total
    40.0 mm
  • Largura total
    12.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    A5
Cabo plano de ferrite 11.5 mm 50 Ω 90 Ω A5

10638521

Intervalo de preços
0,4592 € - 0,4133 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento inserção
    11.5 mm
  • Comprimento total
    16.0 mm
  • Largura total
    15.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    A5
Cabo plano de ferrite 14.0 mm 38 Ω 62 Ω A5

10638606

Intervalo de preços
0,6051 € - 0,5446 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento inserção
    14.0 mm
  • Comprimento total
    19.0 mm
  • Largura total
    12.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    A5
Cabo plano de ferrite 18.7 mm 21 Ω 47 Ω A5

10317372

Intervalo de preços
0,7956 € - 0,7161 €

Níveis de stock
2049 Em stock
Características
  • Comprimento inserção
    18.7 mm
  • Comprimento total
    23.8 mm
  • Largura total
    7.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    A5
Cabo plano de ferrite 23.5 mm 31 Ω 71 Ω A5

10641569

Intervalo de preços
1,0406 € - 0,9365 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento inserção
    23.5 mm
  • Comprimento total
    28.6 mm
  • Largura total
    10.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    A5
Cabo plano de ferrite 27.0 mm 26 Ω 57 Ω A5

10317440

Intervalo de preços
0,8063 € - 0,7257 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento inserção
    27.0 mm
  • Comprimento total
    33.5 mm
  • Largura total
    10.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    A5
Cabo plano de ferrite 27.0 mm 21 Ω 53 Ω A5

10317488

Intervalo de preços
0,5632 € - 0,5069 €

Níveis de stock
22 Em stock
Características
  • Comprimento inserção
    27.0 mm
  • Comprimento total
    33.5 mm
  • Largura total
    8.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    A5