Menu Procurar

Núcleos de ferrite para cabos planos

Em stock

Os núcleos de ferrite de cabo plano encontram-se disponíveis em vários comprimentos e impedância de MHz.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
72 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento inserção Impedância de 100 MHz Comprimento total Impedância de 25 MHz Largura total Comprar
0,4914 € - 0,546 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.0 mm
164 Ω
18.0 mm
45 Ω
8.0 mm
0,6846 € - 0,7606 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.7 mm
96 Ω
23.8 mm
46 Ω
12.5 mm
1,0239 € - 1,1377 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.5 mm
110 Ω
25.5 mm
39 Ω
15.0 mm
0,9365 € - 1,0406 € Solicite o prazo de entrega aqui
23.5 mm
71 Ω
28.6 mm
31 Ω
10.0 mm
0,2984 € - 0,3315 € 1000 Em stock
8.0 mm
60 Ω
10.0 mm
28 Ω
8.0 mm
0,7161 € - 0,7956 € 2049 Em stock
18.7 mm
47 Ω
23.8 mm
21 Ω
7.0 mm
0,7228 € - 0,8032 € 72 Em stock
27.0 mm
78 Ω
33.5 mm
36 Ω
15.0 mm
0,9302 € - 1,0335 € Solicite o prazo de entrega aqui
44.0 mm
66 Ω
49.6 mm
25 Ω
12.0 mm
0,9406 € - 1,045 € 56 Em stock
27.0 mm
149 Ω
33.5 mm
58 Ω
20.0 mm
2,534 € - 2,8157 € Solicite o prazo de entrega aqui
43.7 mm
104 Ω
55.1 mm
36 Ω
2,381 € - 2,6457 € 240 Em stock
52.0 mm
119 Ω
58.6 mm
43 Ω
20.0 mm
0,8729 € - 0,9699 € 1296 Em stock
35.0 mm
69 Ω
40.0 mm
28 Ω
12.0 mm
1,5807 € - 1,7564 € Solicite o prazo de entrega aqui
27.0 mm
188 Ω
32.0 mm
76 Ω
16.0 mm
0,6303 € - 0,7004 € Solicite o prazo de entrega aqui
27.0 mm
75 Ω
31.0 mm
28 Ω
12.0 mm
0,5371 € - 0,5967 € Solicite o prazo de entrega aqui
27.0 mm
88 Ω
31.0 mm
29 Ω
9.0 mm
0,8265 € - 0,9184 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.4 mm
88 Ω
36.0 mm
29 Ω
12.0 mm
0,8564 € - 0,9516 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.0 mm
59 Ω
40.0 mm
24 Ω
12.0 mm
7,9248 € - 8,8054 € 5 Em stock
52.0 mm
172 Ω
63.5 mm
77 Ω
0,6563 € - 0,7293 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.7 mm
77 Ω
23.8 mm
27 Ω
15.0 mm
2,7634 € - 3,0704 € Solicite o prazo de entrega aqui
48.5 mm
95 Ω
60.0 mm
40 Ω
12.7 mm
  • de 4
Cabo plano de ferrite 14.0 mm 45 Ω 164 Ω A5

10317341

Intervalo de preços
0,546 € - 0,4914 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento inserção
    14.0 mm
  • Comprimento total
    18.0 mm
  • Largura total
    8.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    A5
Cabo plano de ferrite 18.7 mm 46 Ω 96 Ω A5

10317365

Intervalo de preços
0,7606 € - 0,6846 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento inserção
    18.7 mm
  • Comprimento total
    23.8 mm
  • Largura total
    12.5 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    A5
Cabo plano de ferrite 21.5 mm 39 Ω 110 Ω A5

10629727

Intervalo de preços
1,1377 € - 1,0239 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento inserção
    21.5 mm
  • Comprimento total
    25.5 mm
  • Largura total
    15.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    A5
Cabo plano de ferrite 23.5 mm 31 Ω 71 Ω A5

10641569

Intervalo de preços
1,0406 € - 0,9365 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento inserção
    23.5 mm
  • Comprimento total
    28.6 mm
  • Largura total
    10.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    A5
Cabo plano de ferrite 8.0 mm 28 Ω 60 Ω A5

10638705

Intervalo de preços
0,3315 € - 0,2984 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Comprimento inserção
    8.0 mm
  • Comprimento total
    10.0 mm
  • Largura total
    8.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    A5
Cabo plano de ferrite 18.7 mm 21 Ω 47 Ω A5

10317372

Intervalo de preços
0,7956 € - 0,7161 €

Níveis de stock
2049 Em stock
Características
  • Comprimento inserção
    18.7 mm
  • Comprimento total
    23.8 mm
  • Largura total
    7.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    A5
Cabo plano de ferrite 27.0 mm 36 Ω 78 Ω A5

10317464

Intervalo de preços
0,8032 € - 0,7228 €

Níveis de stock
72 Em stock
Características
  • Comprimento inserção
    27.0 mm
  • Comprimento total
    33.5 mm
  • Largura total
    15.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    A5
Cabo plano de ferrite 44.0 mm 25 Ω 66 Ω A5

10641590

Intervalo de preços
1,0335 € - 0,9302 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento inserção
    44.0 mm
  • Comprimento total
    49.6 mm
  • Largura total
    12.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    A5
Cabo plano de ferrite 27.0 mm 58 Ω 149 Ω A5

10317471

Intervalo de preços
1,045 € - 0,9406 €

Níveis de stock
56 Em stock
Características
  • Comprimento inserção
    27.0 mm
  • Comprimento total
    33.5 mm
  • Largura total
    20.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    A5
Cabo plano de ferrite 43.7 mm 36 Ω 104 Ω

10641637

Intervalo de preços
2,8157 € - 2,534 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento inserção
    43.7 mm
  • Comprimento total
    55.1 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    A5
  • Código do material
    8504901100
Cabo plano de ferrite 52.0 mm 43 Ω 119 Ω A5

10317563

Intervalo de preços
2,6457 € - 2,381 €

Níveis de stock
240 Em stock
Características
  • Comprimento inserção
    52.0 mm
  • Comprimento total
    58.6 mm
  • Largura total
    20.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    A5
Cabo plano de ferrite 35.0 mm 28 Ω 69 Ω A5

10317525

Intervalo de preços
0,9699 € - 0,8729 €

Níveis de stock
1296 Em stock
Características
  • Comprimento inserção
    35.0 mm
  • Comprimento total
    40.0 mm
  • Largura total
    12.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    A5
Cabo plano de ferrite 27.0 mm 76 Ω 188 Ω A5

10317594

Intervalo de preços
1,7564 € - 1,5807 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento inserção
    27.0 mm
  • Comprimento total
    32.0 mm
  • Largura total
    16.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    A5
Cabo plano de ferrite 27.0 mm 28 Ω 75 Ω A5

10317433

Intervalo de preços
0,7004 € - 0,6303 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento inserção
    27.0 mm
  • Comprimento total
    31.0 mm
  • Largura total
    12.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    A5
Cabo plano de ferrite 27.0 mm 29 Ω 88 Ω A5

10317495

Intervalo de preços
0,5967 € - 0,5371 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento inserção
    27.0 mm
  • Comprimento total
    31.0 mm
  • Largura total
    9.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    A5
Cabo plano de ferrite 32.4 mm 29 Ω 88 Ω A5

10630099

Intervalo de preços
0,9184 € - 0,8265 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento inserção
    32.4 mm
  • Comprimento total
    36.0 mm
  • Largura total
    12.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    A5
Cabo plano de ferrite 35.0 mm 24 Ω 59 Ω A5

10630082

Intervalo de preços
0,9516 € - 0,8564 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento inserção
    35.0 mm
  • Comprimento total
    40.0 mm
  • Largura total
    12.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    A5
52.0 mm 77 Ω 172 Ω

10317181

Intervalo de preços
8,8054 € - 7,9248 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Comprimento inserção
    52.0 mm
  • Comprimento total
    63.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    A5
  • Código do material
    8504901100
Cabo plano de ferrite 18.7 mm 27 Ω 77 Ω A5

10445617

Intervalo de preços
0,7293 € - 0,6563 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento inserção
    18.7 mm
  • Comprimento total
    23.8 mm
  • Largura total
    15.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    A5
Cabo plano de ferrite 48.5 mm 40 Ω 95 Ω A5

10317334

Intervalo de preços
3,0704 € - 2,7634 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento inserção
    48.5 mm
  • Comprimento total
    60.0 mm
  • Largura total
    12.7 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    A5