Menu Procurar

Núcleos de ferrite para cabos planos

Em stock

Os núcleos de ferrite de cabo plano encontram-se disponíveis em vários comprimentos e impedância de MHz.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
72 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento inserção Impedância de 100 MHz Comprimento total Impedância de 25 MHz Largura total Comprar
0,5446 € - 0,6051 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.0 mm
62 Ω
19.0 mm
38 Ω
12.0 mm
0,7161 € - 0,7956 € 2049 Em stock
18.7 mm
47 Ω
23.8 mm
21 Ω
7.0 mm
0,9365 € - 1,0406 € Solicite o prazo de entrega aqui
23.5 mm
71 Ω
28.6 mm
31 Ω
10.0 mm
0,7257 € - 0,8063 € Solicite o prazo de entrega aqui
27.0 mm
57 Ω
33.5 mm
26 Ω
10.0 mm
0,5353 € - 0,5948 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
70 Ω
24.5 mm
35 Ω
12.0 mm
0,9315 € - 1,0351 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.0 mm
100 Ω
38.5 mm
31 Ω
15.0 mm
0,8922 € - 0,9912 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.0 mm
85 Ω
40.0 mm
32 Ω
15.0 mm
1,2838 € - 1,4265 € 168 Em stock
14.0 mm
123 Ω
18.9 mm
61 Ω
20.0 mm
0,5069 € - 0,5632 € 22 Em stock
27.0 mm
53 Ω
33.5 mm
21 Ω
8.0 mm
2,387 € - 2,6522 € 191 Em stock
31.0 mm
192 Ω
36.0 mm
92 Ω
36.0 mm
1,0616 € - 1,1796 € 640 Em stock
23.5 mm
127 Ω
28.5 mm
55 Ω
18.0 mm
0,6896 € - 0,7663 € Solicite o prazo de entrega aqui
27.0 mm
66 Ω
33.5 mm
30 Ω
12.0 mm
0,8221 € - 0,9134 € Solicite o prazo de entrega aqui
27.0 mm
121 Ω
31.0 mm
42 Ω
20.0 mm
0,8169 € - 0,9076 € Solicite o prazo de entrega aqui
31.0 mm
79 Ω
36.0 mm
29 Ω
8.0 mm
0,6198 € - 0,6887 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.0 mm
64 Ω
40.0 mm
25 Ω
10.0 mm
4,6837 € - 5,2042 € 222 Em stock
26.6 mm
175 Ω
38.0 mm
105 Ω
5,6516 € - 6,2788 € 420 Em stock
43.7 mm
181 Ω
55.1 mm
80 Ω
1,0348 € - 1,1498 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.5 mm
69 Ω
16.5 mm
27 Ω
0,5505 € - 0,6117 € 3329 Em stock
20.0 mm
58 Ω
23.3 mm
23 Ω
12.0 mm
2,9839 € - 3,3155 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.7 mm
180 Ω
38.53 mm
100 Ω
25.4 mm
  • de 4
Cabo plano de ferrite 14.0 mm 38 Ω 62 Ω A5

10638606

Intervalo de preços
0,6051 € - 0,5446 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento inserção
    14.0 mm
  • Comprimento total
    19.0 mm
  • Largura total
    12.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    A5
Cabo plano de ferrite 18.7 mm 21 Ω 47 Ω A5

10317372

Intervalo de preços
0,7956 € - 0,7161 €

Níveis de stock
2049 Em stock
Características
  • Comprimento inserção
    18.7 mm
  • Comprimento total
    23.8 mm
  • Largura total
    7.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    A5
Cabo plano de ferrite 23.5 mm 31 Ω 71 Ω A5

10641569

Intervalo de preços
1,0406 € - 0,9365 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento inserção
    23.5 mm
  • Comprimento total
    28.6 mm
  • Largura total
    10.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    A5
Cabo plano de ferrite 27.0 mm 26 Ω 57 Ω A5

10317440

Intervalo de preços
0,8063 € - 0,7257 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento inserção
    27.0 mm
  • Comprimento total
    33.5 mm
  • Largura total
    10.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    A5
Cabo plano de ferrite 20.0 mm 35 Ω 70 Ω A5

10317389

Intervalo de preços
0,5948 € - 0,5353 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento inserção
    20.0 mm
  • Comprimento total
    24.5 mm
  • Largura total
    12.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    A5
Cabo plano de ferrite 35.0 mm 31 Ω 100 Ω A5

10638477

Intervalo de preços
1,0351 € - 0,9315 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento inserção
    35.0 mm
  • Comprimento total
    38.5 mm
  • Largura total
    15.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    A5
Cabo plano de ferrite 35.0 mm 32 Ω 85 Ω A5

10317532

Intervalo de preços
0,9912 € - 0,8922 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento inserção
    35.0 mm
  • Comprimento total
    40.0 mm
  • Largura total
    15.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    A5
Cabo plano de ferrite 14.0 mm 61 Ω 123 Ω A5

10317358

Intervalo de preços
1,4265 € - 1,2838 €

Níveis de stock
168 Em stock
Características
  • Comprimento inserção
    14.0 mm
  • Comprimento total
    18.9 mm
  • Largura total
    20.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    A5
Cabo plano de ferrite 27.0 mm 21 Ω 53 Ω A5

10317488

Intervalo de preços
0,5632 € - 0,5069 €

Níveis de stock
22 Em stock
Características
  • Comprimento inserção
    27.0 mm
  • Comprimento total
    33.5 mm
  • Largura total
    8.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    A5
Cabo plano de ferrite 31.0 mm 92 Ω 192 Ω A5

10317501

Intervalo de preços
2,6522 € - 2,387 €

Níveis de stock
191 Em stock
Características
  • Comprimento inserção
    31.0 mm
  • Comprimento total
    36.0 mm
  • Largura total
    36.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    A5
Cabo plano de ferrite 23.5 mm 55 Ω 127 Ω A5

10317402

Intervalo de preços
1,1796 € - 1,0616 €

Níveis de stock
640 Em stock
Características
  • Comprimento inserção
    23.5 mm
  • Comprimento total
    28.5 mm
  • Largura total
    18.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    A5
Cabo plano de ferrite 27.0 mm 30 Ω 66 Ω A5

10317457

Intervalo de preços
0,7663 € - 0,6896 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento inserção
    27.0 mm
  • Comprimento total
    33.5 mm
  • Largura total
    12.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    A5
Cabo plano de ferrite 27.0 mm 42 Ω 121 Ω A5

10641514

Intervalo de preços
0,9134 € - 0,8221 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento inserção
    27.0 mm
  • Comprimento total
    31.0 mm
  • Largura total
    20.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    A5
Cabo plano de ferrite 31.0 mm 29 Ω 79 Ω A5

10317518

Intervalo de preços
0,9076 € - 0,8169 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento inserção
    31.0 mm
  • Comprimento total
    36.0 mm
  • Largura total
    8.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    A5
Cabo plano de ferrite 35.0 mm 25 Ω 64 Ω A5

10428481

Intervalo de preços
0,6887 € - 0,6198 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento inserção
    35.0 mm
  • Comprimento total
    40.0 mm
  • Largura total
    10.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    A5
Cabo plano de ferrite 26.6 mm 105 Ω 175 Ω

10317136

Intervalo de preços
5,2042 € - 4,6837 €

Níveis de stock
222 Em stock
Características
  • Comprimento inserção
    26.6 mm
  • Comprimento total
    38.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    A5
  • Código do material
    8504901100
Cabo plano de ferrite 43.7 mm 80 Ω 181 Ω

10317150

Intervalo de preços
6,2788 € - 5,6516 €

Níveis de stock
420 Em stock
Características
  • Comprimento inserção
    43.7 mm
  • Comprimento total
    55.1 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    A5
  • Código do material
    8504901100
Cabo plano de ferrite 12.5 mm 27 Ω 69 Ω

10641583

Intervalo de preços
1,1498 € - 1,0348 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento inserção
    12.5 mm
  • Comprimento total
    16.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    A5
  • Código do material
    8504901100
Cabo plano de ferrite 20.0 mm 23 Ω 58 Ω A5

10317303

Intervalo de preços
0,6117 € - 0,5505 €

Níveis de stock
3329 Em stock
Características
  • Comprimento inserção
    20.0 mm
  • Comprimento total
    23.3 mm
  • Largura total
    12.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    A5
Cabo plano de ferrite 26.7 mm 100 Ω 180 Ω A5

10418796

Intervalo de preços
3,3155 € - 2,9839 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento inserção
    26.7 mm
  • Comprimento total
    38.53 mm
  • Largura total
    25.4 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    A5