20747435
20747435
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
25 - 124 | 2,1461 € |
125 + | 1,9314 € |
D | 297.0 mm |
---|---|
D | 11.693 in |
d1 | 270.0 mm |
d1 | 10.63 in |
d2 | 281.0 mm |
d2 | 11.063 in |
d3 | 213.0 mm |
d3 | 8.386 in |
d4 | 223.0 mm |
d4 | 8.78 in |
h | 1.693 in |
h | 43.0 mm |
Cor | Verde |
Material | LDPE - PCR |
Percentagem de Conteúdo Reciclado % | 100% |
Código do material | 3923509000 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar