Menu Procurar

Tampa e tampão cónicos LDPE - PCR 70.0 mm 74.0 mm Verde

Referência da Essentra:

20747275

Número de peça do fabricante:

20747275

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
300 - 1499 0,2312 €
1500 + 0,208 €
Embalagem padrão: 300

Encomendar em múltiplos de 300

Preço total:

69,36 €

300 x 0,2312 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 79.4 mm
d1 70.0 mm
d2 75.8 mm
d3 68.1 mm
d4 74.0 mm
h 25.4 mm
Cor Verde
Material LDPE - PCR
Percentagem de Conteúdo Reciclado % 100%
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos