20767907
20767907
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 50 + | 28,3635 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Terminar | Sem acabamento |
|---|---|
| Material do trinco | Aço inoxidável |
| Material da armação | Aço inoxidável |
| Material do came | Aço inoxidável |
| Orientação de montagem | Lado direito |
| Tipo de chave | Chave de ponta dupla de 5,0 mm |
| Classe de aço inoxidável | AISI304 |
| Comprimento do came | 1.26 in |
| Comprimento do came | 32.0 mm |
| Comprimento do punho | 66.0 mm |
| Comprimento do punho | 2.598 in |
| Altura do alojamento | 40.0 mm |
| Altura do alojamento | 1.575 in |
| Altura da cabeça | 5.0 mm |
| Altura da cabeça | 0.197 in |
| Diâmetro da cabeça | 1.181 in |
| Diâmetro da cabeça | 30.0 mm |
| Código do material | 8301409000 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar