Menu Procurar

Trinco de compressão Chave quadrada de 8,0 mm 40.0 mm

Este fecho de compressão com indicador tem um mecanismo de compressão para uma vedação hermética. Isto ajuda a reduzir a vibração na aplicação e a evitar a entrada de poeira e água. Tem também um indicador que mostra se a fechadura está aberta ou fechada, facilitando a sua utilização.
Referência da Essentra:

20767891

Número de peça do fabricante:

20767891

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
50 + 27,6042 €
Embalagem padrão: 50

Encomendar em múltiplos de 50

Preço total:

1.380,21 €

50 x 27,6042 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Terminar Sem acabamento
Material do trinco Aço inoxidável
Material da armação Aço inoxidável
Material do came Aço inoxidável
Orientação de montagem Lado esquerdo
Tipo de chave Chave quadrada de 8,0 mm
Classe de aço inoxidável AISI304
Comprimento do came 49.0 mm
Comprimento do punho 47.0 mm
Altura do alojamento 40.0 mm
Altura da cabeça 5.0 mm
Diâmetro da cabeça 30.0 mm
Código do material 8301409000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos