20767846
20767846
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 50 + | 16,166 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Terminar | Sem acabamento |
|---|---|
| Material do trinco | Aço inoxidável |
| Material da armação | Aço inoxidável |
| Material do came | Aço inoxidável |
| Orientação de montagem | Lado direito |
| Tipo de chave | Chave triangular de 8,0 mm |
| Classe de aço inoxidável | AISI304 |
| Comprimento do came | 1.929 in |
| Comprimento do came | 49.0 mm |
| Comprimento do punho | 0.984 in |
| Comprimento do punho | 25.0 mm |
| Altura do alojamento | 0.728 in |
| Altura do alojamento | 18.5 mm |
| Altura da cabeça | 0.197 in |
| Altura da cabeça | 5.0 mm |
| Diâmetro da cabeça | 1.181 in |
| Diâmetro da cabeça | 30.0 mm |
| Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar