Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10305089
551894
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 1 - 9 | 108,4361 € |
| 10 - 49 | 51,6317 € |
| 50 + | 49,0612 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diâmetro da vara | 8.0 mm |
|---|---|
| Diâmetro da vara | 0.315 in |
| Diâmetro do tubo | 18.0 mm |
| Diâmetro do tubo | 0.709 in |
| Comprimento do curso | 150.0 mm |
| Comprimento do curso | 5.906 in |
| Comprimento do tubo | 195.0 mm |
| Comprimento do tubo | 7.677 in |
| Força máxima | 150.0 N |
| Força máxima | 150.0 N |
| Tamanho da rosca | M6 |
| Terminar | Nitretado |
| Material da vara | Aço |
| Material completo | Aço |
| Comprimento roscado | 0.394 in |
| Comprimento roscado | 10.0 mm |
| Código do material | 7326909890 |