Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10304976
551882
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 10 - 49 | 45,7862 € |
| 50 + | 43,4982 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diâmetro da vara | 6.0 mm |
|---|---|
| Diâmetro da vara | 0.236 in |
| Diâmetro do tubo | 0.591 in |
| Diâmetro do tubo | 15.0 mm |
| Comprimento do curso | 200.0 mm |
| Comprimento do curso | 7.874 in |
| Comprimento do tubo | 230.0 mm |
| Comprimento do tubo | 9.055 in |
| Força máxima | 100.0 N |
| Força máxima | 100.0 N |
| Tamanho da rosca | M5 |
| Terminar | Nitretado |
| Material da vara | Aço |
| Material completo | Aço |
| Comprimento roscado | 0.394 in |
| Comprimento roscado | 10.0 mm |
| Código do material | 7318190090 |