Menu Procurar

Molas de gás - força ajustável

Em stock

As molas a gás de força ajustável são amplamente utilizadas em setores como o médico e o laboratorial, móveis, equipamento automóvel e industrias para abertura, fecho, inclinação e amortecimento. Estas molas permitem ser ajustadas à necessidade exata sem cálculos extra, apenas retirando gás à aplicação para a especificação necessária.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
53 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento estendido Diâmetro da vara Material Comprimento do curso Força máxima Comprar
135,8467 € - 143,0052 € Solicite o prazo de entrega aqui
290.0 mm
8.0 mm
120.0 mm
163,4404 € - 172,0512 € Solicite o prazo de entrega aqui
650.0 mm
10.0 mm
300.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
350.0 mm
6.0 mm
150.0 mm
400.0 N
Solicite o prazo de entrega aqui
464.0 mm
8.0 mm
200.0 mm
650.0 N
133,7661 € - 140,8113 € Solicite o prazo de entrega aqui
250.0 mm
8.0 mm
100.0 mm
142,1297 € - 149,6178 € Solicite o prazo de entrega aqui
410.0 mm
8.0 mm
180.0 mm
418,0152 € - 440,016 € Solicite o prazo de entrega aqui
860.0 mm
14.0 mm
400.0 mm
152,5842 € - 160,6079 € Solicite o prazo de entrega aqui
250.0 mm
10.0 mm
100.0 mm
131,6649 € - 138,5968 € Solicite o prazo de entrega aqui
210.0 mm
8.0 mm
80.0 mm
140,0285 € - 147,4033 € Solicite o prazo de entrega aqui
370.0 mm
8.0 mm
160.0 mm
156,7557 € - 165,0163 € 11 Em stock
450.0 mm
10.0 mm
200.0 mm
107,6968 € - 113,3618 € Solicite o prazo de entrega aqui
450.0 mm
6.0 mm
200.0 mm
400.0 N
Solicite o prazo de entrega aqui
564.0 mm
8.0 mm
250.0 mm
650.0 N
86,52 € - 91,0726 € Solicite o prazo de entrega aqui
240.0 mm
6.0 mm
100.0 mm
87,035 € - 91,6082 € Solicite o prazo de entrega aqui
364.0 mm
8.0 mm
150.0 mm
85,902 € - 90,4237 € Solicite o prazo de entrega aqui
264.0 mm
8.0 mm
100.0 mm
106,6153 € - 112,2288 € Solicite o prazo de entrega aqui
545.0 mm
10.0 mm
250.0 mm
152,0177 € - 160,0105 € Solicite o prazo de entrega aqui
480.0 mm
14.0 mm
200.0 mm
125,4025 € - 132,0048 € Solicite o prazo de entrega aqui
115.0 mm
6.0 mm
40.0 mm
137,9479 € - 145,2094 € Solicite o prazo de entrega aqui
350.0 mm
8.0 mm
150.0 mm
  • de 3
Mola a gás regulável 120.0 mm 290.0 mm

10282861

Intervalo de preços
143,0052 € - 135,8467 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento estendido
    290.0 mm
  • Comprimento do curso
    120.0 mm
  • Diâmetro da vara
    8.0 mm
  • Acessórios incluídos
    4 x P1 Junta de esfera de nylon com pino de aço (instalado); 4 x E1 Olhos de nylon
  • Material da vara
    Aço
Mola a gás regulável 300.0 mm 650.0 mm

10282939

Intervalo de preços
172,0512 € - 163,4404 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento estendido
    650.0 mm
  • Comprimento do curso
    300.0 mm
  • Diâmetro da vara
    10.0 mm
  • Acessórios incluídos
    4 x P1 Junta de esfera de nylon com pino de aço (instalado); 4 x E1 Olhos de nylon
  • Material da vara
    Aço
Mola a gás multiposições 6.0 mm (D) 15.0 mm 150.0 mm (C) 350.0 mm 400.0 N

10202746


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Ajustabilidade
    Força ajustável
  • Comprimento estendido
    350.0 mm
  • Comprimento do curso
    150.0 mm
  • Diâmetro da vara
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5 x 0.8
Mola a gás multiposições 200.0 mm 464.0 mm 650.0 N

10202784


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Ajustabilidade
    Força ajustável
  • Comprimento estendido
    464.0 mm
  • Comprimento do curso
    200.0 mm
  • Diâmetro da vara
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
Mola a gás regulável 100.0 mm 250.0 mm

10282854

Intervalo de preços
140,8113 € - 133,7661 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento estendido
    250.0 mm
  • Comprimento do curso
    100.0 mm
  • Diâmetro da vara
    8.0 mm
  • Acessórios incluídos
    4 x P1 Junta de esfera de nylon com pino de aço (instalado); 4 x E1 Olhos de nylon
  • Material da vara
    Aço
Mola a gás regulável 180.0 mm 410.0 mm

10282892

Intervalo de preços
149,6178 € - 142,1297 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento estendido
    410.0 mm
  • Comprimento do curso
    180.0 mm
  • Diâmetro da vara
    8.0 mm
  • Acessórios incluídos
    4 x P1 Junta de esfera de nylon com pino de aço (instalado); 4 x E1 Olhos de nylon
  • Material da vara
    Aço
Mola a gás regulável 400.0 mm 860.0 mm

10282946

Intervalo de preços
440,016 € - 418,0152 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento estendido
    860.0 mm
  • Comprimento do curso
    400.0 mm
  • Diâmetro da vara
    14.0 mm
  • Acessórios incluídos
    4 x P1 Junta de esfera de nylon com pino de aço (instalado); 4 x E1 Olhos de nylon
  • Material da vara
    Aço
Mola a gás regulável 100.0 mm 250.0 mm

10282908

Intervalo de preços
160,6079 € - 152,5842 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento estendido
    250.0 mm
  • Comprimento do curso
    100.0 mm
  • Diâmetro da vara
    10.0 mm
  • Acessórios incluídos
    4 x P1 Junta de esfera de nylon com pino de aço (instalado); 4 x E1 Olhos de nylon
  • Material da vara
    Aço
Mola a gás regulável 80.0 mm 210.0 mm

10282847

Intervalo de preços
138,5968 € - 131,6649 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento estendido
    210.0 mm
  • Comprimento do curso
    80.0 mm
  • Diâmetro da vara
    8.0 mm
  • Acessórios incluídos
    4 x P1 Junta de esfera de nylon com pino de aço (instalado); 4 x E1 Olhos de nylon
  • Material da vara
    Aço
Mola a gás regulável 160.0 mm 370.0 mm

10282885

Intervalo de preços
147,4033 € - 140,0285 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento estendido
    370.0 mm
  • Comprimento do curso
    160.0 mm
  • Diâmetro da vara
    8.0 mm
  • Acessórios incluídos
    4 x P1 Junta de esfera de nylon com pino de aço (instalado); 4 x E1 Olhos de nylon
  • Material da vara
    Aço
Mola a gás regulável 200.0 mm 450.0 mm

10282922

Intervalo de preços
165,0163 € - 156,7557 €

Níveis de stock
11 Em stock
Características
  • Comprimento estendido
    450.0 mm
  • Comprimento do curso
    200.0 mm
  • Diâmetro da vara
    10.0 mm
  • Acessórios incluídos
    4 x P1 Junta de esfera de nylon com pino de aço (instalado); 4 x E1 Olhos de nylon
  • Material da vara
    Aço
Mola a gás multiposições 200.0 mm 450.0 mm 400.0 N

10202753

Intervalo de preços
113,3618 € - 107,6968 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Ajustabilidade
    Força ajustável
  • Comprimento estendido
    450.0 mm
  • Comprimento do curso
    200.0 mm
  • Diâmetro da vara
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5 x 0.8
Mola a gás multiposições 250.0 mm 564.0 mm 650.0 N

10202791


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Ajustabilidade
    Força ajustável
  • Comprimento estendido
    564.0 mm
  • Comprimento do curso
    250.0 mm
  • Diâmetro da vara
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
Mola a gás regulável 100.0 mm 240.0 mm

10202838

Intervalo de preços
91,0726 € - 86,52 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento estendido
    240.0 mm
  • Comprimento do curso
    100.0 mm
  • Diâmetro da vara
    6.0 mm
  • Acessórios incluídos
    4 x P1 Junta de esfera de nylon com pino de aço (instalado); 4 x E1 Olhos de nylon
  • Material da vara
    Aço
Mola a gás regulável 150.0 mm 364.0 mm

10202876

Intervalo de preços
91,6082 € - 87,035 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento estendido
    364.0 mm
  • Comprimento do curso
    150.0 mm
  • Diâmetro da vara
    8.0 mm
  • Acessórios incluídos
    4 x P1 Junta de esfera de nylon com pino de aço (instalado); 4 x E1 Olhos de nylon
  • Material da vara
    Aço
Mola a gás regulável 100.0 mm 264.0 mm

10202869

Intervalo de preços
90,4237 € - 85,902 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento estendido
    264.0 mm
  • Comprimento do curso
    100.0 mm
  • Diâmetro da vara
    8.0 mm
  • Acessórios incluídos
    4 x P1 Junta de esfera de nylon com pino de aço (instalado); 4 x E1 Olhos de nylon
  • Material da vara
    Aço
Mola a gás regulável 250.0 mm 545.0 mm

10202906

Intervalo de preços
112,2288 € - 106,6153 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento estendido
    545.0 mm
  • Comprimento do curso
    250.0 mm
  • Diâmetro da vara
    10.0 mm
  • Acessórios incluídos
    4 x P1 Junta de esfera de nylon com pino de aço (instalado); 4 x E1 Olhos de nylon
  • Material da vara
    Aço
Mola a gás regulável 200.0 mm 480.0 mm

10202944

Intervalo de preços
160,0105 € - 152,0177 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento estendido
    480.0 mm
  • Comprimento do curso
    200.0 mm
  • Diâmetro da vara
    14.0 mm
  • Acessórios incluídos
    4 x P1 Junta de esfera de nylon com pino de aço (instalado); 4 x E1 Olhos de nylon
  • Material da vara
    Aço
Mola a gás regulável 40.0 mm 115.0 mm

10282830

Intervalo de preços
132,0048 € - 125,4025 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento estendido
    115.0 mm
  • Comprimento do curso
    40.0 mm
  • Diâmetro da vara
    6.0 mm
  • Acessórios incluídos
    4 x P1 Junta de esfera de nylon com pino de aço (instalado); 4 x E1 Olhos de nylon
  • Material da vara
    Aço
Mola a gás regulável 150.0 mm 350.0 mm

10282878

Intervalo de preços
145,2094 € - 137,9479 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento estendido
    350.0 mm
  • Comprimento do curso
    150.0 mm
  • Diâmetro da vara
    8.0 mm
  • Acessórios incluídos
    4 x P1 Junta de esfera de nylon com pino de aço (instalado); 4 x E1 Olhos de nylon
  • Material da vara
    Aço