Menu Procurar

Molas de gás - força ajustável

Em stock

As molas a gás de força ajustável são amplamente utilizadas em setores como o médico e o laboratorial, móveis, equipamento automóvel e industrias para abertura, fecho, inclinação e amortecimento. Estas molas permitem ser ajustadas à necessidade exata sem cálculos extra, apenas retirando gás à aplicação para a especificação necessária.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
53 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento estendido Diâmetro da vara Material Comprimento do curso Força máxima Comprar
91,6275 € - 96,4617 € Solicite o prazo de entrega aqui
340.0 mm
6.0 mm
150.0 mm
93,8701 € - 98,81 € Solicite o prazo de entrega aqui
464.0 mm
8.0 mm
200.0 mm
137,3778 € - 144,6132 € Solicite o prazo de entrega aqui
250.0 mm
8.0 mm
100.0 mm
143,8093 € - 151,3832 € Solicite o prazo de entrega aqui
370.0 mm
8.0 mm
160.0 mm
160,9881 € - 169,4717 € 11 Em stock
450.0 mm
10.0 mm
200.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
250.0 mm
6.0 mm
100.0 mm
400.0 N
158,8407 € - 167,208 € Solicite o prazo de entrega aqui
350.0 mm
10.0 mm
150.0 mm
135,2199 € - 142,3389 € Solicite o prazo de entrega aqui
210.0 mm
8.0 mm
80.0 mm
139,5146 € - 146,8663 € Solicite o prazo de entrega aqui
290.0 mm
8.0 mm
120.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
264.0 mm
8.0 mm
100.0 mm
650.0 N
Solicite o prazo de entrega aqui
560.0 mm
10.0 mm
250.0 mm
1200.0 N
94,1451 € - 99,0956 € Solicite o prazo de entrega aqui
564.0 mm
8.0 mm
250.0 mm
118,2208 € - 124,4513 € Solicite o prazo de entrega aqui
645.0 mm
10.0 mm
300.0 mm
177,2572 € - 186,5871 € Solicite o prazo de entrega aqui
1080.0 mm
14.0 mm
500.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
440.0 mm
6.0 mm
200.0 mm
400.0 N
162,0988 € - 170,6248 € Solicite o prazo de entrega aqui
880.0 mm
14.0 mm
400.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
240.0 mm
6.0 mm
100.0 mm
400.0 N
Solicite o prazo de entrega aqui
564.0 mm
8.0 mm
250.0 mm
650.0 N
88,856 € - 93,5316 € Solicite o prazo de entrega aqui
240.0 mm
6.0 mm
100.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
464.0 mm
8.0 mm
200.0 mm
650.0 N
  • de 3
Mola a gás regulável 150.0 mm 340.0 mm

10202845

Intervalo de preços
96,4617 € - 91,6275 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento estendido
    340.0 mm
  • Comprimento do curso
    150.0 mm
  • Diâmetro da vara
    6.0 mm
  • Acessórios incluídos
    4 x P1 Junta de esfera de nylon com pino de aço (instalado); 4 x E1 Olhos de nylon
  • Material da vara
    Aço
Mola a gás regulável 200.0 mm 464.0 mm

10202883

Intervalo de preços
98,81 € - 93,8701 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento estendido
    464.0 mm
  • Comprimento do curso
    200.0 mm
  • Diâmetro da vara
    8.0 mm
  • Acessórios incluídos
    4 x P1 Junta de esfera de nylon com pino de aço (instalado); 4 x E1 Olhos de nylon
  • Material da vara
    Aço
Mola a gás regulável 100.0 mm 250.0 mm

10282854

Intervalo de preços
144,6132 € - 137,3778 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento estendido
    250.0 mm
  • Comprimento do curso
    100.0 mm
  • Diâmetro da vara
    8.0 mm
  • Acessórios incluídos
    4 x P1 Junta de esfera de nylon com pino de aço (instalado); 4 x E1 Olhos de nylon
  • Material da vara
    Aço
Mola a gás regulável 160.0 mm 370.0 mm

10282885

Intervalo de preços
151,3832 € - 143,8093 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento estendido
    370.0 mm
  • Comprimento do curso
    160.0 mm
  • Diâmetro da vara
    8.0 mm
  • Acessórios incluídos
    4 x P1 Junta de esfera de nylon com pino de aço (instalado); 4 x E1 Olhos de nylon
  • Material da vara
    Aço
Mola a gás regulável 200.0 mm 450.0 mm

10282922

Intervalo de preços
169,4717 € - 160,9881 €

Níveis de stock
11 Em stock
Características
  • Comprimento estendido
    450.0 mm
  • Comprimento do curso
    200.0 mm
  • Diâmetro da vara
    10.0 mm
  • Acessórios incluídos
    4 x P1 Junta de esfera de nylon com pino de aço (instalado); 4 x E1 Olhos de nylon
  • Material da vara
    Aço
Mola a gás multiposições 100.0 mm 250.0 mm 400.0 N

10202739


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Ajustabilidade
    Força ajustável
  • Comprimento estendido
    250.0 mm
  • Comprimento do curso
    100.0 mm
  • Diâmetro da vara
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5 x 0.8
Mola a gás regulável 150.0 mm 350.0 mm

10282915

Intervalo de preços
167,208 € - 158,8407 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento estendido
    350.0 mm
  • Comprimento do curso
    150.0 mm
  • Diâmetro da vara
    10.0 mm
  • Acessórios incluídos
    4 x P1 Junta de esfera de nylon com pino de aço (instalado); 4 x E1 Olhos de nylon
  • Material da vara
    Aço
Mola a gás regulável 80.0 mm 210.0 mm

10282847

Intervalo de preços
142,3389 € - 135,2199 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento estendido
    210.0 mm
  • Comprimento do curso
    80.0 mm
  • Diâmetro da vara
    8.0 mm
  • Acessórios incluídos
    4 x P1 Junta de esfera de nylon com pino de aço (instalado); 4 x E1 Olhos de nylon
  • Material da vara
    Aço
Mola a gás regulável 120.0 mm 290.0 mm

10282861

Intervalo de preços
146,8663 € - 139,5146 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento estendido
    290.0 mm
  • Comprimento do curso
    120.0 mm
  • Diâmetro da vara
    8.0 mm
  • Acessórios incluídos
    4 x P1 Junta de esfera de nylon com pino de aço (instalado); 4 x E1 Olhos de nylon
  • Material da vara
    Aço
Mola a gás multiposições 100.0 mm 264.0 mm 650.0 N

10202760


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Ajustabilidade
    Força ajustável
  • Comprimento estendido
    264.0 mm
  • Comprimento do curso
    100.0 mm
  • Diâmetro da vara
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
Mola a gás multiposições 250.0 mm 560.0 mm 1200.0 N

10202807


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Ajustabilidade
    Força ajustável
  • Comprimento estendido
    560.0 mm
  • Comprimento do curso
    250.0 mm
  • Diâmetro da vara
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8 x 1.25
Mola a gás regulável 250.0 mm 564.0 mm

10202890

Intervalo de preços
99,0956 € - 94,1451 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento estendido
    564.0 mm
  • Comprimento do curso
    250.0 mm
  • Diâmetro da vara
    8.0 mm
  • Acessórios incluídos
    4 x P1 Junta de esfera de nylon com pino de aço (instalado); 4 x E1 Olhos de nylon
  • Material da vara
    Aço
Mola a gás regulável 300.0 mm 645.0 mm

10202937

Intervalo de preços
124,4513 € - 118,2208 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento estendido
    645.0 mm
  • Comprimento do curso
    300.0 mm
  • Diâmetro da vara
    10.0 mm
  • Acessórios incluídos
    4 x P1 Junta de esfera de nylon com pino de aço (instalado); 4 x E1 Olhos de nylon
  • Material da vara
    Aço
Mola a gás regulável 500.0 mm 1080.0 mm

10202975

Intervalo de preços
186,5871 € - 177,2572 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento estendido
    1080.0 mm
  • Comprimento do curso
    500.0 mm
  • Diâmetro da vara
    14.0 mm
  • Acessórios incluídos
    4 x P1 Junta de esfera de nylon com pino de aço (instalado); 4 x E1 Olhos de nylon
  • Material da vara
    Aço
Mola a gás regulável 200.0 mm 440.0 mm 400.0 N

10203118


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Ajustabilidade
    Força ajustável
  • Comprimento estendido
    440.0 mm
  • Comprimento do curso
    200.0 mm
  • Diâmetro da vara
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5 x 0.8
Mola a gás regulável 400.0 mm 880.0 mm

10202968

Intervalo de preços
170,6248 € - 162,0988 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento estendido
    880.0 mm
  • Comprimento do curso
    400.0 mm
  • Diâmetro da vara
    14.0 mm
  • Acessórios incluídos
    4 x P1 Junta de esfera de nylon com pino de aço (instalado); 4 x E1 Olhos de nylon
  • Material da vara
    Aço
Mola a gás regulável 100.0 mm 240.0 mm 400.0 N

10494509


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Ajustabilidade
    Força ajustável
  • Comprimento estendido
    240.0 mm
  • Comprimento do curso
    100.0 mm
  • Diâmetro da vara
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5 x 0.8
Mola a gás multiposições 250.0 mm 564.0 mm 650.0 N

10202791


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Ajustabilidade
    Força ajustável
  • Comprimento estendido
    564.0 mm
  • Comprimento do curso
    250.0 mm
  • Diâmetro da vara
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
Mola a gás regulável 100.0 mm 240.0 mm

10202838

Intervalo de preços
93,5316 € - 88,856 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento estendido
    240.0 mm
  • Comprimento do curso
    100.0 mm
  • Diâmetro da vara
    6.0 mm
  • Acessórios incluídos
    4 x P1 Junta de esfera de nylon com pino de aço (instalado); 4 x E1 Olhos de nylon
  • Material da vara
    Aço
Mola a gás multiposições 200.0 mm 464.0 mm 650.0 N

10202784


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Ajustabilidade
    Força ajustável
  • Comprimento estendido
    464.0 mm
  • Comprimento do curso
    200.0 mm
  • Diâmetro da vara
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6