Menu Procurar

Molas de gás - força ajustável

Em stock

As molas a gás de força ajustável são amplamente utilizadas em setores como o médico e o laboratorial, móveis, equipamento automóvel e industrias para abertura, fecho, inclinação e amortecimento. Estas molas permitem ser ajustadas à necessidade exata sem cálculos extra, apenas retirando gás à aplicação para a especificação necessária.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
53 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento estendido Diâmetro da vara Material Comprimento do curso Força máxima Comprar
87,035 € - 91,6082 € Solicite o prazo de entrega aqui
364.0 mm
8.0 mm
150.0 mm
107,738 € - 113,403 € Solicite o prazo de entrega aqui
245.0 mm
10.0 mm
100.0 mm
154,9738 € - 163,1314 € Solicite o prazo de entrega aqui
680.0 mm
14.0 mm
300.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
340.0 mm
6.0 mm
150.0 mm
400.0 N
115,1128 € - 121,1795 € Solicite o prazo de entrega aqui
645.0 mm
10.0 mm
300.0 mm
172,5971 € - 181,6817 € Solicite o prazo de entrega aqui
1080.0 mm
14.0 mm
500.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
160.0 mm
6.0 mm
60.0 mm
400.0 N
Solicite o prazo de entrega aqui
264.0 mm
8.0 mm
100.0 mm
650.0 N
Solicite o prazo de entrega aqui
664.0 mm
8.0 mm
300.0 mm
650.0 N
Solicite o prazo de entrega aqui
645.0 mm
10.0 mm
300.0 mm
1200.0 N
Solicite o prazo de entrega aqui
560.0 mm
10.0 mm
250.0 mm
1200.0 N
89,2186 € - 93,9257 € Solicite o prazo de entrega aqui
340.0 mm
6.0 mm
150.0 mm
91,4022 € - 96,2123 € Solicite o prazo de entrega aqui
464.0 mm
8.0 mm
200.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
464.0 mm
8.0 mm
200.0 mm
650.0 N
346,7598 € - 365,0011 € Solicite o prazo de entrega aqui
245.0 mm
10.0 mm
100.0 mm
1200.0 N
Solicite o prazo de entrega aqui
480.0 mm
14.0 mm
200.0 mm
2500.0 N
Solicite o prazo de entrega aqui
364.0 mm
8.0 mm
150.0 mm
650.0 N
Solicite o prazo de entrega aqui
660.0 mm
10.0 mm
300.0 mm
1200.0 N
96,0269 € - 101,0842 € Solicite o prazo de entrega aqui
440.0 mm
6.0 mm
200.0 mm
91,67 € - 96,4904 € Solicite o prazo de entrega aqui
564.0 mm
8.0 mm
250.0 mm
  • de 3
Mola a gás regulável 150.0 mm 364.0 mm

10202876

Intervalo de preços
91,6082 € - 87,035 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento estendido
    364.0 mm
  • Comprimento do curso
    150.0 mm
  • Diâmetro da vara
    8.0 mm
  • Acessórios incluídos
    4 x P1 Junta de esfera de nylon com pino de aço (instalado); 4 x E1 Olhos de nylon
  • Material da vara
    Aço
Mola a gás regulável 100.0 mm 245.0 mm

10202913

Intervalo de preços
113,403 € - 107,738 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento estendido
    245.0 mm
  • Comprimento do curso
    100.0 mm
  • Diâmetro da vara
    10.0 mm
  • Acessórios incluídos
    4 x P1 Junta de esfera de nylon com pino de aço (instalado); 4 x E1 Olhos de nylon
  • Material da vara
    Aço
Mola a gás regulável 300.0 mm 680.0 mm

10202951

Intervalo de preços
163,1314 € - 154,9738 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento estendido
    680.0 mm
  • Comprimento do curso
    300.0 mm
  • Diâmetro da vara
    14.0 mm
  • Acessórios incluídos
    4 x P1 Junta de esfera de nylon com pino de aço (instalado); 4 x E1 Olhos de nylon
  • Material da vara
    Aço
Mola a gás regulável 150.0 mm 340.0 mm 400.0 N

10203095


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Ajustabilidade
    Força ajustável
  • Comprimento estendido
    340.0 mm
  • Comprimento do curso
    150.0 mm
  • Diâmetro da vara
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5 x 0.8
Mola a gás regulável 300.0 mm 645.0 mm

10202937

Intervalo de preços
121,1795 € - 115,1128 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento estendido
    645.0 mm
  • Comprimento do curso
    300.0 mm
  • Diâmetro da vara
    10.0 mm
  • Acessórios incluídos
    4 x P1 Junta de esfera de nylon com pino de aço (instalado); 4 x E1 Olhos de nylon
  • Material da vara
    Aço
Mola a gás regulável 500.0 mm 1080.0 mm

10202975

Intervalo de preços
181,6817 € - 172,5971 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento estendido
    1080.0 mm
  • Comprimento do curso
    500.0 mm
  • Diâmetro da vara
    14.0 mm
  • Acessórios incluídos
    4 x P1 Junta de esfera de nylon com pino de aço (instalado); 4 x E1 Olhos de nylon
  • Material da vara
    Aço
Mola a gás regulável 60.0 mm 160.0 mm 400.0 N

10203088


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Ajustabilidade
    Força ajustável
  • Comprimento estendido
    160.0 mm
  • Comprimento do curso
    60.0 mm
  • Diâmetro da vara
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5 x 0.8
Mola a gás regulável 100.0 mm 264.0 mm 650.0 N

10203125


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Ajustabilidade
    Força ajustável
  • Comprimento estendido
    264.0 mm
  • Comprimento do curso
    100.0 mm
  • Diâmetro da vara
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
Mola a gás regulável 300.0 mm 664.0 mm 650.0 N

10203163


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Ajustabilidade
    Força ajustável
  • Comprimento estendido
    664.0 mm
  • Comprimento do curso
    300.0 mm
  • Diâmetro da vara
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
Mola a gás regulável 300.0 mm 645.0 mm 1200.0 N

10203200


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Ajustabilidade
    Força ajustável
  • Comprimento estendido
    645.0 mm
  • Comprimento do curso
    300.0 mm
  • Diâmetro da vara
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8 x 1.25
Mola a gás multiposições 250.0 mm 560.0 mm 1200.0 N

10202807


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Ajustabilidade
    Força ajustável
  • Comprimento estendido
    560.0 mm
  • Comprimento do curso
    250.0 mm
  • Diâmetro da vara
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8 x 1.25
Mola a gás regulável 150.0 mm 340.0 mm

10202845

Intervalo de preços
93,9257 € - 89,2186 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento estendido
    340.0 mm
  • Comprimento do curso
    150.0 mm
  • Diâmetro da vara
    6.0 mm
  • Acessórios incluídos
    4 x P1 Junta de esfera de nylon com pino de aço (instalado); 4 x E1 Olhos de nylon
  • Material da vara
    Aço
Mola a gás regulável 200.0 mm 464.0 mm

10202883

Intervalo de preços
96,2123 € - 91,4022 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento estendido
    464.0 mm
  • Comprimento do curso
    200.0 mm
  • Diâmetro da vara
    8.0 mm
  • Acessórios incluídos
    4 x P1 Junta de esfera de nylon com pino de aço (instalado); 4 x E1 Olhos de nylon
  • Material da vara
    Aço
Mola a gás regulável 200.0 mm 464.0 mm 650.0 N

10203132


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Ajustabilidade
    Força ajustável
  • Comprimento estendido
    464.0 mm
  • Comprimento do curso
    200.0 mm
  • Diâmetro da vara
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
Mola a gás regulável 100.0 mm 245.0 mm 1200.0 N

10203170

Intervalo de preços
365,0011 € - 346,7598 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Ajustabilidade
    Força ajustável
  • Comprimento estendido
    245.0 mm
  • Comprimento do curso
    100.0 mm
  • Diâmetro da vara
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8 x 1.25
Mola a gás regulável 200.0 mm 480.0 mm 2500.0 N

10203217


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Ajustabilidade
    Força ajustável
  • Comprimento estendido
    480.0 mm
  • Comprimento do curso
    200.0 mm
  • Diâmetro da vara
    14.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10 x 1.5
Mola a gás multiposições 150.0 mm 364.0 mm 650.0 N

10202777


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Ajustabilidade
    Força ajustável
  • Comprimento estendido
    364.0 mm
  • Comprimento do curso
    150.0 mm
  • Diâmetro da vara
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
Mola a gás multiposições 300.0 mm 660.0 mm 1200.0 N

10202814


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Ajustabilidade
    Força ajustável
  • Comprimento estendido
    660.0 mm
  • Comprimento do curso
    300.0 mm
  • Diâmetro da vara
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8 x 1.25
Mola a gás regulável 200.0 mm 440.0 mm

10202852

Intervalo de preços
101,0842 € - 96,0269 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento estendido
    440.0 mm
  • Comprimento do curso
    200.0 mm
  • Diâmetro da vara
    6.0 mm
  • Acessórios incluídos
    4 x P1 Junta de esfera de nylon com pino de aço (instalado); 4 x E1 Olhos de nylon
  • Material da vara
    Aço
Mola a gás regulável 250.0 mm 564.0 mm

10202890

Intervalo de preços
96,4904 € - 91,67 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento estendido
    564.0 mm
  • Comprimento do curso
    250.0 mm
  • Diâmetro da vara
    8.0 mm
  • Acessórios incluídos
    4 x P1 Junta de esfera de nylon com pino de aço (instalado); 4 x E1 Olhos de nylon
  • Material da vara
    Aço