Menu Procurar

Molas de disco

Em stock

As molas de disco são adequadas para aplicações que exigem cargas muito altas em espaços pequenos e são ideais para aplicações árduas. As molas de disco também são frequentemente usadas para resolver problemas de vibração, expansão térmica, relaxamento e fluência de parafusos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
128 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Altura em carga Altura do braço Material Diâmetro interior Comprar
0,0571 € - 0,0601 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9 mm
1.1 mm
Aço carbono
7.2 mm
0,0539 € - 0,0568 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.8 mm
1.1 mm
Aço carbono
5.2 mm
0,0539 € - 0,0568 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.8 mm
1.1 mm
Aço carbono
6.2 mm
0,0525 € - 0,0552 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.5 mm
0.9 mm
Aço carbono
8.2 mm
0,0599 € - 0,0631 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0 mm
1.3 mm
Aço carbono
8.2 mm
0,0571 € - 0,0601 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.8 mm
1.3 mm
Aço carbono
6.2 mm
0,0599 € - 0,0631 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9 mm
1.3 mm
Aço carbono
8.2 mm
0,0646 € - 0,068 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0 mm
1.5 mm
Aço carbono
10.2 mm
0,0538 € - 0,0567 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.7 mm
1.1 mm
Aço carbono
8.2 mm
0,0645 € - 0,0679 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0 mm
1.5 mm
Aço carbono
8.2 mm
0,2205 € - 0,2322 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6 mm
1.0 mm
Aço carbono
8.2 mm
0,0676 € - 0,0711 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.1 mm
1.4 mm
Aço carbono
9.2 mm
0,0538 € - 0,0567 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6 mm
1.0 mm
Aço carbono
6.2 mm
0,0646 € - 0,068 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9 mm
1.5 mm
Aço carbono
8.2 mm
0,0719 € - 0,0757 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.1 mm
1.7 mm
Aço carbono
10.2 mm
0,0584 € - 0,0615 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.8 mm
1.3 mm
Aço carbono
8.2 mm
0,0718 € - 0,0756 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.1 mm
1.6 mm
Aço carbono
8.2 mm
0,093 € - 0,0979 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.2 mm
1.8 mm
Aço carbono
12.2 mm
0,06 € - 0,0632 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.8 mm
1.4 mm
Aço carbono
11.2 mm
0,0719 € - 0,0757 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.1 mm
1.6 mm
Aço carbono
10.2 mm
  • de 7
Mola do disco DIN 7.2 mm 14.0 mm

10442821

Intervalo de preços
0,0601 € - 0,0571 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    7.2 mm
  • Diâmetro exterior
    14.0 mm
  • Altura do braço
    1.1 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    692.00 N
Mola do disco DIN 5.2 mm 15.0 mm

10442869

Intervalo de preços
0,0568 € - 0,0539 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    5.2 mm
  • Diâmetro exterior
    15.0 mm
  • Altura do braço
    1.1 mm
  • Espessura
    0.7 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    472.00 N
Mola do disco DIN 6.2 mm 15.0 mm

10420591

Intervalo de preços
0,0568 € - 0,0539 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    6.2 mm
  • Diâmetro exterior
    15.0 mm
  • Altura do braço
    1.1 mm
  • Espessura
    0.7 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    491.00 N
Mola do disco DIN 8.2 mm 16.0 mm

10442913

Intervalo de preços
0,0552 € - 0,0525 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    16.0 mm
  • Altura do braço
    0.9 mm
  • Espessura
    0.4 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    132.00 N
Mola do disco DIN 8.2 mm 16.0 mm

10442951

Intervalo de preços
0,0631 € - 0,0599 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    16.0 mm
  • Altura do braço
    1.3 mm
  • Espessura
    0.9 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    850.00 N
Mola do disco DIN 6.2 mm 18.0 mm

10442982

Intervalo de preços
0,0601 € - 0,0571 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    6.2 mm
  • Diâmetro exterior
    18.0 mm
  • Altura do braço
    1.3 mm
  • Espessura
    0.7 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    470.00 N
Anilha de mola 8.2 mm 18.0 mm Aço carbono

10629369

Intervalo de preços
0,0631 € - 0,0599 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    18.0 mm
  • Altura do braço
    1.3 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    495.00 N
Mola do disco DIN 10.2 mm 20.0 mm

10443125

Intervalo de preços
0,068 € - 0,0646 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    10.2 mm
  • Diâmetro exterior
    20.0 mm
  • Altura do braço
    1.5 mm
  • Espessura
    0.9 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    892.00 N
Mola do disco DIN 8.2 mm 16.0 mm

10442920

Intervalo de preços
0,0567 € - 0,0538 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    16.0 mm
  • Altura do braço
    1.1 mm
  • Espessura
    0.6 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    351.00 N
Mola do disco DIN 8.2 mm 20.0 mm

10443088

Intervalo de preços
0,0679 € - 0,0645 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    20.0 mm
  • Altura do braço
    1.5 mm
  • Espessura
    0.9 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    811.00 N
Mola do disco DIN 8.2 mm 15.0 mm

10442890

Intervalo de preços
0,2322 € - 0,2205 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    15.0 mm
  • Altura do braço
    1.0 mm
  • Espessura
    0.5 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    284.00 N
Mola do disco DIN 9.2 mm 18.0 mm

10443040

Intervalo de preços
0,0711 € - 0,0676 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    9.2 mm
  • Diâmetro exterior
    18.0 mm
  • Altura do braço
    1.4 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    1063.00 N
Mola do disco DIN 6.2 mm 18.0 mm

10417362

Intervalo de preços
0,0567 € - 0,0538 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    6.2 mm
  • Diâmetro exterior
    18.0 mm
  • Altura do braço
    1.0 mm
  • Espessura
    0.4 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    119.00 N
Mola do disco DIN 8.2 mm 23.0 mm

10443194

Intervalo de preços
0,068 € - 0,0646 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    23.0 mm
  • Altura do braço
    1.5 mm
  • Espessura
    0.7 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    462.00 N
Mola do disco DIN 10.2 mm 23.0 mm

10443231

Intervalo de preços
0,0757 € - 0,0719 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    10.2 mm
  • Diâmetro exterior
    23.0 mm
  • Altura do braço
    1.7 mm
  • Espessura
    0.9 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    899.00 N
Mola do disco DIN 8.2 mm 20.0 mm

10443057

Intervalo de preços
0,0615 € - 0,0584 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    20.0 mm
  • Altura do braço
    1.3 mm
  • Espessura
    0.6 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    351.00 N
Mola do disco DIN 8.2 mm 20.0 mm

10443095

Intervalo de preços
0,0756 € - 0,0718 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    20.0 mm
  • Altura do braço
    1.6 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    1100.00 N
Mola do disco DIN 12.2 mm 25.0 mm

10443293

Intervalo de preços
0,0979 € - 0,093 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    12.2 mm
  • Diâmetro exterior
    25.0 mm
  • Altura do braço
    1.8 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    1155.00 N
Mola do disco DIN 11.2 mm 23.0 mm

10443170

Intervalo de preços
0,0632 € - 0,06 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    11.2 mm
  • Diâmetro exterior
    23.0 mm
  • Altura do braço
    1.4 mm
  • Espessura
    0.6 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    363.00 N
Mola do disco DIN 10.2 mm 20.0 mm

10443132

Intervalo de preços
0,0757 € - 0,0719 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    10.2 mm
  • Diâmetro exterior
    20.0 mm
  • Altura do braço
    1.6 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    1211.00 N