Menu Procurar

Molas de disco

Em stock

As molas de disco são adequadas para aplicações que exigem cargas muito altas em espaços pequenos e são ideais para aplicações árduas. As molas de disco também são frequentemente usadas para resolver problemas de vibração, expansão térmica, relaxamento e fluência de parafusos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
128 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Altura em carga Altura do braço Material Diâmetro interior Comprar
0,2293 € - 0,2414 € 100 Em stock
1.6 mm
2.1 mm
Vanádio cromado
12.2 mm
0,2474 € - 0,2604 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.7 mm
2.3 mm
Vanádio cromado
10.2 mm
0,6116 € - 0,6437 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.1 mm
3.1 mm
Vanádio cromado
22.4 mm
0,8158 € - 0,8589 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.9 mm
4.1 mm
Vanádio cromado
18.3 mm
0,7232 € - 0,7613 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.4 mm
3.6 mm
Vanádio cromado
22.4 mm
1,1945 € - 1,2575 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.3 mm
4.3 mm
Vanádio cromado
28.5 mm
0,8174 € - 0,8604 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.9 mm
3.9 mm
Vanádio cromado
25.4 mm
0,6588 € - 0,6935 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.8 mm
2.6 mm
Vanádio cromado
14.3 mm
0,5661 € - 0,596 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
2.3 mm
Vanádio cromado
18.3 mm
0,4872 € - 0,5129 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.5 mm
3.2 mm
Vanádio cromado
20.4 mm
0,6758 € - 0,7114 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.8 mm
3.5 mm
Vanádio cromado
22.4 mm
0,0553 € - 0,0582 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.8 mm
1.1 mm
Aço carbono
8.2 mm
0,0569 € - 0,0599 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.8 mm
1.2 mm
Aço carbono
8.2 mm
0,0568 € - 0,0598 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.7 mm
1.1 mm
Aço carbono
6.2 mm
0,0568 € - 0,0598 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.7 mm
1.1 mm
Aço carbono
8.2 mm
0,5337 € - 0,5619 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.7 mm
3.5 mm
Vanádio cromado
20.4 mm
1,3205 € - 1,39 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.0 mm
3.3 mm
Vanádio cromado
18.3 mm
0,7232 € - 0,7613 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.4 mm
3.5 mm
Vanádio cromado
20.4 mm
0,5491 € - 0,5778 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.7 mm
2.9 mm
Vanádio cromado
25.4 mm
0,2466 € - 0,2597 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.2 mm
2.1 mm
Aço carbono
18.3 mm
  • de 7
Mola do disco SAE 12.2 mm 25.0 mm

10443309

Intervalo de preços
0,2414 € - 0,2293 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    12.2 mm
  • Diâmetro exterior
    25.0 mm
  • Altura do braço
    2.1 mm
  • Espessura
    1.5 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    2474.00 N
Mola do disco SAE 10.2 mm 28.0 mm

10443330

Intervalo de preços
0,2604 € - 0,2474 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    10.2 mm
  • Diâmetro exterior
    28.0 mm
  • Altura do braço
    2.3 mm
  • Espessura
    1.5 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    2313.00 N
Mola do disco SAE 22.4 mm 45.0 mm

10443583

Intervalo de preços
0,6437 € - 0,6116 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    22.4 mm
  • Diâmetro exterior
    45.0 mm
  • Altura do braço
    3.1 mm
  • Espessura
    1.8 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    3098.00 N
Mola do disco SAE 18.3 mm 50.0 mm

10443613

Intervalo de preços
0,8589 € - 0,8158 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    18.3 mm
  • Diâmetro exterior
    50.0 mm
  • Altura do braço
    4.1 mm
  • Espessura
    2.5 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    7905.00 N
Mola do disco SAE 22.4 mm 50.0 mm

10443644

Intervalo de preços
0,7613 € - 0,7232 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    22.4 mm
  • Diâmetro exterior
    50.0 mm
  • Altura do braço
    3.6 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    4437.00 N
Mola do disco SAE 28.5 mm 56.0 mm

10443712

Intervalo de preços
1,2575 € - 1,1945 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    28.5 mm
  • Diâmetro exterior
    56.0 mm
  • Altura do braço
    4.3 mm
  • Espessura
    3.0 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    9675.00 N
Mola do disco SAE 25.4 mm 50.0 mm

10443682

Intervalo de preços
0,8604 € - 0,8174 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    25.4 mm
  • Diâmetro exterior
    50.0 mm
  • Altura do braço
    3.9 mm
  • Espessura
    2.5 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    7700.00 N
Mola do disco SAE 14.3 mm 34.0 mm

10443484

Intervalo de preços
0,6935 € - 0,6588 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    14.3 mm
  • Diâmetro exterior
    34.0 mm
  • Altura do braço
    2.6 mm
  • Espessura
    1.5 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    2535.00 N
Mola do disco SAE 18.3 mm 36.0 mm

10437407

Intervalo de preços
0,596 € - 0,5661 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    18.3 mm
  • Diâmetro exterior
    36.0 mm
  • Altura do braço
    2.3 mm
  • Espessura
    1.3 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    1445.00 N
Mola do disco SAE 20.4 mm 40.0 mm

10437360

Intervalo de preços
0,5129 € - 0,4872 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    20.4 mm
  • Diâmetro exterior
    40.0 mm
  • Altura do braço
    3.2 mm
  • Espessura
    2.3 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    5523.00 N
Mola do disco SAE 22.4 mm 45.0 mm

10443590

Intervalo de preços
0,7114 € - 0,6758 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    22.4 mm
  • Diâmetro exterior
    45.0 mm
  • Altura do braço
    3.5 mm
  • Espessura
    2.5 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    6562.00 N
Mola do disco DIN 8.2 mm 15.0 mm

10442906

Intervalo de preços
0,0582 € - 0,0553 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    15.0 mm
  • Altura do braço
    1.1 mm
  • Espessura
    0.7 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    566.00 N
Mola do disco DIN 8.2 mm 16.0 mm

10442937

Intervalo de preços
0,0599 € - 0,0569 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    16.0 mm
  • Altura do braço
    1.2 mm
  • Espessura
    0.7 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    542.00 N
Mola do disco DIN 6.2 mm 18.0 mm

10442968

Intervalo de preços
0,0598 € - 0,0568 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    6.2 mm
  • Diâmetro exterior
    18.0 mm
  • Altura do braço
    1.1 mm
  • Espessura
    0.5 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    209.00 N
Mola do disco DIN 8.2 mm 18.0 mm

10443002

Intervalo de preços
0,0598 € - 0,0568 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    18.0 mm
  • Altura do braço
    1.1 mm
  • Espessura
    0.5 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    226.00 N
Mola do disco SAE 20.4 mm 40.0 mm

10443569

Intervalo de preços
0,5619 € - 0,5337 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    20.4 mm
  • Diâmetro exterior
    40.0 mm
  • Altura do braço
    3.5 mm
  • Espessura
    2.5 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    7977.00 N
Mola do disco SAE 18.3 mm 50.0 mm

10424575

Intervalo de preços
1,39 € - 1,3205 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    18.3 mm
  • Diâmetro exterior
    50.0 mm
  • Altura do braço
    3.3 mm
  • Espessura
    1.5 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    2212.00 N
Mola do disco SAE 20.4 mm 50.0 mm

10443620

Intervalo de preços
0,7613 € - 0,7232 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    20.4 mm
  • Diâmetro exterior
    50.0 mm
  • Altura do braço
    3.5 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    3983.00 N
Mola do disco SAE 25.4 mm 50.0 mm

10443668

Intervalo de preços
0,5778 € - 0,5491 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    25.4 mm
  • Diâmetro exterior
    50.0 mm
  • Altura do braço
    2.9 mm
  • Espessura
    1.3 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    1318.00 N
Mola do disco DIN 18.3 mm 36.0 mm

10443491

Intervalo de preços
0,2597 € - 0,2466 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    18.3 mm
  • Diâmetro exterior
    36.0 mm
  • Altura do braço
    2.1 mm
  • Espessura
    0.9 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    707.00 N