Menu Procurar

Molas de disco

Em stock

As molas de disco são adequadas para aplicações que exigem cargas muito altas em espaços pequenos e são ideais para aplicações árduas. As molas de disco também são frequentemente usadas para resolver problemas de vibração, expansão térmica, relaxamento e fluência de parafusos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
128 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Altura em carga Altura do braço Material Diâmetro interior Comprar
1,3205 € - 1,39 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.0 mm
3.3 mm
Vanádio cromado
18.3 mm
0,7232 € - 0,7613 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.4 mm
3.5 mm
Vanádio cromado
20.4 mm
2,224 € - 2,3411 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.0 mm
4.3 mm
Vanádio cromado
20.5 mm
1,208 € - 1,2715 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.0 mm
4.3 mm
Vanádio cromado
30.5 mm
0,6758 € - 0,7114 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.8 mm
3.5 mm
Vanádio cromado
22.4 mm
0,941 € - 0,9905 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.4 mm
4.4 mm
Vanádio cromado
18.3 mm
0,8174 € - 0,8604 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.9 mm
3.9 mm
Vanádio cromado
22.4 mm
0,941 € - 0,9905 € 32 Em stock
3.3 mm
4.1 mm
Vanádio cromado
25.4 mm
2,0546 € - 2,1627 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.5 mm
4.1 mm
Vanádio cromado
20.5 mm
0,4393 € - 0,4623 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.8 mm
2.8 mm
Vanádio cromado
16.3 mm
0,4088 € - 0,4303 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.8 mm
2.7 mm
Vanádio cromado
20.4 mm
0,5346 € - 0,5627 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.7 mm
2.9 mm
Vanádio cromado
22.4 mm
1,7006 € - 1,7902 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.4 mm
3.5 mm
Vanádio cromado
18.3 mm
0,6588 € - 0,6935 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.8 mm
2.6 mm
Vanádio cromado
14.3 mm
0,5661 € - 0,596 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
2.3 mm
Vanádio cromado
18.3 mm
0,4716 € - 0,4965 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.3 mm
3.1 mm
Vanádio cromado
14.2 mm
0,0537 € - 0,0566 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6 mm
1.0 mm
Aço carbono
6.2 mm
0,0553 € - 0,0582 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.8 mm
1.1 mm
Aço carbono
8.2 mm
0,7704 € - 0,8108 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.0 mm
3.5 mm
Vanádio cromado
28.5 mm
0,0508 € - 0,0535 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.5 mm
1.0 mm
Aço carbono
5.2 mm
  • de 7
Mola do disco SAE 18.3 mm 50.0 mm

10424575

Intervalo de preços
1,39 € - 1,3205 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    18.3 mm
  • Diâmetro exterior
    50.0 mm
  • Altura do braço
    3.3 mm
  • Espessura
    1.5 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    2212.00 N
Mola do disco SAE 20.4 mm 50.0 mm

10443620

Intervalo de preços
0,7613 € - 0,7232 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    20.4 mm
  • Diâmetro exterior
    50.0 mm
  • Altura do braço
    3.5 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    3983.00 N
Mola do disco SAE 20.5 mm 60.0 mm

10443736

Intervalo de preços
2,3411 € - 2,224 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    20.5 mm
  • Diâmetro exterior
    60.0 mm
  • Altura do braço
    4.3 mm
  • Espessura
    2.5 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    6200.00 N
Mola do disco SAE 30.5 mm 60.0 mm

10443774

Intervalo de preços
1,2715 € - 1,208 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    30.5 mm
  • Diâmetro exterior
    60.0 mm
  • Altura do braço
    4.3 mm
  • Espessura
    2.5 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    7087.00 N
Mola do disco SAE 22.4 mm 45.0 mm

10443590

Intervalo de preços
0,7114 € - 0,6758 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    22.4 mm
  • Diâmetro exterior
    45.0 mm
  • Altura do braço
    3.5 mm
  • Espessura
    2.5 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    6562.00 N
Mola do disco SAE 18.3 mm 50.0 mm

10422328

Intervalo de preços
0,9905 € - 0,941 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    18.3 mm
  • Diâmetro exterior
    50.0 mm
  • Altura do braço
    4.4 mm
  • Espessura
    3.0 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    11617.00 N
Mola do disco SAE 22.4 mm 50.0 mm

10443651

Intervalo de preços
0,8604 € - 0,8174 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    22.4 mm
  • Diâmetro exterior
    50.0 mm
  • Altura do braço
    3.9 mm
  • Espessura
    2.5 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    7230.00 N
Mola do disco SAE 25.4 mm 50.0 mm

10443699

Intervalo de preços
0,9905 € - 0,941 €

Níveis de stock
32 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    25.4 mm
  • Diâmetro exterior
    50.0 mm
  • Altura do braço
    4.1 mm
  • Espessura
    3.0 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    10175.00 N
Mola do disco SAE 20.5 mm 60.0 mm

10443729

Intervalo de preços
2,1627 € - 2,0546 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    20.5 mm
  • Diâmetro exterior
    60.0 mm
  • Altura do braço
    4.1 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    4016.00 N
Mola do disco SAE 16.3 mm 40.0 mm

10443521

Intervalo de preços
0,4623 € - 0,4393 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    16.3 mm
  • Diâmetro exterior
    40.0 mm
  • Altura do braço
    2.8 mm
  • Espessura
    1.5 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    2336.00 N
Mola do disco SAE 20.4 mm 40.0 mm

10443552

Intervalo de preços
0,4303 € - 0,4088 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    20.4 mm
  • Diâmetro exterior
    40.0 mm
  • Altura do braço
    2.7 mm
  • Espessura
    1.5 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    2227.00 N
Mola do disco SAE 22.4 mm 45.0 mm

10443576

Intervalo de preços
0,5627 € - 0,5346 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    22.4 mm
  • Diâmetro exterior
    45.0 mm
  • Altura do braço
    2.9 mm
  • Espessura
    1.3 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    1607.00 N
Mola do disco SAE 18.3 mm 50.0 mm

10443606

Intervalo de preços
1,7902 € - 1,7006 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    18.3 mm
  • Diâmetro exterior
    50.0 mm
  • Altura do braço
    3.5 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    3880.00 N
Mola do disco SAE 14.3 mm 34.0 mm

10443484

Intervalo de preços
0,6935 € - 0,6588 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    14.3 mm
  • Diâmetro exterior
    34.0 mm
  • Altura do braço
    2.6 mm
  • Espessura
    1.5 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    2535.00 N
Mola do disco SAE 18.3 mm 36.0 mm

10437407

Intervalo de preços
0,596 € - 0,5661 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    18.3 mm
  • Diâmetro exterior
    36.0 mm
  • Altura do braço
    2.3 mm
  • Espessura
    1.3 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    1445.00 N
Mola do disco SAE 14.2 mm 40.0 mm

10437384

Intervalo de preços
0,4965 € - 0,4716 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    14.2 mm
  • Diâmetro exterior
    40.0 mm
  • Altura do braço
    3.1 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    4052.00 N
Mola do disco DIN 6.2 mm 15.0 mm

10442876

Intervalo de preços
0,0566 € - 0,0537 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    6.2 mm
  • Diâmetro exterior
    15.0 mm
  • Altura do braço
    1.0 mm
  • Espessura
    0.5 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    246.00 N
Mola do disco DIN 8.2 mm 15.0 mm

10442906

Intervalo de preços
0,0582 € - 0,0553 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    15.0 mm
  • Altura do braço
    1.1 mm
  • Espessura
    0.7 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    566.00 N
Mola do disco SAE 28.5 mm 56.0 mm

10443705

Intervalo de preços
0,8108 € - 0,7704 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    28.5 mm
  • Diâmetro exterior
    56.0 mm
  • Altura do braço
    3.5 mm
  • Espessura
    1.5 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    2227.00 N
Mola do disco DIN 5.2 mm 15.0 mm

10442838

Intervalo de preços
0,0535 € - 0,0508 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    5.2 mm
  • Diâmetro exterior
    15.0 mm
  • Altura do braço
    1.0 mm
  • Espessura
    0.4 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    149.00 N