Menu Procurar

Molas de disco

Em stock

As molas de disco são adequadas para aplicações que exigem cargas muito altas em espaços pequenos e são ideais para aplicações árduas. As molas de disco também são frequentemente usadas para resolver problemas de vibração, expansão térmica, relaxamento e fluência de parafusos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
128 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Altura em carga Altura do braço Material Diâmetro interior Comprar
0,0539 € - 0,0567 € 9193 Em stock
0.6 mm
0.9 mm
Aço carbono
6.2 mm
0,0586 € - 0,0617 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9 mm
1.1 mm
Aço carbono
7.2 mm
0,0554 € - 0,0583 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.8 mm
1.1 mm
Aço carbono
5.2 mm
0,2265 € - 0,2384 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6 mm
1.0 mm
Aço carbono
8.2 mm
0,0493 € - 0,0519 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.5 mm
0.8 mm
Aço carbono
6.2 mm
0,0553 € - 0,0582 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.7 mm
1.1 mm
Aço carbono
8.2 mm
0,0553 € - 0,0582 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6 mm
1.0 mm
Aço carbono
6.2 mm
0,0615 € - 0,0648 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9 mm
1.3 mm
Aço carbono
6.2 mm
0,0691 € - 0,0728 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.1 mm
1.4 mm
Aço carbono
8.2 mm
0,0523 € - 0,055 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6 mm
0.9 mm
Aço carbono
7.2 mm
0,0539 € - 0,0567 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.7 mm
1.1 mm
Aço carbono
5.2 mm
0,0554 € - 0,0583 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.8 mm
1.1 mm
Aço carbono
6.2 mm
0,0621 € - 0,0653 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9 mm
1.2 mm
Aço carbono
8.2 mm
0,0601 € - 0,0634 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9 mm
1.2 mm
Aço carbono
8.2 mm
0,1174 € - 0,1236 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6 mm
0.9 mm
Aço carbono
5.2 mm
0,0508 € - 0,0535 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.5 mm
0.8 mm
Aço carbono
7.2 mm
0,0537 € - 0,0566 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6 mm
1.0 mm
Aço carbono
5.2 mm
0,0539 € - 0,0567 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.7 mm
1.1 mm
Aço carbono
6.2 mm
0,0864 € - 0,0909 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.2 mm
1.7 mm
Aço carbono
10.2 mm
0,0955 € - 0,1005 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.2 mm
1.8 mm
Aço carbono
10.2 mm
  • de 7
Mola do disco DIN 6.2 mm 13.0 mm

10335208

Intervalo de preços
0,0567 € - 0,0539 €

Níveis de stock
9193 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.2 mm
  • Diâmetro exterior
    13.0 mm
  • Altura do braço
    0.9 mm
  • Espessura
    0.5 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    248.00 N
Mola do disco DIN 7.2 mm 14.0 mm

10442821

Intervalo de preços
0,0617 € - 0,0586 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    7.2 mm
  • Diâmetro exterior
    14.0 mm
  • Altura do braço
    1.1 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    692.00 N
Mola do disco DIN 5.2 mm 15.0 mm

10442869

Intervalo de preços
0,0583 € - 0,0554 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    5.2 mm
  • Diâmetro exterior
    15.0 mm
  • Altura do braço
    1.1 mm
  • Espessura
    0.7 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    472.00 N
Mola do disco DIN 8.2 mm 15.0 mm

10442890

Intervalo de preços
0,2384 € - 0,2265 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    15.0 mm
  • Altura do braço
    1.0 mm
  • Espessura
    0.5 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    284.00 N
Mola do disco DIN 6.2 mm 13.0 mm

10442784

Intervalo de preços
0,0519 € - 0,0493 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    6.2 mm
  • Diâmetro exterior
    13.0 mm
  • Altura do braço
    0.8 mm
  • Espessura
    0.4 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    130.00 N
Mola do disco DIN 8.2 mm 16.0 mm

10442920

Intervalo de preços
0,0582 € - 0,0553 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    16.0 mm
  • Altura do braço
    1.1 mm
  • Espessura
    0.6 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    351.00 N
Mola do disco DIN 6.2 mm 18.0 mm

10417362

Intervalo de preços
0,0582 € - 0,0553 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    6.2 mm
  • Diâmetro exterior
    18.0 mm
  • Altura do braço
    1.0 mm
  • Espessura
    0.4 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    119.00 N
Mola do disco DIN 6.2 mm 18.0 mm

10442999

Intervalo de preços
0,0648 € - 0,0615 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    6.2 mm
  • Diâmetro exterior
    18.0 mm
  • Altura do braço
    1.3 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    617.00 N
Mola do disco DIN 8.2 mm 18.0 mm

10443019

Intervalo de preços
0,0728 € - 0,0691 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    18.0 mm
  • Altura do braço
    1.4 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    1004.00 N
Mola do disco DIN 7.2 mm 14.0 mm

10442814

Intervalo de preços
0,055 € - 0,0523 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    7.2 mm
  • Diâmetro exterior
    14.0 mm
  • Altura do braço
    0.9 mm
  • Espessura
    0.5 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    238.00 N
Mola do disco DIN 5.2 mm 15.0 mm

10442852

Intervalo de preços
0,0567 € - 0,0539 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    5.2 mm
  • Diâmetro exterior
    15.0 mm
  • Altura do braço
    1.1 mm
  • Espessura
    0.6 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    346.00 N
Mola do disco DIN 6.2 mm 15.0 mm

10420591

Intervalo de preços
0,0583 € - 0,0554 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    6.2 mm
  • Diâmetro exterior
    15.0 mm
  • Altura do braço
    1.1 mm
  • Espessura
    0.7 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    491.00 N
Mola do disco DIN 8.2 mm 15.0 mm

10335215

Intervalo de preços
0,0653 € - 0,0621 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    15.0 mm
  • Altura do braço
    1.2 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    835.00 N
Mola do disco DIN 8.2 mm 16.0 mm

10442944

Intervalo de preços
0,0634 € - 0,0601 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    16.0 mm
  • Altura do braço
    1.2 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    702.00 N
Mola do disco DIN 5.2 mm 13.0 mm

10442777

Intervalo de preços
0,1236 € - 0,1174 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    5.2 mm
  • Diâmetro exterior
    13.0 mm
  • Altura do braço
    0.9 mm
  • Espessura
    0.5 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    232.00 N
Mola do disco DIN 7.2 mm 14.0 mm

10442807

Intervalo de preços
0,0535 € - 0,0508 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    7.2 mm
  • Diâmetro exterior
    14.0 mm
  • Altura do braço
    0.8 mm
  • Espessura
    0.4 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    105.00 N
Mola do disco DIN 5.2 mm 15.0 mm

10442845

Intervalo de preços
0,0566 € - 0,0537 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    5.2 mm
  • Diâmetro exterior
    15.0 mm
  • Altura do braço
    1.0 mm
  • Espessura
    0.5 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    237.00 N
Mola do disco DIN 6.2 mm 15.0 mm

10442883

Intervalo de preços
0,0567 € - 0,0539 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    6.2 mm
  • Diâmetro exterior
    15.0 mm
  • Altura do braço
    1.1 mm
  • Espessura
    0.6 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    360.00 N
Mola do disco DIN 10.2 mm 23.0 mm

10443248

Intervalo de preços
0,0909 € - 0,0864 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    10.2 mm
  • Diâmetro exterior
    23.0 mm
  • Altura do braço
    1.7 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    1118.00 N
Mola do disco DIN 10.2 mm 25.0 mm

10234853

Intervalo de preços
0,1005 € - 0,0955 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    10.2 mm
  • Diâmetro exterior
    25.0 mm
  • Altura do braço
    1.8 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    996.00 N