Menu Procurar

Molas de disco

Em stock

As molas de disco são adequadas para aplicações que exigem cargas muito altas em espaços pequenos e são ideais para aplicações árduas. As molas de disco também são frequentemente usadas para resolver problemas de vibração, expansão térmica, relaxamento e fluência de parafusos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
128 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Altura em carga Altura do braço Material Diâmetro interior Comprar
0,0621 € - 0,0653 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.7 mm
1.2 mm
Aço carbono
10.2 mm
0,0771 € - 0,0812 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.2 mm
1.6 mm
Aço carbono
10.2 mm
0,0709 € - 0,0746 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0 mm
1.5 mm
Aço carbono
11.2 mm
0,0738 € - 0,0777 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.1 mm
1.6 mm
Aço carbono
8.2 mm
0,2044 € - 0,2151 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.4 mm
1.9 mm
Vanádio cromado
10.2 mm
0,6116 € - 0,6437 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.1 mm
3.1 mm
Vanádio cromado
22.4 mm
0,8158 € - 0,8589 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.9 mm
4.1 mm
Vanádio cromado
18.3 mm
1,3205 € - 1,39 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.0 mm
3.3 mm
Vanádio cromado
18.3 mm
0,7232 € - 0,7613 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.4 mm
3.5 mm
Vanádio cromado
20.4 mm
0,5491 € - 0,5778 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.7 mm
2.9 mm
Vanádio cromado
25.4 mm
0,7704 € - 0,8108 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.0 mm
3.5 mm
Vanádio cromado
28.5 mm
2,224 € - 2,3411 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.0 mm
4.3 mm
Vanádio cromado
20.5 mm
0,0664 € - 0,0699 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9 mm
1.5 mm
Aço carbono
8.2 mm
0,0738 € - 0,0777 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.1 mm
1.7 mm
Aço carbono
10.2 mm
0,228 € - 0,2399 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6 mm
2.0 mm
Vanádio cromado
12.2 mm
0,0955 € - 0,1005 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.2 mm
1.8 mm
Aço carbono
12.2 mm
0,0971 € - 0,1022 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.2 mm
1.9 mm
Aço carbono
10.2 mm
0,2309 € - 0,2431 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
2.1 mm
Vanádio cromado
12.2 mm
0,2474 € - 0,2604 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.7 mm
2.2 mm
Vanádio cromado
14.2 mm
0,5346 € - 0,5627 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.7 mm
2.4 mm
Vanádio cromado
16.3 mm
  • de 7
Mola do disco DIN 10.2 mm 20.0 mm

10443101

Intervalo de preços
0,0653 € - 0,0621 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    10.2 mm
  • Diâmetro exterior
    20.0 mm
  • Altura do braço
    1.2 mm
  • Espessura
    0.5 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    216.00 N
Mola do disco DIN 10.2 mm 20.0 mm

10443149

Intervalo de preços
0,0812 € - 0,0771 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    10.2 mm
  • Diâmetro exterior
    20.0 mm
  • Altura do braço
    1.6 mm
  • Espessura
    1.1 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    1301.00 N
Mola do disco DIN 11.2 mm 23.0 mm

10443187

Intervalo de preços
0,0746 € - 0,0709 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    11.2 mm
  • Diâmetro exterior
    23.0 mm
  • Altura do braço
    1.5 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    604.00 N
Mola do disco DIN 8.2 mm 23.0 mm

10443217

Intervalo de preços
0,0777 € - 0,0738 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    23.0 mm
  • Altura do braço
    1.6 mm
  • Espessura
    0.9 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    781.00 N
Mola do disco SAE 10.2 mm 23.0 mm

10443255

Intervalo de preços
0,2151 € - 0,2044 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    10.2 mm
  • Diâmetro exterior
    23.0 mm
  • Altura do braço
    1.9 mm
  • Espessura
    1.3 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    1733.00 N
Mola do disco SAE 22.4 mm 45.0 mm

10443583

Intervalo de preços
0,6437 € - 0,6116 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    22.4 mm
  • Diâmetro exterior
    45.0 mm
  • Altura do braço
    3.1 mm
  • Espessura
    1.8 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    3098.00 N
Mola do disco SAE 18.3 mm 50.0 mm

10443613

Intervalo de preços
0,8589 € - 0,8158 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    18.3 mm
  • Diâmetro exterior
    50.0 mm
  • Altura do braço
    4.1 mm
  • Espessura
    2.5 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    7905.00 N
Mola do disco SAE 18.3 mm 50.0 mm

10424575

Intervalo de preços
1,39 € - 1,3205 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    18.3 mm
  • Diâmetro exterior
    50.0 mm
  • Altura do braço
    3.3 mm
  • Espessura
    1.5 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    2212.00 N
Mola do disco SAE 20.4 mm 50.0 mm

10443620

Intervalo de preços
0,7613 € - 0,7232 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    20.4 mm
  • Diâmetro exterior
    50.0 mm
  • Altura do braço
    3.5 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    3983.00 N
Mola do disco SAE 25.4 mm 50.0 mm

10443668

Intervalo de preços
0,5778 € - 0,5491 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    25.4 mm
  • Diâmetro exterior
    50.0 mm
  • Altura do braço
    2.9 mm
  • Espessura
    1.3 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    1318.00 N
Mola do disco SAE 28.5 mm 56.0 mm

10443705

Intervalo de preços
0,8108 € - 0,7704 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    28.5 mm
  • Diâmetro exterior
    56.0 mm
  • Altura do braço
    3.5 mm
  • Espessura
    1.5 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    2227.00 N
Mola do disco SAE 20.5 mm 60.0 mm

10443736

Intervalo de preços
2,3411 € - 2,224 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    20.5 mm
  • Diâmetro exterior
    60.0 mm
  • Altura do braço
    4.3 mm
  • Espessura
    2.5 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    6200.00 N
Mola do disco DIN 8.2 mm 23.0 mm

10443194

Intervalo de preços
0,0699 € - 0,0664 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    23.0 mm
  • Altura do braço
    1.5 mm
  • Espessura
    0.7 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    462.00 N
Mola do disco DIN 10.2 mm 23.0 mm

10443231

Intervalo de preços
0,0777 € - 0,0738 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    10.2 mm
  • Diâmetro exterior
    23.0 mm
  • Altura do braço
    1.7 mm
  • Espessura
    0.9 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    899.00 N
Mola do disco SAE 12.2 mm 23.0 mm

10443279

Intervalo de preços
0,2399 € - 0,228 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    12.2 mm
  • Diâmetro exterior
    23.0 mm
  • Altura do braço
    2.0 mm
  • Espessura
    1.5 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    2801.00 N
Mola do disco DIN 12.2 mm 25.0 mm

10443293

Intervalo de preços
0,1005 € - 0,0955 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    12.2 mm
  • Diâmetro exterior
    25.0 mm
  • Altura do braço
    1.8 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    1155.00 N
Mola do disco DIN 10.2 mm 28.0 mm

10443316

Intervalo de preços
0,1022 € - 0,0971 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    10.2 mm
  • Diâmetro exterior
    28.0 mm
  • Altura do braço
    1.9 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    960.00 N
Mola do disco SAE 12.2 mm 28.0 mm

10437322

Intervalo de preços
0,2431 € - 0,2309 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    12.2 mm
  • Diâmetro exterior
    28.0 mm
  • Altura do braço
    2.1 mm
  • Espessura
    1.3 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    1769.00 N
Mola do disco SAE 14.2 mm 28.0 mm

10443385

Intervalo de preços
0,2604 € - 0,2474 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    14.2 mm
  • Diâmetro exterior
    28.0 mm
  • Altura do braço
    2.2 mm
  • Espessura
    1.5 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    2423.00 N
Mola do disco SAE 16.3 mm 32.0 mm

10443422

Intervalo de preços
0,5627 € - 0,5346 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    16.3 mm
  • Diâmetro exterior
    32.0 mm
  • Altura do braço
    2.4 mm
  • Espessura
    1.5 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    2744.00 N