Menu Procurar

Molas de disco

Em stock

As molas de disco são adequadas para aplicações que exigem cargas muito altas em espaços pequenos e são ideais para aplicações árduas. As molas de disco também são frequentemente usadas para resolver problemas de vibração, expansão térmica, relaxamento e fluência de parafusos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
128 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Altura em carga Altura do braço Material Diâmetro interior Comprar
0,1068 € - 0,1124 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.8 mm
1.0 mm
Aço carbono
6.2 mm
0,0494 € - 0,0521 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.5 mm
0.8 mm
Aço carbono
7.2 mm
0,0599 € - 0,0631 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9 mm
1.3 mm
Aço carbono
6.2 mm
0,0523 € - 0,0551 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6 mm
1.0 mm
Aço carbono
6.2 mm
0,0538 € - 0,0567 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.7 mm
1.1 mm
Aço carbono
8.2 mm
0,0718 € - 0,0756 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.1 mm
1.6 mm
Aço carbono
8.2 mm
0,0509 € - 0,0535 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6 mm
0.9 mm
Aço carbono
7.2 mm
0,0553 € - 0,0582 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.7 mm
1.1 mm
Aço carbono
8.2 mm
0,0571 € - 0,0601 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.8 mm
1.2 mm
Aço carbono
6.2 mm
0,0539 € - 0,0568 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.8 mm
1.1 mm
Aço carbono
6.2 mm
0,0539 € - 0,0568 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6 mm
1.1 mm
Aço carbono
9.2 mm
0,0571 € - 0,0601 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.8 mm
1.3 mm
Aço carbono
8.2 mm
0,0525 € - 0,0552 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.5 mm
0.9 mm
Aço carbono
8.2 mm
0,0599 € - 0,0631 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9 mm
1.4 mm
Aço carbono
8.2 mm
0,0841 € - 0,0885 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.2 mm
1.7 mm
Aço carbono
10.2 mm
0,0523 € - 0,0551 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6 mm
1.0 mm
Aço carbono
5.2 mm
0,0673 € - 0,0709 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.1 mm
1.4 mm
Aço carbono
8.2 mm
0,0538 € - 0,0567 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.8 mm
1.1 mm
Aço carbono
8.2 mm
0,0554 € - 0,0583 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.8 mm
1.2 mm
Aço carbono
8.2 mm
0,0494 € - 0,0521 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.5 mm
1.0 mm
Aço carbono
5.2 mm
  • de 7
Mola do disco DIN 6.2 mm 13.0 mm

10442791

Intervalo de preços
0,1124 € - 0,1068 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    6.2 mm
  • Diâmetro exterior
    13.0 mm
  • Altura do braço
    1.0 mm
  • Espessura
    0.7 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    573.00 N
Mola do disco DIN 7.2 mm 14.0 mm

10442807

Intervalo de preços
0,0521 € - 0,0494 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    7.2 mm
  • Diâmetro exterior
    14.0 mm
  • Altura do braço
    0.8 mm
  • Espessura
    0.4 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    105.00 N
Mola do disco DIN 6.2 mm 18.0 mm

10442999

Intervalo de preços
0,0631 € - 0,0599 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    6.2 mm
  • Diâmetro exterior
    18.0 mm
  • Altura do braço
    1.3 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    617.00 N
Mola do disco DIN 6.2 mm 15.0 mm

10442876

Intervalo de preços
0,0551 € - 0,0523 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    6.2 mm
  • Diâmetro exterior
    15.0 mm
  • Altura do braço
    1.0 mm
  • Espessura
    0.5 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    246.00 N
Mola do disco DIN 8.2 mm 16.0 mm

10442920

Intervalo de preços
0,0567 € - 0,0538 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    16.0 mm
  • Altura do braço
    1.1 mm
  • Espessura
    0.6 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    351.00 N
Mola do disco DIN 8.2 mm 20.0 mm

10443095

Intervalo de preços
0,0756 € - 0,0718 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    20.0 mm
  • Altura do braço
    1.6 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    1100.00 N
Mola do disco DIN 7.2 mm 14.0 mm

10442814

Intervalo de preços
0,0535 € - 0,0509 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    7.2 mm
  • Diâmetro exterior
    14.0 mm
  • Altura do braço
    0.9 mm
  • Espessura
    0.5 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    238.00 N
Mola do disco DIN 8.2 mm 18.0 mm

10443002

Intervalo de preços
0,0582 € - 0,0553 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    18.0 mm
  • Altura do braço
    1.1 mm
  • Espessura
    0.5 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    226.00 N
Mola do disco DIN 6.2 mm 18.0 mm

10442975

Intervalo de preços
0,0601 € - 0,0571 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    6.2 mm
  • Diâmetro exterior
    18.0 mm
  • Altura do braço
    1.2 mm
  • Espessura
    0.6 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    340.00 N
Mola do disco DIN 6.2 mm 15.0 mm

10420591

Intervalo de preços
0,0568 € - 0,0539 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    6.2 mm
  • Diâmetro exterior
    15.0 mm
  • Altura do braço
    1.1 mm
  • Espessura
    0.7 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    491.00 N
Mola do disco DIN 9.2 mm 18.0 mm

10443026

Intervalo de preços
0,0568 € - 0,0539 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    9.2 mm
  • Diâmetro exterior
    18.0 mm
  • Altura do braço
    1.1 mm
  • Espessura
    0.5 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    182.00 N
Anilha de mola 8.2 mm 18.0 mm Aço carbono

10640623

Intervalo de preços
0,0601 € - 0,0571 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    18.0 mm
  • Altura do braço
    1.3 mm
  • Espessura
    0.7 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    507.00 N
Mola do disco DIN 8.2 mm 16.0 mm

10442913

Intervalo de preços
0,0552 € - 0,0525 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    16.0 mm
  • Altura do braço
    0.9 mm
  • Espessura
    0.4 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    132.00 N
Mola do disco DIN 8.2 mm 20.0 mm

10443064

Intervalo de preços
0,0631 € - 0,0599 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    20.0 mm
  • Altura do braço
    1.4 mm
  • Espessura
    0.7 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    483.00 N
Mola do disco DIN 10.2 mm 23.0 mm

10443248

Intervalo de preços
0,0885 € - 0,0841 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    10.2 mm
  • Diâmetro exterior
    23.0 mm
  • Altura do braço
    1.7 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    1118.00 N
Mola do disco DIN 5.2 mm 15.0 mm

10442845

Intervalo de preços
0,0551 € - 0,0523 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    5.2 mm
  • Diâmetro exterior
    15.0 mm
  • Altura do braço
    1.0 mm
  • Espessura
    0.5 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    237.00 N
Mola do disco DIN 8.2 mm 18.0 mm

10443019

Intervalo de preços
0,0709 € - 0,0673 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    18.0 mm
  • Altura do braço
    1.4 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    1004.00 N
Mola do disco DIN 8.2 mm 15.0 mm

10442906

Intervalo de preços
0,0567 € - 0,0538 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    15.0 mm
  • Altura do braço
    1.1 mm
  • Espessura
    0.7 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    566.00 N
Mola do disco DIN 8.2 mm 16.0 mm

10442937

Intervalo de preços
0,0583 € - 0,0554 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    16.0 mm
  • Altura do braço
    1.2 mm
  • Espessura
    0.7 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    542.00 N
Mola do disco DIN 5.2 mm 15.0 mm

10442838

Intervalo de preços
0,0521 € - 0,0494 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    5.2 mm
  • Diâmetro exterior
    15.0 mm
  • Altura do braço
    1.0 mm
  • Espessura
    0.4 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    149.00 N