Menu Procurar

Molas de disco

Em stock

As molas de disco são adequadas para aplicações que exigem cargas muito altas em espaços pequenos e são ideais para aplicações árduas. As molas de disco também são frequentemente usadas para resolver problemas de vibração, expansão térmica, relaxamento e fluência de parafusos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
128 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Altura em carga Altura do braço Material Diâmetro interior Comprar
0,2168 € - 0,2282 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.4 mm
2.0 mm
Vanádio cromado
12.2 mm
0,2267 € - 0,2386 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
2.1 mm
Vanádio cromado
10.2 mm
0,2482 € - 0,2612 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.7 mm
2.3 mm
Vanádio cromado
12.2 mm
0,2474 € - 0,2604 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.7 mm
2.2 mm
Vanádio cromado
14.2 mm
0,5346 € - 0,5627 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.7 mm
2.4 mm
Vanádio cromado
16.3 mm
0,2005 € - 0,2111 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.4 mm
1.9 mm
Vanádio cromado
12.2 mm
0,0787 € - 0,0828 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.1 mm
1.6 mm
Aço carbono
12.2 mm
0,0908 € - 0,0956 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0 mm
1.8 mm
Aço carbono
10.2 mm
0,0971 € - 0,1022 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.2 mm
2.0 mm
Aço carbono
12.2 mm
0,6287 € - 0,6617 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.2 mm
2.8 mm
Vanádio cromado
16.3 mm
0,5554 € - 0,5847 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
2.4 mm
Vanádio cromado
14.3 mm
0,2466 € - 0,2597 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.2 mm
2.1 mm
Aço carbono
18.3 mm
0,7936 € - 0,8354 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.8 mm
2.8 mm
Vanádio cromado
14.2 mm
0,0664 € - 0,0699 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9 mm
1.5 mm
Aço carbono
8.2 mm
0,0738 € - 0,0777 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.1 mm
1.7 mm
Aço carbono
10.2 mm
0,228 € - 0,2399 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6 mm
2.0 mm
Vanádio cromado
12.2 mm
0,0955 € - 0,1005 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.2 mm
1.8 mm
Aço carbono
12.2 mm
0,0971 € - 0,1022 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.2 mm
1.8 mm
Aço carbono
14.2 mm
0,2157 € - 0,2271 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.1 mm
1.9 mm
Aço carbono
16.3 mm
0,0621 € - 0,0653 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.7 mm
1.2 mm
Aço carbono
10.2 mm
  • de 7
Mola do disco SAE 12.2 mm 25.0 mm

10437339

Intervalo de preços
0,2282 € - 0,2168 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    12.2 mm
  • Diâmetro exterior
    25.0 mm
  • Altura do braço
    2.0 mm
  • Espessura
    1.3 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    1882.00 N
Mola do disco SAE 10.2 mm 28.0 mm

10443323

Intervalo de preços
0,2386 € - 0,2267 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    10.2 mm
  • Diâmetro exterior
    28.0 mm
  • Altura do braço
    2.1 mm
  • Espessura
    1.3 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    1575.00 N
Mola do disco SAE 12.2 mm 28.0 mm

10443354

Intervalo de preços
0,2612 € - 0,2482 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    12.2 mm
  • Diâmetro exterior
    28.0 mm
  • Altura do braço
    2.3 mm
  • Espessura
    1.5 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    2614.00 N
Mola do disco SAE 14.2 mm 28.0 mm

10443385

Intervalo de preços
0,2604 € - 0,2474 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    14.2 mm
  • Diâmetro exterior
    28.0 mm
  • Altura do braço
    2.2 mm
  • Espessura
    1.5 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    2423.00 N
Mola do disco SAE 16.3 mm 32.0 mm

10443422

Intervalo de preços
0,5627 € - 0,5346 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    16.3 mm
  • Diâmetro exterior
    32.0 mm
  • Altura do braço
    2.4 mm
  • Espessura
    1.5 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    2744.00 N
Mola do disco SAE 12.2 mm 23.0 mm

10443262

Intervalo de preços
0,2111 € - 0,2005 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    12.2 mm
  • Diâmetro exterior
    23.0 mm
  • Altura do braço
    1.9 mm
  • Espessura
    1.3 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    1981.00 N
Mola do disco DIN 12.2 mm 25.0 mm

10443286

Intervalo de preços
0,0828 € - 0,0787 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    12.2 mm
  • Diâmetro exterior
    25.0 mm
  • Altura do braço
    1.6 mm
  • Espessura
    0.9 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    738.00 N
Anilha de mola 10.2 mm 28.0 mm Aço carbono

10632161

Intervalo de preços
0,0956 € - 0,0908 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    10.2 mm
  • Diâmetro exterior
    28.0 mm
  • Altura do braço
    1.8 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    562.00 N
Mola do disco DIN 12.2 mm 28.0 mm

10443347

Intervalo de preços
0,1022 € - 0,0971 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    12.2 mm
  • Diâmetro exterior
    28.0 mm
  • Altura do braço
    2.0 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    1077.00 N
Mola do disco SAE 16.3 mm 32.0 mm

10443446

Intervalo de preços
0,6617 € - 0,6287 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    16.3 mm
  • Diâmetro exterior
    32.0 mm
  • Altura do braço
    2.8 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    5245.00 N
Mola do disco SAE 14.3 mm 34.0 mm

10443477

Intervalo de preços
0,5847 € - 0,5554 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    14.3 mm
  • Diâmetro exterior
    34.0 mm
  • Altura do braço
    2.4 mm
  • Espessura
    1.3 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    1690.00 N
Mola do disco DIN 18.3 mm 36.0 mm

10443491

Intervalo de preços
0,2597 € - 0,2466 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    18.3 mm
  • Diâmetro exterior
    36.0 mm
  • Altura do braço
    2.1 mm
  • Espessura
    0.9 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    707.00 N
Mola do disco SAE 14.2 mm 40.0 mm

10443514

Intervalo de preços
0,8354 € - 0,7936 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    14.2 mm
  • Diâmetro exterior
    40.0 mm
  • Altura do braço
    2.8 mm
  • Espessura
    1.5 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    2163.00 N
Mola do disco DIN 8.2 mm 23.0 mm

10443194

Intervalo de preços
0,0699 € - 0,0664 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    23.0 mm
  • Altura do braço
    1.5 mm
  • Espessura
    0.7 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    462.00 N
Mola do disco DIN 10.2 mm 23.0 mm

10443231

Intervalo de preços
0,0777 € - 0,0738 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    10.2 mm
  • Diâmetro exterior
    23.0 mm
  • Altura do braço
    1.7 mm
  • Espessura
    0.9 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    899.00 N
Mola do disco SAE 12.2 mm 23.0 mm

10443279

Intervalo de preços
0,2399 € - 0,228 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    12.2 mm
  • Diâmetro exterior
    23.0 mm
  • Altura do braço
    2.0 mm
  • Espessura
    1.5 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    2801.00 N
Mola do disco DIN 12.2 mm 25.0 mm

10443293

Intervalo de preços
0,1005 € - 0,0955 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    12.2 mm
  • Diâmetro exterior
    25.0 mm
  • Altura do braço
    1.8 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    1155.00 N
Mola do disco DIN 14.2 mm 28.0 mm

10443361

Intervalo de preços
0,1022 € - 0,0971 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    14.2 mm
  • Diâmetro exterior
    28.0 mm
  • Altura do braço
    1.8 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    937.00 N
Mola do disco DIN 16.3 mm 32.0 mm

10443408

Intervalo de preços
0,2271 € - 0,2157 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    16.3 mm
  • Diâmetro exterior
    32.0 mm
  • Altura do braço
    1.9 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    584.00 N
Mola do disco DIN 10.2 mm 20.0 mm

10443101

Intervalo de preços
0,0653 € - 0,0621 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    10.2 mm
  • Diâmetro exterior
    20.0 mm
  • Altura do braço
    1.2 mm
  • Espessura
    0.5 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    216.00 N