Menu Procurar

Molas de disco

Em stock

As molas de disco são adequadas para aplicações que exigem cargas muito altas em espaços pequenos e são ideais para aplicações árduas. As molas de disco também são frequentemente usadas para resolver problemas de vibração, expansão térmica, relaxamento e fluência de parafusos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
128 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Altura em carga Altura do braço Material Diâmetro interior Comprar
0,1143 € - 0,1204 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6 mm
0.9 mm
Aço carbono
5.2 mm
0,1068 € - 0,1124 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.8 mm
1.0 mm
Aço carbono
6.2 mm
0,0538 € - 0,0567 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.7 mm
1.1 mm
Aço carbono
8.2 mm
0,0538 € - 0,0567 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6 mm
1.0 mm
Aço carbono
6.2 mm
0,0523 € - 0,0551 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6 mm
1.0 mm
Aço carbono
6.2 mm
0,0571 € - 0,0601 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9 mm
1.1 mm
Aço carbono
7.2 mm
0,0539 € - 0,0568 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.8 mm
1.1 mm
Aço carbono
5.2 mm
0,0494 € - 0,0521 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.5 mm
1.0 mm
Aço carbono
5.2 mm
0,7042 € - 0,7412 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.4 mm
3.6 mm
Vanádio cromado
22.4 mm
0,5197 € - 0,5471 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.7 mm
3.5 mm
Vanádio cromado
20.4 mm
0,658 € - 0,6927 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.8 mm
3.5 mm
Vanádio cromado
22.4 mm
1,1631 € - 1,2244 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.3 mm
4.3 mm
Vanádio cromado
28.5 mm
0,0946 € - 0,0996 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.2 mm
1.9 mm
Aço carbono
10.2 mm
0,2249 € - 0,2367 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
2.1 mm
Vanádio cromado
12.2 mm
0,2249 € - 0,2367 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
2.1 mm
Vanádio cromado
14.2 mm
0,5205 € - 0,5479 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.7 mm
2.9 mm
Vanádio cromado
22.4 mm
1,6559 € - 1,7431 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.4 mm
3.5 mm
Vanádio cromado
18.3 mm
0,6122 € - 0,6443 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.2 mm
2.8 mm
Vanádio cromado
16.3 mm
0,7959 € - 0,8378 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.9 mm
3.9 mm
Vanádio cromado
25.4 mm
0,3827 € - 0,4028 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6 mm
2.7 mm
Vanádio cromado
14.2 mm
  • de 7
Mola do disco DIN 5.2 mm 13.0 mm

10442777

Intervalo de preços
0,1204 € - 0,1143 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    5.2 mm
  • Diâmetro exterior
    13.0 mm
  • Altura do braço
    0.9 mm
  • Espessura
    0.5 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    232.00 N
Mola do disco DIN 6.2 mm 13.0 mm

10442791

Intervalo de preços
0,1124 € - 0,1068 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    6.2 mm
  • Diâmetro exterior
    13.0 mm
  • Altura do braço
    1.0 mm
  • Espessura
    0.7 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    573.00 N
Mola do disco DIN 8.2 mm 16.0 mm

10442920

Intervalo de preços
0,0567 € - 0,0538 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    16.0 mm
  • Altura do braço
    1.1 mm
  • Espessura
    0.6 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    351.00 N
Mola do disco DIN 6.2 mm 18.0 mm

10417362

Intervalo de preços
0,0567 € - 0,0538 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    6.2 mm
  • Diâmetro exterior
    18.0 mm
  • Altura do braço
    1.0 mm
  • Espessura
    0.4 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    119.00 N
Mola do disco DIN 6.2 mm 15.0 mm

10442876

Intervalo de preços
0,0551 € - 0,0523 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    6.2 mm
  • Diâmetro exterior
    15.0 mm
  • Altura do braço
    1.0 mm
  • Espessura
    0.5 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    246.00 N
Mola do disco DIN 7.2 mm 14.0 mm

10442821

Intervalo de preços
0,0601 € - 0,0571 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    7.2 mm
  • Diâmetro exterior
    14.0 mm
  • Altura do braço
    1.1 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    692.00 N
Mola do disco DIN 5.2 mm 15.0 mm

10442869

Intervalo de preços
0,0568 € - 0,0539 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    5.2 mm
  • Diâmetro exterior
    15.0 mm
  • Altura do braço
    1.1 mm
  • Espessura
    0.7 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    472.00 N
Mola do disco DIN 5.2 mm 15.0 mm

10442838

Intervalo de preços
0,0521 € - 0,0494 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    5.2 mm
  • Diâmetro exterior
    15.0 mm
  • Altura do braço
    1.0 mm
  • Espessura
    0.4 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    149.00 N
Mola do disco SAE 22.4 mm 50.0 mm

10443644

Intervalo de preços
0,7412 € - 0,7042 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    22.4 mm
  • Diâmetro exterior
    50.0 mm
  • Altura do braço
    3.6 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    4437.00 N
Mola do disco SAE 20.4 mm 40.0 mm

10443569

Intervalo de preços
0,5471 € - 0,5197 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    20.4 mm
  • Diâmetro exterior
    40.0 mm
  • Altura do braço
    3.5 mm
  • Espessura
    2.5 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    7977.00 N
Mola do disco SAE 22.4 mm 45.0 mm

10443590

Intervalo de preços
0,6927 € - 0,658 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    22.4 mm
  • Diâmetro exterior
    45.0 mm
  • Altura do braço
    3.5 mm
  • Espessura
    2.5 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    6562.00 N
Mola do disco SAE 28.5 mm 56.0 mm

10443712

Intervalo de preços
1,2244 € - 1,1631 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    28.5 mm
  • Diâmetro exterior
    56.0 mm
  • Altura do braço
    4.3 mm
  • Espessura
    3.0 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    9675.00 N
Mola do disco DIN 10.2 mm 28.0 mm

10443316

Intervalo de preços
0,0996 € - 0,0946 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    10.2 mm
  • Diâmetro exterior
    28.0 mm
  • Altura do braço
    1.9 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    960.00 N
Mola do disco SAE 12.2 mm 28.0 mm

10437322

Intervalo de preços
0,2367 € - 0,2249 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    12.2 mm
  • Diâmetro exterior
    28.0 mm
  • Altura do braço
    2.1 mm
  • Espessura
    1.3 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    1769.00 N
Mola do disco SAE 14.2 mm 28.0 mm

10443378

Intervalo de preços
0,2367 € - 0,2249 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    14.2 mm
  • Diâmetro exterior
    28.0 mm
  • Altura do braço
    2.1 mm
  • Espessura
    1.3 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    1903.00 N
Mola do disco SAE 22.4 mm 45.0 mm

10443576

Intervalo de preços
0,5479 € - 0,5205 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    22.4 mm
  • Diâmetro exterior
    45.0 mm
  • Altura do braço
    2.9 mm
  • Espessura
    1.3 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    1607.00 N
Mola do disco SAE 18.3 mm 50.0 mm

10443606

Intervalo de preços
1,7431 € - 1,6559 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    18.3 mm
  • Diâmetro exterior
    50.0 mm
  • Altura do braço
    3.5 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    3880.00 N
Mola do disco SAE 16.3 mm 32.0 mm

10443446

Intervalo de preços
0,6443 € - 0,6122 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    16.3 mm
  • Diâmetro exterior
    32.0 mm
  • Altura do braço
    2.8 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    5245.00 N
Mola do disco SAE 25.4 mm 50.0 mm

10443682

Intervalo de preços
0,8378 € - 0,7959 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    25.4 mm
  • Diâmetro exterior
    50.0 mm
  • Altura do braço
    3.9 mm
  • Espessura
    2.5 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    7700.00 N
Mola do disco SAE 14.2 mm 40.0 mm

10437391

Intervalo de preços
0,4028 € - 0,3827 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    14.2 mm
  • Diâmetro exterior
    40.0 mm
  • Altura do braço
    2.7 mm
  • Espessura
    1.3 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    1513.00 N