Menu Procurar

Molas de disco

Em stock

As molas de disco são adequadas para aplicações que exigem cargas muito altas em espaços pequenos e são ideais para aplicações árduas. As molas de disco também são frequentemente usadas para resolver problemas de vibração, expansão térmica, relaxamento e fluência de parafusos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
128 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Altura em carga Altura do braço Material Diâmetro interior Comprar
0,7936 € - 0,8354 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.8 mm
2.8 mm
Vanádio cromado
14.2 mm
0,4712 € - 0,496 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.3 mm
3.2 mm
Vanádio cromado
18.3 mm
0,941 € - 0,9905 € 32 Em stock
3.3 mm
4.1 mm
Vanádio cromado
25.4 mm
2,0546 € - 2,1627 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.5 mm
4.1 mm
Vanádio cromado
20.5 mm
1,333 € - 1,4031 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.4 mm
4.7 mm
Vanádio cromado
25.5 mm
0,5963 € - 0,6278 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.9 mm
2.5 mm
Vanádio cromado
16.3 mm
0,6425 € - 0,6762 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.8 mm
2.5 mm
Vanádio cromado
12.2 mm
0,8158 € - 0,8589 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.9 mm
4.1 mm
Vanádio cromado
18.3 mm
  • de 7
Mola do disco SAE 14.2 mm 40.0 mm

10443514

Intervalo de preços
0,8354 € - 0,7936 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    14.2 mm
  • Diâmetro exterior
    40.0 mm
  • Altura do braço
    2.8 mm
  • Espessura
    1.5 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    2163.00 N
Mola do disco SAE 18.3 mm 40.0 mm

10437353

Intervalo de preços
0,496 € - 0,4712 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    18.3 mm
  • Diâmetro exterior
    40.0 mm
  • Altura do braço
    3.2 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    4806.00 N
Mola do disco SAE 25.4 mm 50.0 mm

10443699

Intervalo de preços
0,9905 € - 0,941 €

Níveis de stock
32 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    25.4 mm
  • Diâmetro exterior
    50.0 mm
  • Altura do braço
    4.1 mm
  • Espessura
    3.0 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    10175.00 N
Mola do disco SAE 20.5 mm 60.0 mm

10443729

Intervalo de preços
2,1627 € - 2,0546 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    20.5 mm
  • Diâmetro exterior
    60.0 mm
  • Altura do braço
    4.1 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    4016.00 N
Mola do disco SAE 25.5 mm 60.0 mm

10443767

Intervalo de preços
1,4031 € - 1,333 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    25.5 mm
  • Diâmetro exterior
    60.0 mm
  • Altura do braço
    4.7 mm
  • Espessura
    3.0 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    9998.00 N
Mola do disco SAE 16.3 mm 32.0 mm

10443439

Intervalo de preços
0,6278 € - 0,5963 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    16.3 mm
  • Diâmetro exterior
    32.0 mm
  • Altura do braço
    2.5 mm
  • Espessura
    1.8 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    3315.00 N
Anilha de mola 12.2 mm 34.0 mm Vanádio cromado

10629352

Intervalo de preços
0,6762 € - 0,6425 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    12.2 mm
  • Diâmetro exterior
    34.0 mm
  • Altura do braço
    2.5 mm
  • Espessura
    1.5 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    2312.00 N
Mola do disco SAE 18.3 mm 50.0 mm

10443613

Intervalo de preços
0,8589 € - 0,8158 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    18.3 mm
  • Diâmetro exterior
    50.0 mm
  • Altura do braço
    4.1 mm
  • Espessura
    2.5 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    7905.00 N