Menu Procurar

Molas de disco

Em stock

As molas de disco são adequadas para aplicações que exigem cargas muito altas em espaços pequenos e são ideais para aplicações árduas. As molas de disco também são frequentemente usadas para resolver problemas de vibração, expansão térmica, relaxamento e fluência de parafusos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
128 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Altura em carga Altura do braço Material Diâmetro interior Comprar
0,0554 € - 0,0583 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6 mm
1.1 mm
Aço carbono
9.2 mm
0,0615 € - 0,0648 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9 mm
1.4 mm
Aço carbono
8.2 mm
0,0971 € - 0,1022 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.2 mm
1.9 mm
Aço carbono
10.2 mm
0,0569 € - 0,0599 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.8 mm
1.2 mm
Aço carbono
8.2 mm
0,0568 € - 0,0598 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.7 mm
1.1 mm
Aço carbono
6.2 mm
0,0568 € - 0,0598 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.7 mm
1.1 mm
Aço carbono
8.2 mm
0,5668 € - 0,5967 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
2.4 mm
Vanádio cromado
12.2 mm
0,6603 € - 0,695 € 4 Em stock
1.8 mm
2.6 mm
Vanádio cromado
16.3 mm
0,392 € - 0,4126 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.2 mm
2.8 mm
Vanádio cromado
18.3 mm
0,0771 € - 0,0812 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.2 mm
1.6 mm
Aço carbono
10.2 mm
0,0709 € - 0,0746 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0 mm
1.5 mm
Aço carbono
11.2 mm
0,2309 € - 0,2431 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
2.1 mm
Vanádio cromado
12.2 mm
0,2309 € - 0,2431 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
2.1 mm
Vanádio cromado
14.2 mm
0,0738 € - 0,0777 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.1 mm
1.6 mm
Aço carbono
8.2 mm
0,4872 € - 0,5129 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.5 mm
3.2 mm
Vanádio cromado
20.4 mm
0,6758 € - 0,7114 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.8 mm
3.5 mm
Vanádio cromado
22.4 mm
0,8174 € - 0,8604 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.8 mm
3.9 mm
Vanádio cromado
20.4 mm
0,7232 € - 0,7613 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.4 mm
3.4 mm
Vanádio cromado
25.4 mm
0,503 € - 0,5295 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
2.2 mm
Vanádio cromado
16.3 mm
0,2044 € - 0,2151 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.4 mm
1.9 mm
Vanádio cromado
10.2 mm
  • de 7
Mola do disco DIN 9.2 mm 18.0 mm

10443026

Intervalo de preços
0,0583 € - 0,0554 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    9.2 mm
  • Diâmetro exterior
    18.0 mm
  • Altura do braço
    1.1 mm
  • Espessura
    0.5 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    182.00 N
Mola do disco DIN 8.2 mm 20.0 mm

10443064

Intervalo de preços
0,0648 € - 0,0615 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    20.0 mm
  • Altura do braço
    1.4 mm
  • Espessura
    0.7 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    483.00 N
Mola do disco DIN 10.2 mm 28.0 mm

10443316

Intervalo de preços
0,1022 € - 0,0971 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    10.2 mm
  • Diâmetro exterior
    28.0 mm
  • Altura do braço
    1.9 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    960.00 N
Mola do disco DIN 8.2 mm 16.0 mm

10442937

Intervalo de preços
0,0599 € - 0,0569 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    16.0 mm
  • Altura do braço
    1.2 mm
  • Espessura
    0.7 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    542.00 N
Mola do disco DIN 6.2 mm 18.0 mm

10442968

Intervalo de preços
0,0598 € - 0,0568 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    6.2 mm
  • Diâmetro exterior
    18.0 mm
  • Altura do braço
    1.1 mm
  • Espessura
    0.5 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    209.00 N
Mola do disco DIN 8.2 mm 18.0 mm

10443002

Intervalo de preços
0,0598 € - 0,0568 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    18.0 mm
  • Altura do braço
    1.1 mm
  • Espessura
    0.5 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    226.00 N
Mola do disco SAE 12.2 mm 34.0 mm

10443460

Intervalo de preços
0,5967 € - 0,5668 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    12.2 mm
  • Diâmetro exterior
    34.0 mm
  • Altura do braço
    2.4 mm
  • Espessura
    1.3 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    1542.00 N
Mola do disco SAE 16.3 mm 34.0 mm

10417935

Intervalo de preços
0,695 € - 0,6603 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    16.3 mm
  • Diâmetro exterior
    34.0 mm
  • Altura do braço
    2.6 mm
  • Espessura
    1.5 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    2681.00 N
Mola do disco SAE 18.3 mm 36.0 mm

10443507

Intervalo de preços
0,4126 € - 0,392 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    18.3 mm
  • Diâmetro exterior
    36.0 mm
  • Altura do braço
    2.8 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    4412.00 N
Mola do disco DIN 10.2 mm 20.0 mm

10443149

Intervalo de preços
0,0812 € - 0,0771 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    10.2 mm
  • Diâmetro exterior
    20.0 mm
  • Altura do braço
    1.6 mm
  • Espessura
    1.1 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    1301.00 N
Mola do disco DIN 11.2 mm 23.0 mm

10443187

Intervalo de preços
0,0746 € - 0,0709 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    11.2 mm
  • Diâmetro exterior
    23.0 mm
  • Altura do braço
    1.5 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    604.00 N
Mola do disco SAE 12.2 mm 28.0 mm

10437322

Intervalo de preços
0,2431 € - 0,2309 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    12.2 mm
  • Diâmetro exterior
    28.0 mm
  • Altura do braço
    2.1 mm
  • Espessura
    1.3 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    1769.00 N
Mola do disco SAE 14.2 mm 28.0 mm

10443378

Intervalo de preços
0,2431 € - 0,2309 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    14.2 mm
  • Diâmetro exterior
    28.0 mm
  • Altura do braço
    2.1 mm
  • Espessura
    1.3 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    1903.00 N
Mola do disco DIN 8.2 mm 23.0 mm

10443217

Intervalo de preços
0,0777 € - 0,0738 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    23.0 mm
  • Altura do braço
    1.6 mm
  • Espessura
    0.9 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    781.00 N
Mola do disco SAE 20.4 mm 40.0 mm

10437360

Intervalo de preços
0,5129 € - 0,4872 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    20.4 mm
  • Diâmetro exterior
    40.0 mm
  • Altura do braço
    3.2 mm
  • Espessura
    2.3 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    5523.00 N
Mola do disco SAE 22.4 mm 45.0 mm

10443590

Intervalo de preços
0,7114 € - 0,6758 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    22.4 mm
  • Diâmetro exterior
    45.0 mm
  • Altura do braço
    3.5 mm
  • Espessura
    2.5 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    6562.00 N
Mola do disco SAE 20.4 mm 50.0 mm

10443637

Intervalo de preços
0,8604 € - 0,8174 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    20.4 mm
  • Diâmetro exterior
    50.0 mm
  • Altura do braço
    3.9 mm
  • Espessura
    2.5 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    6728.00 N
Mola do disco SAE 25.4 mm 50.0 mm

10443675

Intervalo de preços
0,7613 € - 0,7232 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    25.4 mm
  • Diâmetro exterior
    50.0 mm
  • Altura do braço
    3.4 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    4046.00 N
Mola do disco SAE 16.3 mm 32.0 mm

10443415

Intervalo de preços
0,5295 € - 0,503 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    16.3 mm
  • Diâmetro exterior
    32.0 mm
  • Altura do braço
    2.2 mm
  • Espessura
    1.3 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    1626.00 N
Mola do disco SAE 10.2 mm 23.0 mm

10443255

Intervalo de preços
0,2151 € - 0,2044 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    10.2 mm
  • Diâmetro exterior
    23.0 mm
  • Altura do braço
    1.9 mm
  • Espessura
    1.3 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    1733.00 N