Menu Procurar

Minifechaduras de Manípulo Giratório

Em stock

Os Manípulos Giratórios são um tipo de manípulo que roda em torno do seu eixo, e são frequentemente utilizados para trancar e destrancar portas e outros objetos de ferragens de acessos.

A nossa gama de Minifechaduras de Manípulo Giratório é ideal para armários e recintos pequenos, proporcionando um ponto único de bloqueio. São uma ótima opção de poupança de espaço, graças à pequena dimensão do manípulo. Os manípulos estão disponíveis em diversos acabamentos elegantes e podem ser ovais ou retangulares.

As Minifechaduras de Manípulo Giratório podem ser utilizadas em todas as atividades industriais e de construção, onde a abertura e o fecho de portas de armários exija facilidade de acesso.

  • Material do manípulo e do corpo: liga de zinco fundido, zamac e nylon
  • Opções de acabamento do manípulo: revestido a pó preto, cromado e poliamida preta

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
33 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Aperto máximo Terminar Material do trinco Tipo de chave Comprar
8,496 € - 8,496 € Solicite o prazo de entrega aqui
8,496 € - 8,496 € Solicite o prazo de entrega aqui
8,496 € - 8,496 € Solicite o prazo de entrega aqui
1,2622 € - 1,9634 € Solicite o prazo de entrega aqui
29,2314 € - 40,924 € Solicite o prazo de entrega aqui
21,0738 € - 29,5033 € 52 Em stock
14,1213 € - 19,7698 € 1 Em stock
2,8119 € - 3,9367 € 28 Em stock
8,496 € - 8,496 € 23 Em stock
2,4308 € - 3,4031 € 264 Em stock
2,8119 € - 3,9367 € Solicite o prazo de entrega aqui
1,6284 € - 2,5331 € 236 Em stock
7,3142 € - 11,3776 € Solicite o prazo de entrega aqui
11,1034 € - 19,7266 € 16 Em stock
4,8195 € - 7,497 € Solicite o prazo de entrega aqui
4,8195 € - 7,497 € Solicite o prazo de entrega aqui
Solicite o prazo de entrega aqui
39.0 mm
Poliamida preta
Liga de zinco
Sem chave
21,0738 € - 29,5033 € Solicite o prazo de entrega aqui
2,4056 € - 3,742 € 17 Em stock
17,9838 € - 25,1773 € Solicite o prazo de entrega aqui
  • de 2
Pega de rotação Natural

20078577

Intervalo de preços
8,496 € - 8,496 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da cabeça
    11.5 mm
  • Altura do alojamento
    18.5 mm
  • Especificações
    DIN-EN ISO 1043-1
  • Código do material
    3926909790
Pega de rotação Natural

20078584

Intervalo de preços
8,496 € - 8,496 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da cabeça
    11.5 mm
  • Altura do alojamento
    18.5 mm
  • Especificações
    DIN-EN ISO 1043-1
  • Código do material
    3926909790
Pega de rotação Preto

20078607

Intervalo de preços
8,496 € - 8,496 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da cabeça
    11.5 mm
  • Altura do alojamento
    18.5 mm
  • Especificações
    DIN-EN ISO 1043-1
  • Código do material
    3926909790
Pega de rotação

20059989

Intervalo de preços
1,9634 € - 1,2622 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da pega
    83.5 mm
  • Largura da pega
    36.0 mm
  • Especificações
    Não comprime
  • Código do material
    3926909790
Pega de rotação Preto

20070526

Intervalo de preços
40,924 € - 29,2314 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura do alojamento
    18.5 mm
  • Especificações
    Não comprime
  • Código do material
    8301409000
Pega de rotação Preto

20125066

Intervalo de preços
29,5033 € - 21,0738 €

Níveis de stock
52 Em stock
Características
  • Altura do alojamento
    18.5 mm
  • Especificações
    Não comprime
  • Código do material
    3926909790
Pega de rotação Preto

20119423

Intervalo de preços
19,7698 € - 14,1213 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Altura do alojamento
    18.5 mm
  • Especificações
    Não comprime
  • Código do material
    3926909790
Pega de rotação

20121211

Intervalo de preços
3,9367 € - 2,8119 €

Níveis de stock
28 Em stock
Características
  • Comprimento da pega
    83.5 mm
  • Largura da pega
    36.0 mm
  • Especificações
    Não comprime
  • Código do material
    3926909790
Pega de rotação Natural

20126421

Intervalo de preços
8,496 € - 8,496 €

Níveis de stock
23 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    11.5 mm
  • Altura do alojamento
    18.5 mm
  • Especificações
    DIN-EN ISO 1043-1
  • Código do material
    3926909790
Pega de rotação

20121297

Intervalo de preços
3,4031 € - 2,4308 €

Níveis de stock
264 Em stock
Características
  • Comprimento da pega
    83.5 mm
  • Largura da pega
    36.0 mm
  • Especificações
    Não comprime
  • Código do material
    3926909790
Pega de rotação

20121242

Intervalo de preços
3,9367 € - 2,8119 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da pega
    83.5 mm
  • Largura da pega
    36.0 mm
  • Especificações
    Não comprime
  • Código do material
    3926909790
Pega de rotação

20121259

Intervalo de preços
2,5331 € - 1,6284 €

Níveis de stock
236 Em stock
Características
  • Comprimento da pega
    83.5 mm
  • Largura da pega
    36.0 mm
  • Especificações
    Não comprime
  • Código do material
    3926909790
Pega de rotação Preto

20070533

Intervalo de preços
11,3776 € - 7,3142 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura do alojamento
    18.5 mm
  • Especificações
    Não comprime
  • Código do material
    3926909790
Pega de rotação Preto

20071349

Intervalo de preços
19,7266 € - 11,1034 €

Níveis de stock
16 Em stock
Características
  • Altura do alojamento
    18.5 mm
  • Especificações
    IP65, NEMA 4, DIN-EN 1774
  • Código do material
    3926909790
Pega de rotação Preto

20070557

Intervalo de preços
7,497 € - 4,8195 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura do alojamento
    18.5 mm
  • Especificações
    Não comprime
  • Código do material
    3926909790
Pega de rotação Preto

20070519

Intervalo de preços
7,497 € - 4,8195 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura do alojamento
    18.5 mm
  • Especificações
    Não comprime
  • Código do material
    3926909790
Pega de rotação 50.0 mm 25.0 mm Liga de zinco Preto

20059972


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da pega
    83.5 mm
  • Largura da pega
    36.0 mm
  • Aperto máximo
    39.0 mm
  • Comprimento do furo de montagem
    50.0 mm
  • Largura do furo de montagem
    25.0 mm
Pega de rotação Preto

20070465

Intervalo de preços
29,5033 € - 21,0738 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura do alojamento
    18.5 mm
  • Especificações
    Não comprime
  • Código do material
    3926909790
Pega de rotação

20059958

Intervalo de preços
3,742 € - 2,4056 €

Níveis de stock
17 Em stock
Características
  • Comprimento da pega
    83.5 mm
  • Largura da pega
    36.0 mm
  • Especificações
    Não comprime
  • Código do material
    3926909790
Pega de rotação Preto

20070472

Intervalo de preços
25,1773 € - 17,9838 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura do alojamento
    18.5 mm
  • Especificações
    Não comprime
  • Código do material
    3926909790