Menu Procurar

Pega de rotação 24.5 mm 45.0 mm Keyed Alike Nylon Preto

Trincos e Fechos de Puxar e Rodar que apresentam um perfil baixo e podem ser guardados quando não estão a ser utilizados. Possuem ajuste de nível de aderência, ação de compressão e montagem fácil. Ideais para uma gama de aplicações no interior e no exterior, incluindo painéis e invólucros. Vários estilos à escolha, com diferentes opções de chaves e uma variedade de materiais e acabamentos.
Referência da Essentra:

20125066

Número de peça do fabricante:

3081220534E

52 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 24 30,2999 €
25 + 21,6428 €
Embalagem padrão: 25

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

30,30 €

1 x 30,2999 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Altura do alojamento 18.5 mm
Especificações Não comprime
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos