Menu Procurar

Pega de rotação 50.0 x 25.0 mm Nylon Preto

Trincos e Fechos de Puxar e Rodar que apresentam um perfil baixo e podem ser guardados quando não estão a ser utilizados. Possuem ajuste de nível de aderência, ação de compressão e montagem fácil. Ideais para uma gama de aplicações no interior e no exterior, incluindo painéis e invólucros. Vários estilos à escolha, com diferentes opções de chaves e uma variedade de materiais e acabamentos.
Referência da Essentra:

20121198

Número de peça do fabricante:

072150001E

4953 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 49 3,7707 €
50 - 249 2,6934 €
250 + 2,424 €
Embalagem padrão: 50

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

3,77 €

1 x 3,7707 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Comprimento da pega 83.5 mm
Largura da pega 36.0 mm
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos