Menu Procurar

Mini trincos de compressão ajustáveis

Em stock

Os mini trincos de compressão ajustáveis têm classificação IP65 e são feitas de zinco fundido preto. Oferecem uma compressão de 4 mm e são fornecidos com uma junta de vedação. Permitem um ajuste simples do intervalo de aderência e são ideais para aplicações num espaço limitado. As chaves são compatíveis e vendidas separadamente

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
41 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tipo de pega Estilo de trinco Altura do alojamento Comprimento do furo de montagem Material do came Diâmetro da armação Intervalo de punho Comprar
2,9438 € - 4,5792 € 95 Em stock
21.7 mm
12.8 - 16.0 mm
17,4116 € - 24,3762 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.7 mm
12.8 - 16.0 mm
3,8243 € - 5,9489 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.7 mm
25.2 - 28.4 mm
17,6443 € - 24,702 € 80 Em stock
21.7 mm
9.6 - 12.8 mm
17,4116 € - 24,3762 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.7 mm
19.2 - 22.4 mm
7,2465 € - 11,2724 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.7 mm
25.2 - 28.4 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Puxador acionado com chave
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Aço inoxidável
19.2 - 22.4 mm
19,633 € - 27,4861 € 17 Em stock
21.7 mm
9.6 - 12.8 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Puxador acionado com chave
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Aço inoxidável
9.6 - 12.8 mm
16,5219 € - 18,3576 € Solicite o prazo de entrega aqui
Puxador acionado com chave
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Aço inoxidável
22.4 - 25.6 mm
17,6443 € - 24,702 € 75 Em stock
21.7 mm
9.6 - 12.8 mm
17,4116 € - 24,3762 € 200 Em stock
21.7 mm
22.4 - 25.6 mm
5,7477 € - 8,0468 € 201 Em stock
Puxador tubular com chave
Small Compression Latch
21.7 mm
16.0 mm
Liga de zinco fundido
16.0 - 19.2 mm
17,4116 € - 24,3762 € 98 Em stock
21.7 mm
19.2 - 22.4 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Puxador acionado com chave
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Aço inoxidável
25.2 - 28.4 mm
17,4116 € - 24,3762 € 349 Em stock
21.7 mm
25.2 - 28.4 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Puxador acionado com chave
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Aço inoxidável
12.8 - 16.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Puxador acionado com chave
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Aço inoxidável
16.0 - 19.2 mm
16,5219 € - 18,3576 € Solicite o prazo de entrega aqui
Punho com acionamento com ferramenta
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Aço inoxidável
22.4 - 25.6 mm
17,1995 € - 19,1105 € Solicite o prazo de entrega aqui
Puxador tubular com chave
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Aço inoxidável
12.8 - 16.0 mm
  • de 3
Came para trinco de compressão 13.5 mm

20063399

Intervalo de preços
4,5792 € - 2,9438 €

Níveis de stock
95 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Intervalo de punho
    12.8 - 16.0 mm
  • Altura do alojamento
    21.7 mm
  • Código do material
    8301409000
  • Largura do furo de montagem
    13.5 mm
Came para trinco de compressão 13.5 mm

20063337

Intervalo de preços
24,3762 € - 17,4116 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Intervalo de punho
    12.8 - 16.0 mm
  • Altura do alojamento
    21.7 mm
  • Código do material
    8301409000
  • Largura do furo de montagem
    13.5 mm
Came para trinco de compressão 13.5 mm

20063436

Intervalo de preços
5,9489 € - 3,8243 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Intervalo de punho
    25.2 - 28.4 mm
  • Altura do alojamento
    21.7 mm
  • Código do material
    7318220039
  • Largura do furo de montagem
    13.5 mm
Mini trinco de compressão 12.8 mm

20123215

Intervalo de preços
24,702 € - 17,6443 €

Níveis de stock
80 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Intervalo de punho
    9.6 - 12.8 mm
  • Altura do alojamento
    21.7 mm
  • Código do material
    8301300000
  • Largura do furo de montagem
    13.5 mm
Came para trinco de compressão 13.5 mm

20123185

Intervalo de preços
24,3762 € - 17,4116 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Intervalo de punho
    19.2 - 22.4 mm
  • Altura do alojamento
    21.7 mm
  • Código do material
    8301300000
  • Largura do furo de montagem
    13.5 mm
Came para trinco de compressão 13.5 mm

20123178

Intervalo de preços
11,2724 € - 7,2465 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Intervalo de punho
    25.2 - 28.4 mm
  • Altura do alojamento
    21.7 mm
  • Código do material
    8301300000
  • Largura do furo de montagem
    13.5 mm
Mini trinco de compressão Chave sextavada de 4,0 mm 22.4 mm

20052393


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material do trinco
    Aço inoxidável
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Estilo de trinco
    Compression Latch
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com chave
  • Tipo de chave
    Chave sextavada de 4,0 mm
Mini trinco de compressão 12.8 mm

20123192

Intervalo de preços
27,4861 € - 19,633 €

Níveis de stock
17 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Intervalo de punho
    9.6 - 12.8 mm
  • Altura do alojamento
    21.7 mm
  • Código do material
    8301409000
  • Largura do furo de montagem
    13.5 mm
Mini trinco de compressão Chave sextavada de 4,0 mm 12.8 mm

20052423


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material do trinco
    Aço inoxidável
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Estilo de trinco
    Compression Latch
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com chave
  • Tipo de chave
    Chave sextavada de 4,0 mm
Mini trinco de compressão Chave sextavada de 4,0 mm 25.6 mm

20052409

Intervalo de preços
18,3576 € - 16,5219 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material do trinco
    Aço inoxidável
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Estilo de trinco
    Compression Latch
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com chave
  • Tipo de chave
    Chave sextavada de 4,0 mm
Mini trinco de compressão 12.8 mm

20063443

Intervalo de preços
24,702 € - 17,6443 €

Níveis de stock
75 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Intervalo de punho
    9.6 - 12.8 mm
  • Altura do alojamento
    21.7 mm
  • Código do material
    8301409000
  • Largura do furo de montagem
    13.5 mm
Came para trinco de compressão 13.5 mm

20063368

Intervalo de preços
24,3762 € - 17,4116 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Intervalo de punho
    22.4 - 25.6 mm
  • Altura do alojamento
    21.7 mm
  • Código do material
    8301409000
  • Largura do furo de montagem
    13.5 mm
Mini trinco de compressão Chave tubular 19.2 mm

20063467

Intervalo de preços
8,0468 € - 5,7477 €

Níveis de stock
201 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do trinco
    Liga de zinco fundido
  • Material do came
    Liga de zinco fundido
  • Material da armação
    Liga de zinco fundido
Came para trinco de compressão 13.5 mm

20063412

Intervalo de preços
24,3762 € - 17,4116 €

Níveis de stock
98 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Intervalo de punho
    19.2 - 22.4 mm
  • Altura do alojamento
    21.7 mm
  • Código do material
    8301409000
  • Largura do furo de montagem
    13.5 mm
Mini trinco de compressão Chave sextavada de 4,0 mm 28.4 mm

20052416


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material do trinco
    Aço inoxidável
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Estilo de trinco
    Compression Latch
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com chave
  • Tipo de chave
    Chave sextavada de 4,0 mm
Mini trinco de compressão 28.4 mm

20123208

Intervalo de preços
24,3762 € - 17,4116 €

Níveis de stock
349 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Intervalo de punho
    25.2 - 28.4 mm
  • Altura do alojamento
    21.7 mm
  • Código do material
    7907000090
  • Largura do furo de montagem
    13.5 mm
Mini trinco de compressão Chave sextavada de 4,0 mm 16.0 mm

20052379


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material do trinco
    Aço inoxidável
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Estilo de trinco
    Compression Latch
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com chave
  • Tipo de chave
    Chave sextavada de 4,0 mm
Mini trinco de compressão Chave sextavada de 4,0 mm 19.2 mm

20052386


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material do trinco
    Aço inoxidável
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Estilo de trinco
    Compression Latch
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com chave
  • Tipo de chave
    Chave sextavada de 4,0 mm
Mini trinco de compressão Sem chave 25.6 mm

20052461

Intervalo de preços
18,3576 € - 16,5219 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material do trinco
    Aço inoxidável
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Estilo de trinco
    Compression Latch
  • Tipo de pega
    Punho com acionamento com ferramenta
  • Tipo de chave
    Sem chave
Mini trinco de compressão Chave tubular 16.0 mm

20052492

Intervalo de preços
19,1105 € - 17,1995 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material do trinco
    Aço inoxidável
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Estilo de trinco
    Compression Latch
  • Tipo de pega
    Puxador tubular com chave
  • Tipo de chave
    Chave tubular