Menu Procurar

Mini abraçadeiras tipo sela

Em stock

As mini braçadeiras tipo sela são fabricadas em nylon natural 6/6. São principalmente utilizadas para reunir e encaminhar cabos em aplicações eletrónicas. As braçadeiras tipo sela mantêm os componentes arrumados e eliminam o excesso de componentes. Também ajudam a garantir o fácil acesso aos cabos para montagem ou reparação.

A nossa gama conta com braçadeiras tipo sela com topos com e sem bloqueio, opções com base adesiva, bem como entrada lateral, furo cego e braçadeiras tipo sela com separador. As opções de montagem incluem por pressão e de enroscar.

O tamanho reduzido destas braçadeiras tipo sela faz com que sejam úteis para aplicações em que o espaço seja limitado.

  • Material: Nylon 6/6
  • Cor: Natural
  • Opções de inflamabilidade com as classificações UL94 V0 e UL94 V2

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
96 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Largura interna Diâmetro do furo compatível Estilo de fixação Altura interna Intervalo de espessura do painel compatível Comprar
0,2167 € - 0,2408 € 2046 Em stock
7.1 mm
0,1753 € - 0,2017 € 3850 Em stock
Pressionar dentro de
0,244 € - 0,2821 € 6695 Em stock
4.8 mm
Pressionar dentro de
2.6 mm
0,4692 € - 0,5115 € 15479 Em stock
4.8 mm
Pressionar dentro de
2.6 mm
0,1753 € - 0,2017 € 196 Em stock
Pressionar dentro de
0,1711 € - 0,1784 € 6900 Em stock
4.3 mm
Pressionar dentro de
4.1 mm
0,1753 € - 0,2017 € 6960 Em stock
Pressionar dentro de
0,1753 € - 0,2017 € Solicite o prazo de entrega aqui
Pressionar dentro de
0,089 € - 0,1099 € 53010 Em stock
8.1 mm
Pressionar dentro de
3.9 mm
0,089 € - 0,1099 € 3000 Em stock
7.4 mm
Pressionar dentro de
3.5 mm
0,089 € - 0,1099 € 67457 Em stock
9.1 mm
Pressionar dentro de
6.0 mm
0,089 € - 0,1099 € 19523 Em stock
8.1 mm
Pressionar dentro de
3.9 mm
0,1024 € - 0,1264 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.1 mm
Pressionar dentro de
6.0 mm
0,089 € - 0,1099 € 697 Em stock
6.6 mm
Pressionar dentro de
3.0 mm
0,089 € - 0,1099 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.6 mm
Pressionar dentro de
3.0 mm
0,089 € - 0,1099 € 13962 Em stock
9.1 mm
Pressionar dentro de
6.0 mm
0,1968 € - 0,2052 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.3 mm
Pressionar dentro de
4.1 mm
0,1024 € - 0,1264 € 2902 Em stock
6.6 mm
Pressionar dentro de
3.0 mm
0,089 € - 0,1099 € 41234 Em stock
9.1 mm
Pressionar dentro de
7.7 mm
0,2177 € - 0,2499 € 502 Em stock
4.8 mm
Pressionar dentro de
2.6 mm
  • de 5
Abraçadeira (sela) 6.8 mm 9.5 mm Natural Nylon 6/6

10110805

Intervalo de preços
0,2408 € - 0,2167 €

Níveis de stock
2046 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de sela
    Mini
  • Largura interna
    7.1 mm
  • Largura total
    9.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
Abraçadeira (sela) 3.8 mm 9.1 mm Natural Nylon 6/6

10019177

Intervalo de preços
0,2017 € - 0,1753 €

Níveis de stock
3850 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Micro
  • Espessura máxima do painel
    2.0 mm
  • Largura total
    9.1 mm
Passa-fios de cabo Pressionar dentro de 2.6 mm 4.8 mm Nylon 6/6

10019351

Intervalo de preços
0,2821 € - 0,244 €

Níveis de stock
6695 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Micro
  • Altura interna
    2.6 mm
  • Largura interna
    4.8 mm
Passa-fios de cabo Pressionar dentro de 2.6 mm 4.8 mm Nylon 6/6

10019320

Intervalo de preços
0,5115 € - 0,4692 €

Níveis de stock
15479 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Micro
  • Altura interna
    2.6 mm
  • Largura interna
    4.8 mm
Abraçadeira (sela) 3.8 mm 9.1 mm Natural Nylon 6/6

10019153

Intervalo de preços
0,2017 € - 0,1753 €

Níveis de stock
196 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Micro
  • Espessura máxima do painel
    1.6 mm
  • Largura total
    9.1 mm
Passa-fios de cabo Pressionar dentro de 4.1 mm 4.3 mm Nylon 6/6

10026519

Intervalo de preços
0,1784 € - 0,1711 €

Níveis de stock
6900 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Micro
  • Altura interna
    4.1 mm
  • Largura interna
    4.3 mm
Abraçadeira (sela) 3.8 mm 9.1 mm Natural Nylon 6/6

10019191

Intervalo de preços
0,2017 € - 0,1753 €

Níveis de stock
6960 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Micro
  • Espessura máxima do painel
    2.0 mm
  • Largura total
    9.1 mm
Abraçadeira (sela) 3.8 mm 9.1 mm Natural Nylon 6/6

10019139

Intervalo de preços
0,2017 € - 0,1753 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Micro
  • Espessura máxima do painel
    1.6 mm
  • Largura total
    9.1 mm
Passa-fios de cabo 8.1 mm 10.8 mm Nylon 6/6

10018989

Intervalo de preços
0,1099 € - 0,089 €

Níveis de stock
53010 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Micro
  • Altura interna
    3.9 mm
  • Largura interna
    8.1 mm
Passa-fios de cabo 7.4 mm 9.4 mm Nylon 6/6

10019009

Intervalo de preços
0,1099 € - 0,089 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Micro
  • Altura interna
    3.5 mm
  • Largura interna
    7.4 mm
Passa-fios de cabo 9.1 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10018941

Intervalo de preços
0,1099 € - 0,089 €

Níveis de stock
67457 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Micro
  • Altura interna
    6.0 mm
  • Largura interna
    9.1 mm
Passa-fios de cabo 8.1 mm 10.8 mm Nylon 6/6

10018927

Intervalo de preços
0,1099 € - 0,089 €

Níveis de stock
19523 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Micro
  • Altura interna
    3.9 mm
  • Largura interna
    8.1 mm
Passa-fios de cabo 9.1 mm 10.8 mm Nylon 6/6

10580301

Intervalo de preços
0,1264 € - 0,1024 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Micro
  • Altura interna
    6.0 mm
  • Largura interna
    9.1 mm
Passa-fios de cabo 6.6 mm 9.1 mm Nylon 6/6

10018682

Intervalo de preços
0,1099 € - 0,089 €

Níveis de stock
697 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Micro
  • Altura interna
    3.0 mm
  • Largura interna
    6.6 mm
Passa-fios de cabo 6.6 mm 9.1 mm Nylon 6/6

10018835

Intervalo de preços
0,1099 € - 0,089 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Micro
  • Altura interna
    3.0 mm
  • Largura interna
    6.6 mm
Passa-fios de cabo 9.1 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10018880

Intervalo de preços
0,1099 € - 0,089 €

Níveis de stock
13962 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Micro
  • Altura interna
    6.0 mm
  • Largura interna
    9.1 mm
Passa-fios de cabo Pressionar dentro de 4.1 mm 4.3 mm Nylon 6/6

10171950

Intervalo de preços
0,2052 € - 0,1968 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Micro
  • Altura interna
    4.1 mm
  • Largura interna
    4.3 mm
Passa-fios de cabo 6.6 mm 9.1 mm Nylon 6/6

10018705

Intervalo de preços
0,1264 € - 0,1024 €

Níveis de stock
2902 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Micro
  • Altura interna
    3.0 mm
  • Largura interna
    6.6 mm
Passa-fios de cabo 9.1 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10018965

Intervalo de preços
0,1099 € - 0,089 €

Níveis de stock
41234 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Micro
  • Altura interna
    7.7 mm
  • Largura interna
    9.1 mm
Passa-fios de cabo Pressionar dentro de 2.6 mm 4.8 mm Nylon 6/6

10019313

Intervalo de preços
0,2499 € - 0,2177 €

Níveis de stock
502 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Micro
  • Altura interna
    2.6 mm
  • Largura interna
    4.8 mm