Menu Procurar

Mini abraçadeiras tipo sela

Em stock

As mini braçadeiras tipo sela são fabricadas em nylon natural 6/6. São principalmente utilizadas para reunir e encaminhar cabos em aplicações eletrónicas. As braçadeiras tipo sela mantêm os componentes arrumados e eliminam o excesso de componentes. Também ajudam a garantir o fácil acesso aos cabos para montagem ou reparação.

A nossa gama conta com braçadeiras tipo sela com topos com e sem bloqueio, opções com base adesiva, bem como entrada lateral, furo cego e braçadeiras tipo sela com separador. As opções de montagem incluem por pressão e de enroscar.

O tamanho reduzido destas braçadeiras tipo sela faz com que sejam úteis para aplicações em que o espaço seja limitado.

  • Material: Nylon 6/6
  • Cor: Natural
  • Opções de inflamabilidade com as classificações UL94 V0 e UL94 V2

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
96 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Largura interna Diâmetro do furo compatível Estilo de fixação Altura interna Intervalo de espessura do painel compatível Comprar
0,2233 € - 0,235 € 24100 Em stock
7.9 mm
8.0 mm
Adesivo
4.1 mm
0,0999 € - 0,1213 € 53157 Em stock
4.8 mm
Pressionar dentro de
0.9 mm
0,0999 € - 0,1213 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
Pressionar dentro de
2.9 mm
0,2248 € - 0,259 € 30805 Em stock
4.3 mm
Pressionar dentro de
3.0 mm
0,1081 € - 0,131 € 83111 Em stock
6.7 mm
Pressionar dentro de
2.9 mm
0,7343 € - 0,7343 € 87 Em stock
4.8 mm
2.6 mm
0,1907 € - 0,2177 € 570 Em stock
4.3 mm
1.8 mm
Pressionar dentro de
3.0 mm
0,2248 € - 0,259 € 1661 Em stock
4.3 mm
Pressionar dentro de
8.5 mm
0,1081 € - 0,131 € 11000 Em stock
4.8 mm
Pressionar dentro de
0.9 mm
0,1081 € - 0,131 € 15065 Em stock
4.8 mm
Pressionar dentro de
2.9 mm
0,1907 € - 0,2177 € 900 Em stock
4.3 mm
Pressionar dentro de
3.0 mm
0,2248 € - 0,259 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.3 mm
Pressionar dentro de
8.5 mm
0,1081 € - 0,131 € 9705 Em stock
6.7 mm
Pressionar dentro de
2.9 mm
0,2248 € - 0,259 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.3 mm
1.8 mm
Pressionar dentro de
3.0 mm
10018668 0,2547 € - 0,2903 € 35700 Em stock
4.4 mm
4.4 mm
Adesivo
3.0 mm
0,0786 € - 0,0827 € 6909 Em stock
4.6 mm
4.8 mm
Adesivo
2.8 mm
0,1935 € - 0,2206 € 55260 Em stock
8.3 mm
Pressionar dentro de
2.8 mm
10019023 0,1135 € - 0,1194 € 3050 Em stock
4.6 mm
4.8 mm
Adesivo
1.0 mm
0,0969 € - 0,1021 € 3755 Em stock
6.4 mm
6.6 mm
Adesivo
3.0 mm
0,1261 € - 0,1328 € 14000 Em stock
8.9 mm
9.1 mm
Adesivo
6.1 mm
  • de 5
Passa-fios de cabo Adesivo 4.1 mm 7.9 mm PA

10019078

Intervalo de preços
0,235 € - 0,2233 €

Níveis de stock
24100 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Adesivo
  • Tipo de sela
    Micro
  • Diâmetro do furo compatível
    8.0 mm
  • Altura interna
    4.1 mm
Passa-fios de cabo 4.8 mm 7.0 mm Nylon 6/6

10019214

Intervalo de preços
0,1213 € - 0,0999 €

Níveis de stock
53157 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Micro
  • Altura interna
    0.9 mm
  • Largura interna
    4.8 mm
Passa-fios de cabo Pressionar dentro de 2.9 mm 4.8 mm Nylon 6/6

10479766

Intervalo de preços
0,1213 € - 0,0999 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Micro
  • Altura interna
    2.9 mm
  • Largura interna
    4.8 mm
Passa-fios de cabo 4.3 mm 6.9 mm Nylon 6/6

10018620

Intervalo de preços
0,259 € - 0,2248 €

Níveis de stock
30805 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Micro
  • Altura interna
    3.0 mm
  • Largura interna
    4.3 mm
Passa-fios de cabo Pressionar dentro de 2.9 mm 6.7 mm Nylon 6/6

10019283

Intervalo de preços
0,131 € - 0,1081 €

Níveis de stock
83111 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Micro
  • Altura interna
    2.9 mm
  • Largura interna
    6.7 mm
Abraçadeira (sela) 7.1 mm 6.4 mm Natural Nylon 6/6

10019344

Intervalo de preços
0,7343 € - 0,7343 €

Níveis de stock
87 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de sela
    Micro
  • Altura interna
    2.6 mm
  • Largura interna
    4.8 mm
  • Largura total
    8.9 mm
Passa-fios de cabo Pressionar dentro de 3.0 mm 4.3 mm Nylon 6/6

10019412

Intervalo de preços
0,2177 € - 0,1907 €

Níveis de stock
570 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Micro
  • Diâmetro do furo compatível
    1.8 mm
  • Profundidade
    2 mm
Passa-fios de cabo 4.3 mm 6.9 mm Nylon 6/6

10018644

Intervalo de preços
0,259 € - 0,2248 €

Níveis de stock
1661 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Micro
  • Altura interna
    8.5 mm
  • Largura interna
    4.3 mm
Passa-fios de cabo 4.8 mm 7.0 mm Nylon 6/6

10019238

Intervalo de preços
0,131 € - 0,1081 €

Níveis de stock
11000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Micro
  • Altura interna
    0.9 mm
  • Largura interna
    4.8 mm
Passa-fios de cabo Pressionar dentro de 2.9 mm 4.8 mm Nylon 6/6

10019269

Intervalo de preços
0,131 € - 0,1081 €

Níveis de stock
15065 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Micro
  • Altura interna
    2.9 mm
  • Largura interna
    4.8 mm
Passa-fios de cabo 4.3 mm 6.9 mm Nylon 6/6

10018613

Intervalo de preços
0,2177 € - 0,1907 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Micro
  • Altura interna
    3.0 mm
  • Largura interna
    4.3 mm
Passa-fios de cabo 4.3 mm 6.9 mm Nylon 6/6

10018637

Intervalo de preços
0,259 € - 0,2248 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Micro
  • Altura interna
    8.5 mm
  • Largura interna
    4.3 mm
Passa-fios de cabo Pressionar dentro de 2.9 mm 6.7 mm Nylon 6/6

10019306

Intervalo de preços
0,131 € - 0,1081 €

Níveis de stock
9705 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Micro
  • Altura interna
    2.9 mm
  • Largura interna
    6.7 mm
Passa-fios de cabo Pressionar dentro de 3.0 mm 4.3 mm Nylon 6/6

10019429

Intervalo de preços
0,259 € - 0,2248 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Micro
  • Diâmetro do furo compatível
    1.8 mm
  • Profundidade
    2 mm
Passa-fios de cabo Adesivo 3.0 mm 4.4 mm PA

10018668

Intervalo de preços
0,2903 € - 0,2547 €

Níveis de stock
35700 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Adesivo
  • Tipo de sela
    Micro
  • Diâmetro do furo compatível
    4.4 mm
  • Altura interna
    3.0 mm
Passa-fios de cabo Adesivo 2.8 mm 4.6 mm PA

10019047

Intervalo de preços
0,0827 € - 0,0786 €

Níveis de stock
6909 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Adesivo
  • Tipo de sela
    Micro
  • Diâmetro do furo compatível
    4.8 mm
  • Altura interna
    2.8 mm
Passa-fios de cabo 8.3 mm 9.5 mm Nylon 6/6

10014714

Intervalo de preços
0,2206 € - 0,1935 €

Níveis de stock
55260 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Micro
  • Altura interna
    2.8 mm
  • Largura interna
    8.3 mm
Passa-fios de cabo Adesivo 1.0 mm 4.6 mm PA

10019023

Intervalo de preços
0,1194 € - 0,1135 €

Níveis de stock
3050 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Adesivo
  • Tipo de sela
    Micro
  • Diâmetro do furo compatível
    4.8 mm
  • Altura interna
    1.0 mm
Passa-fios de cabo Adesivo 3.0 mm 6.4 mm PA

10019061

Intervalo de preços
0,1021 € - 0,0969 €

Níveis de stock
3755 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Adesivo
  • Tipo de sela
    Micro
  • Diâmetro do furo compatível
    6.6 mm
  • Altura interna
    3.0 mm
Passa-fios de cabo Adesivo 6.1 mm 8.9 mm PA

10019108

Intervalo de preços
0,1328 € - 0,1261 €

Níveis de stock
14000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Adesivo
  • Tipo de sela
    Micro
  • Diâmetro do furo compatível
    9.1 mm
  • Altura interna
    6.1 mm