Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
As mini braçadeiras tipo sela são fabricadas em nylon natural 6/6. São principalmente utilizadas para reunir e encaminhar cabos em aplicações eletrónicas. As braçadeiras tipo sela mantêm os componentes arrumados e eliminam o excesso de componentes. Também ajudam a garantir o fácil acesso aos cabos para montagem ou reparação.
A nossa gama conta com braçadeiras tipo sela com topos com e sem bloqueio, opções com base adesiva, bem como entrada lateral, furo cego e braçadeiras tipo sela com separador. As opções de montagem incluem por pressão e de enroscar.
O tamanho reduzido destas braçadeiras tipo sela faz com que sejam úteis para aplicações em que o espaço seja limitado.
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
| Intervalo de preço | Disponibilidade | Largura interna | Diâmetro do furo compatível | Estilo de fixação | Altura interna | Intervalo de espessura do painel compatível | Comprar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2293 € - 0,2414 € | 56300 Em stock |
0.311 in
7.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Adesivo
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
||
| 0,2279 € - 0,2399 € | 95000 Em stock |
0.35 in
8.9 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Adesivo
|
0.299 in
7.6 mm
|
|
||
| 0,187 € - 0,266 € | 34000 Em stock |
0.331 in
8.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Adesivo
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 0,111 € - 0,1346 € | 27065 Em stock |
0.189 in
4.8 mm
|
|
Pressionar dentro de
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
||
| 0,111 € - 0,1346 € | 2705 Em stock |
0.264 in
6.7 mm
|
|
Pressionar dentro de
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
||
| 0,2309 € - 0,266 € | 4000 Em stock |
0.169 in
4.3 mm
|
|
Pressionar dentro de
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
||
| 0,111 € - 0,1346 € | 11000 Em stock |
0.189 in
4.8 mm
|
|
Pressionar dentro de
|
0.035 in
0.9 mm
|
|
||
| 0,3227 € - 0,3681 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.492 in
12.5 mm
|
|
Pressionar dentro de
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 10018668 | 0,2616 € - 0,2981 € | 35700 Em stock |
0.173 in
4.4 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
Adesivo
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|
| 0,0808 € - 0,085 € | 20909 Em stock |
0.181 in
4.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Adesivo
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 0,2141 € - 0,2252 € | 31019 Em stock |
0.311 in
7.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Adesivo
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
||
| 2,0016 € - 2,107 € | 43840 Em stock |
0.35 in
8.9 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Adesivo
|
0.299 in
7.6 mm
|
|
||
| 0,4019 € - 0,4341 € | 17000 Em stock |
0.331 in
8.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Adesivo
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 10019023 | 0,1166 € - 0,1227 € | 2050 Em stock |
0.181 in
4.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Adesivo
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
|
| 0,0995 € - 0,1049 € | 1755 Em stock |
0.252 in
6.4 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
Adesivo
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,1295 € - 0,1364 € | 683 Em stock |
0.35 in
8.9 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Adesivo
|
0.24 in
6.1 mm
|
|
||
| 0,4019 € - 0,4341 € | 7440 Em stock |
0.331 in
8.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Adesivo
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 0,2293 € - 0,2414 € | 24530 Em stock |
0.252 in
6.4 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
Adesivo
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,189 € - 0,1989 € | 13754 Em stock |
0.35 in
8.9 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Adesivo
|
0.24 in
6.1 mm
|
|
||
| 0,2309 € - 0,266 € | 159267 Em stock |
0.331 in
8.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Adesivo
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar