Menu Procurar

Mini abraçadeiras tipo sela

Em stock

As mini braçadeiras tipo sela são fabricadas em nylon natural 6/6. São principalmente utilizadas para reunir e encaminhar cabos em aplicações eletrónicas. As braçadeiras tipo sela mantêm os componentes arrumados e eliminam o excesso de componentes. Também ajudam a garantir o fácil acesso aos cabos para montagem ou reparação.

A nossa gama conta com braçadeiras tipo sela com topos com e sem bloqueio, opções com base adesiva, bem como entrada lateral, furo cego e braçadeiras tipo sela com separador. As opções de montagem incluem por pressão e de enroscar.

O tamanho reduzido destas braçadeiras tipo sela faz com que sejam úteis para aplicações em que o espaço seja limitado.

  • Material: Nylon 6/6
  • Cor: Natural
  • Opções de inflamabilidade com as classificações UL94 V0 e UL94 V2

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
96 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Largura interna Diâmetro do furo compatível Estilo de fixação Altura interna Intervalo de espessura do painel compatível Comprar
0,1024 € - 0,1264 € 2912 Em stock
6.6 mm
Pressionar dentro de
3.0 mm
0,1024 € - 0,1264 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.1 mm
Pressionar dentro de
6.0 mm
0,1024 € - 0,1264 € 61838 Em stock
9.1 mm
Pressionar dentro de
7.7 mm
0,1024 € - 0,1264 € 1000 Em stock
9.1 mm
Pressionar dentro de
6.0 mm
0,1024 € - 0,1264 € 250 Em stock
8.1 mm
Pressionar dentro de
3.9 mm
0,1024 € - 0,1264 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.6 mm
Pressionar dentro de
3.0 mm
0,089 € - 0,1099 € 2894 Em stock
6.6 mm
Pressionar dentro de
3.0 mm
0,089 € - 0,1099 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.1 mm
Pressionar dentro de
3.9 mm
0,089 € - 0,1099 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.1 mm
Pressionar dentro de
7.7 mm
0,089 € - 0,1099 € 38234 Em stock
9.1 mm
Pressionar dentro de
7.7 mm
0,089 € - 0,1099 € 3000 Em stock
7.4 mm
Pressionar dentro de
3.5 mm
0,089 € - 0,1099 € 98585 Em stock
6.6 mm
Pressionar dentro de
3.0 mm
0,1024 € - 0,1264 € 32931 Em stock
8.1 mm
Pressionar dentro de
3.9 mm
0,1024 € - 0,1264 € 8668 Em stock
9.1 mm
Pressionar dentro de
7.7 mm
0,089 € - 0,1099 € 50010 Em stock
8.1 mm
Pressionar dentro de
3.9 mm
0,2177 € - 0,2499 € 10502 Em stock
4.8 mm
Pressionar dentro de
2.6 mm
0,1024 € - 0,1264 € 2902 Em stock
6.6 mm
Pressionar dentro de
3.0 mm
0,089 € - 0,1099 € 67457 Em stock
9.1 mm
Pressionar dentro de
6.0 mm
0,1753 € - 0,2017 € 650 Em stock
Pressionar dentro de
0,1753 € - 0,2017 € 3850 Em stock
Pressionar dentro de
  • de 5
Passa-fios de cabo 6.6 mm 9.1 mm Nylon 6/6

10018699

Intervalo de preços
0,1264 € - 0,1024 €

Níveis de stock
2912 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Micro
  • Altura interna
    3.0 mm
  • Largura interna
    6.6 mm
Passa-fios de cabo 9.1 mm 10.8 mm Nylon 6/6

10580301

Intervalo de preços
0,1264 € - 0,1024 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Micro
  • Altura interna
    6.0 mm
  • Largura interna
    9.1 mm
Passa-fios de cabo 9.1 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10018811

Intervalo de preços
0,1264 € - 0,1024 €

Níveis de stock
61838 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Micro
  • Altura interna
    7.7 mm
  • Largura interna
    9.1 mm
Passa-fios de cabo 9.1 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10018897

Intervalo de preços
0,1264 € - 0,1024 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Micro
  • Altura interna
    6.0 mm
  • Largura interna
    9.1 mm
Passa-fios de cabo 8.1 mm 10.8 mm Nylon 6/6

10018774

Intervalo de preços
0,1264 € - 0,1024 €

Níveis de stock
250 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Micro
  • Altura interna
    3.9 mm
  • Largura interna
    8.1 mm
Passa-fios de cabo 6.6 mm 9.1 mm Nylon 6/6

10018859

Intervalo de preços
0,1264 € - 0,1024 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Micro
  • Altura interna
    3.0 mm
  • Largura interna
    6.6 mm
Passa-fios de cabo 6.6 mm 9.1 mm Nylon 6/6

10018828

Intervalo de preços
0,1099 € - 0,089 €

Níveis de stock
2894 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Micro
  • Altura interna
    3.0 mm
  • Largura interna
    6.6 mm
Passa-fios de cabo 8.1 mm 10.8 mm Nylon 6/6

10018866

Intervalo de preços
0,1099 € - 0,089 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Micro
  • Altura interna
    3.9 mm
  • Largura interna
    8.1 mm
Passa-fios de cabo 9.1 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10018903

Intervalo de preços
0,1099 € - 0,089 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Micro
  • Altura interna
    7.7 mm
  • Largura interna
    9.1 mm
Passa-fios de cabo 9.1 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10018965

Intervalo de preços
0,1099 € - 0,089 €

Níveis de stock
38234 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Micro
  • Altura interna
    7.7 mm
  • Largura interna
    9.1 mm
Passa-fios de cabo 7.4 mm 9.4 mm Nylon 6/6

10019009

Intervalo de preços
0,1099 € - 0,089 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Micro
  • Altura interna
    3.5 mm
  • Largura interna
    7.4 mm
Passa-fios de cabo 6.6 mm 9.1 mm Nylon 6/6

10018675

Intervalo de preços
0,1099 € - 0,089 €

Níveis de stock
98585 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Micro
  • Altura interna
    3.0 mm
  • Largura interna
    6.6 mm
Passa-fios de cabo 8.1 mm 10.8 mm Nylon 6/6

10018934

Intervalo de preços
0,1264 € - 0,1024 €

Níveis de stock
32931 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Micro
  • Altura interna
    3.9 mm
  • Largura interna
    8.1 mm
Passa-fios de cabo 9.1 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10018972

Intervalo de preços
0,1264 € - 0,1024 €

Níveis de stock
8668 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Micro
  • Altura interna
    7.7 mm
  • Largura interna
    9.1 mm
Passa-fios de cabo 8.1 mm 10.8 mm Nylon 6/6

10018989

Intervalo de preços
0,1099 € - 0,089 €

Níveis de stock
50010 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Micro
  • Altura interna
    3.9 mm
  • Largura interna
    8.1 mm
Passa-fios de cabo Pressionar dentro de 2.6 mm 4.8 mm Nylon 6/6

10019313

Intervalo de preços
0,2499 € - 0,2177 €

Níveis de stock
10502 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Micro
  • Altura interna
    2.6 mm
  • Largura interna
    4.8 mm
Passa-fios de cabo 6.6 mm 9.1 mm Nylon 6/6

10018705

Intervalo de preços
0,1264 € - 0,1024 €

Níveis de stock
2902 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Micro
  • Altura interna
    3.0 mm
  • Largura interna
    6.6 mm
Passa-fios de cabo 9.1 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10018941

Intervalo de preços
0,1099 € - 0,089 €

Níveis de stock
67457 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Micro
  • Altura interna
    6.0 mm
  • Largura interna
    9.1 mm
Abraçadeira (sela) 3.8 mm 9.1 mm Natural Nylon 6/6

10019139

Intervalo de preços
0,2017 € - 0,1753 €

Níveis de stock
650 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Micro
  • Espessura máxima do painel
    1.6 mm
  • Largura total
    9.1 mm
Abraçadeira (sela) 3.8 mm 9.1 mm Natural Nylon 6/6

10019177

Intervalo de preços
0,2017 € - 0,1753 €

Níveis de stock
3850 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Micro
  • Espessura máxima do painel
    2.0 mm
  • Largura total
    9.1 mm