Menu Procurar

Mini abraçadeiras tipo sela

Em stock

As mini braçadeiras tipo sela são fabricadas em nylon natural 6/6. São principalmente utilizadas para reunir e encaminhar cabos em aplicações eletrónicas. As braçadeiras tipo sela mantêm os componentes arrumados e eliminam o excesso de componentes. Também ajudam a garantir o fácil acesso aos cabos para montagem ou reparação.

A nossa gama conta com braçadeiras tipo sela com topos com e sem bloqueio, opções com base adesiva, bem como entrada lateral, furo cego e braçadeiras tipo sela com separador. As opções de montagem incluem por pressão e de enroscar.

O tamanho reduzido destas braçadeiras tipo sela faz com que sejam úteis para aplicações em que o espaço seja limitado.

  • Material: Nylon 6/6
  • Cor: Natural
  • Opções de inflamabilidade com as classificações UL94 V0 e UL94 V2

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
96 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Largura interna Diâmetro do furo compatível Estilo de fixação Altura interna Intervalo de espessura do painel compatível Comprar
0,2233 € - 0,235 € 13218 Em stock
4.6 mm
4.8 mm
Adesivo
2.8 mm
0,2233 € - 0,235 € 24100 Em stock
7.9 mm
8.0 mm
Adesivo
4.1 mm
0,2219 € - 0,2336 € 163000 Em stock
8.9 mm
9.1 mm
Adesivo
7.6 mm
0,1821 € - 0,259 € 33580 Em stock
8.4 mm
6.4 mm
Adesivo
2.8 mm
0,3913 € - 0,4227 € 440 Em stock
8.4 mm
6.4 mm
Adesivo
2.8 mm
10018668 0,2547 € - 0,2903 € 35700 Em stock
4.4 mm
4.4 mm
Adesivo
3.0 mm
0,0786 € - 0,0827 € 6909 Em stock
4.6 mm
4.8 mm
Adesivo
2.8 mm
0,2732 € - 0,3116 € 84040 Em stock
12.5 mm
Pressionar dentro de
2.8 mm
0,2248 € - 0,259 € 67507 Em stock
4.4 mm
4.4 mm
3.0 mm
0,3913 € - 0,4227 € 19000 Em stock
8.4 mm
6.4 mm
Adesivo
2.8 mm
0,184 € - 0,1937 € 3570 Em stock
8.9 mm
9.1 mm
Adesivo
6.1 mm
0,2248 € - 0,259 € 262267 Em stock
8.4 mm
6.4 mm
Adesivo
2.8 mm
0,2084 € - 0,2193 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.9 mm
8.0 mm
Adesivo
4.1 mm
1,949 € - 2,0516 € 23840 Em stock
8.9 mm
9.1 mm
Adesivo
7.6 mm
0,2233 € - 0,235 € 38530 Em stock
6.4 mm
6.6 mm
Adesivo
3.0 mm
0,1081 € - 0,131 € 12980 Em stock
4.8 mm
Pressionar dentro de
0.9 mm
0,2225 € - 0,2536 € 5813 Em stock
8.3 mm
Pressionar dentro de
2.8 mm
10161623 0,072 € - 0,0757 € 5695 Em stock
4.6 mm
4.8 mm
Adesivo
1.0 mm
0,0999 € - 0,1213 € 108998 Em stock
4.8 mm
Pressionar dentro de
0.9 mm
10019023 0,1135 € - 0,1194 € 3050 Em stock
4.6 mm
4.8 mm
Adesivo
1.0 mm
  • de 5
Passa-fios de cabo Adesivo 2.8 mm 4.6 mm PA

10019030

Intervalo de preços
0,235 € - 0,2233 €

Níveis de stock
13218 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Adesivo
  • Tipo de sela
    Micro
  • Diâmetro do furo compatível
    4.8 mm
  • Altura interna
    2.8 mm
Passa-fios de cabo Adesivo 4.1 mm 7.9 mm PA

10019078

Intervalo de preços
0,235 € - 0,2233 €

Níveis de stock
24100 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Adesivo
  • Tipo de sela
    Micro
  • Diâmetro do furo compatível
    8.0 mm
  • Altura interna
    4.1 mm
Passa-fios de cabo Adesivo 7.6 mm 8.9 mm PA

10019115

Intervalo de preços
0,2336 € - 0,2219 €

Níveis de stock
163000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Adesivo
  • Tipo de sela
    Micro
  • Diâmetro do furo compatível
    9.1 mm
  • Altura interna
    7.6 mm
Passa-fios de cabo Adesivo 2.8 mm 8.4 mm PA

10019399

Intervalo de preços
0,259 € - 0,1821 €

Níveis de stock
33580 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Adesivo
  • Tipo de sela
    Entrada lateral
  • Diâmetro do furo compatível
    6.4 mm
  • Altura interna
    2.8 mm
Passa-fios de cabo Adesivo 2.8 mm 8.4 mm PA

10019382

Intervalo de preços
0,4227 € - 0,3913 €

Níveis de stock
440 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Adesivo
  • Tipo de sela
    Entrada lateral
  • Diâmetro do furo compatível
    6.4 mm
  • Altura interna
    2.8 mm
Passa-fios de cabo Adesivo 3.0 mm 4.4 mm PA

10018668

Intervalo de preços
0,2903 € - 0,2547 €

Níveis de stock
35700 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Adesivo
  • Tipo de sela
    Micro
  • Diâmetro do furo compatível
    4.4 mm
  • Altura interna
    3.0 mm
Passa-fios de cabo Adesivo 2.8 mm 4.6 mm PA

10019047

Intervalo de preços
0,0827 € - 0,0786 €

Níveis de stock
6909 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Adesivo
  • Tipo de sela
    Micro
  • Diâmetro do furo compatível
    4.8 mm
  • Altura interna
    2.8 mm
Passa-fios de cabo Pressionar dentro de 2.8 mm 12.5 mm Nylon 6/6

10014738

Intervalo de preços
0,3116 € - 0,2732 €

Níveis de stock
84040 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Micro
  • Altura interna
    2.8 mm
  • Largura interna
    12.5 mm
Passa-fios de cabo 4.4 mm 4.4 mm 6.9 mm Nylon 6/6

10018651

Intervalo de preços
0,259 € - 0,2248 €

Níveis de stock
67507 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de sela
    Micro
  • Diâmetro do furo compatível
    4.4 mm
  • Altura interna
    3.0 mm
  • Largura interna
    4.4 mm
Passa-fios de cabo Adesivo 2.8 mm 8.4 mm PA

10019405

Intervalo de preços
0,4227 € - 0,3913 €

Níveis de stock
19000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Adesivo
  • Tipo de sela
    Entrada lateral
  • Diâmetro do furo compatível
    6.4 mm
  • Altura interna
    2.8 mm
Passa-fios de cabo Adesivo 6.1 mm 8.9 mm PA

10019092

Intervalo de preços
0,1937 € - 0,184 €

Níveis de stock
3570 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Adesivo
  • Tipo de sela
    Micro
  • Diâmetro do furo compatível
    9.1 mm
  • Altura interna
    6.1 mm
Passa-fios de cabo Adesivo 2.8 mm 8.4 mm PA

10019375

Intervalo de preços
0,259 € - 0,2248 €

Níveis de stock
262267 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Adesivo
  • Tipo de sela
    Entrada lateral
  • Diâmetro do furo compatível
    6.4 mm
  • Altura interna
    2.8 mm
Passa-fios de cabo Adesivo 4.1 mm 7.9 mm PA

10019085

Intervalo de preços
0,2193 € - 0,2084 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Adesivo
  • Tipo de sela
    Micro
  • Diâmetro do furo compatível
    8.0 mm
  • Altura interna
    4.1 mm
Passa-fios de cabo Adesivo 7.6 mm 8.9 mm PA

10019122

Intervalo de preços
2,0516 € - 1,949 €

Níveis de stock
23840 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Adesivo
  • Tipo de sela
    Micro
  • Diâmetro do furo compatível
    9.1 mm
  • Altura interna
    7.6 mm
Passa-fios de cabo Adesivo 3.0 mm 6.4 mm PA

10019054

Intervalo de preços
0,235 € - 0,2233 €

Níveis de stock
38530 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Adesivo
  • Tipo de sela
    Micro
  • Diâmetro do furo compatível
    6.6 mm
  • Altura interna
    3.0 mm
Passa-fios de cabo Pressionar dentro de 0.9 mm 4.8 mm Nylon 6/6

10110959

Intervalo de preços
0,131 € - 0,1081 €

Níveis de stock
12980 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Micro
  • Altura interna
    0.9 mm
  • Largura interna
    4.8 mm
Passa-fios de cabo 8.3 mm 9.5 mm Nylon 6/6

10014721

Intervalo de preços
0,2536 € - 0,2225 €

Níveis de stock
5813 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Micro
  • Altura interna
    2.8 mm
  • Largura interna
    8.3 mm
Passa-fios de cabo Adesivo 1.0 mm 4.6 mm PA

10161623

Intervalo de preços
0,0757 € - 0,072 €

Níveis de stock
5695 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Adesivo
  • Tipo de sela
    Micro
  • Diâmetro do furo compatível
    4.8 mm
  • Altura interna
    1.0 mm
Passa-fios de cabo 4.8 mm 7.0 mm Nylon 6/6

10019221

Intervalo de preços
0,1213 € - 0,0999 €

Níveis de stock
108998 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Micro
  • Altura interna
    0.9 mm
  • Largura interna
    4.8 mm
Passa-fios de cabo Adesivo 1.0 mm 4.6 mm PA

10019023

Intervalo de preços
0,1194 € - 0,1135 €

Níveis de stock
3050 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Adesivo
  • Tipo de sela
    Micro
  • Diâmetro do furo compatível
    4.8 mm
  • Altura interna
    1.0 mm