Menu Procurar

Mini abraçadeiras tipo sela

Em stock

As mini braçadeiras tipo sela são fabricadas em nylon natural 6/6. São principalmente utilizadas para reunir e encaminhar cabos em aplicações eletrónicas. As braçadeiras tipo sela mantêm os componentes arrumados e eliminam o excesso de componentes. Também ajudam a garantir o fácil acesso aos cabos para montagem ou reparação.

A nossa gama conta com braçadeiras tipo sela com topos com e sem bloqueio, opções com base adesiva, bem como entrada lateral, furo cego e braçadeiras tipo sela com separador. As opções de montagem incluem por pressão e de enroscar.

O tamanho reduzido destas braçadeiras tipo sela faz com que sejam úteis para aplicações em que o espaço seja limitado.

  • Material: Nylon 6/6
  • Cor: Natural
  • Opções de inflamabilidade com as classificações UL94 V0 e UL94 V2

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
96 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Largura interna Diâmetro do furo compatível Estilo de fixação Altura interna Intervalo de espessura do painel compatível Comprar
0,1958 € - 0,2236 € 6407 Em stock
4.3 mm
1.8 mm
Pressionar dentro de
3.0 mm
10161623 0,0739 € - 0,0778 € 1695 Em stock
4.6 mm
4.8 mm
Adesivo
1.0 mm
0,2293 € - 0,2414 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.4 mm
6.6 mm
Adesivo
3.0 mm
0,189 € - 0,1989 € 8754 Em stock
8.9 mm
9.1 mm
Adesivo
6.1 mm
0,2309 € - 0,266 € 169267 Em stock
8.4 mm
6.4 mm
Adesivo
2.8 mm
0,111 € - 0,1346 € 11000 Em stock
4.8 mm
Pressionar dentro de
0.9 mm
0,1958 € - 0,2236 € 900 Em stock
4.3 mm
Pressionar dentro de
3.0 mm
10019023 0,1166 € - 0,1227 € 2050 Em stock
4.6 mm
4.8 mm
Adesivo
1.0 mm
0,0995 € - 0,1049 € 1755 Em stock
6.4 mm
6.6 mm
Adesivo
3.0 mm
0,2309 € - 0,266 € 149507 Em stock
4.4 mm
4.4 mm
3.0 mm
0,2293 € - 0,2414 € 31000 Em stock
4.6 mm
4.8 mm
Adesivo
2.8 mm
0,2293 € - 0,2414 € 61300 Em stock
7.9 mm
8.0 mm
Adesivo
4.1 mm
0,2279 € - 0,2399 € 95000 Em stock
8.9 mm
9.1 mm
Adesivo
7.6 mm
0,1026 € - 0,1246 € 9001 Em stock
6.7 mm
Pressionar dentro de
2.9 mm
0,111 € - 0,1346 € 27065 Em stock
4.8 mm
Pressionar dentro de
2.9 mm
0,2309 € - 0,266 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.3 mm
Pressionar dentro de
8.5 mm
0,111 € - 0,1346 € 2705 Em stock
6.7 mm
Pressionar dentro de
2.9 mm
0,2806 € - 0,3201 € 74040 Em stock
12.5 mm
Pressionar dentro de
2.8 mm
0,2309 € - 0,266 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.3 mm
Pressionar dentro de
3.0 mm
0,1026 € - 0,1246 € 107998 Em stock
4.8 mm
Pressionar dentro de
0.9 mm
  • de 5
Passa-fios de cabo Pressionar dentro de 3.0 mm 4.3 mm Nylon 6/6

10019412

Intervalo de preços
0,2236 € - 0,1958 €

Níveis de stock
6407 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Micro
  • Diâmetro do furo compatível
    1.8 mm
  • Profundidade
    2 mm
Passa-fios de cabo Adesivo 1.0 mm 4.6 mm PA

10161623

Intervalo de preços
0,0778 € - 0,0739 €

Níveis de stock
1695 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Adesivo
  • Tipo de sela
    Micro
  • Diâmetro do furo compatível
    4.8 mm
  • Altura interna
    1.0 mm
Passa-fios de cabo Adesivo 3.0 mm 6.4 mm PA

10019054

Intervalo de preços
0,2414 € - 0,2293 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Adesivo
  • Tipo de sela
    Micro
  • Diâmetro do furo compatível
    6.6 mm
  • Altura interna
    3.0 mm
Passa-fios de cabo Adesivo 6.1 mm 8.9 mm PA

10019092

Intervalo de preços
0,1989 € - 0,189 €

Níveis de stock
8754 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Adesivo
  • Tipo de sela
    Micro
  • Diâmetro do furo compatível
    9.1 mm
  • Altura interna
    6.1 mm
Passa-fios de cabo Adesivo 2.8 mm 8.4 mm PA

10019375

Intervalo de preços
0,266 € - 0,2309 €

Níveis de stock
169267 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Adesivo
  • Tipo de sela
    Entrada lateral
  • Diâmetro do furo compatível
    6.4 mm
  • Altura interna
    2.8 mm
Passa-fios de cabo 4.8 mm 7.0 mm Nylon 6/6

10019238

Intervalo de preços
0,1346 € - 0,111 €

Níveis de stock
11000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Micro
  • Altura interna
    0.9 mm
  • Largura interna
    4.8 mm
Passa-fios de cabo 4.3 mm 6.9 mm Nylon 6/6

10018613

Intervalo de preços
0,2236 € - 0,1958 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Micro
  • Altura interna
    3.0 mm
  • Largura interna
    4.3 mm
Passa-fios de cabo Adesivo 1.0 mm 4.6 mm PA

10019023

Intervalo de preços
0,1227 € - 0,1166 €

Níveis de stock
2050 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Adesivo
  • Tipo de sela
    Micro
  • Diâmetro do furo compatível
    4.8 mm
  • Altura interna
    1.0 mm
Passa-fios de cabo Adesivo 3.0 mm 6.4 mm PA

10019061

Intervalo de preços
0,1049 € - 0,0995 €

Níveis de stock
1755 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Adesivo
  • Tipo de sela
    Micro
  • Diâmetro do furo compatível
    6.6 mm
  • Altura interna
    3.0 mm
Passa-fios de cabo 4.4 mm 4.4 mm 6.9 mm Nylon 6/6

10018651

Intervalo de preços
0,266 € - 0,2309 €

Níveis de stock
149507 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de sela
    Micro
  • Diâmetro do furo compatível
    4.4 mm
  • Altura interna
    3.0 mm
  • Largura interna
    4.4 mm
Passa-fios de cabo Adesivo 2.8 mm 4.6 mm PA

10019030

Intervalo de preços
0,2414 € - 0,2293 €

Níveis de stock
31000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Adesivo
  • Tipo de sela
    Micro
  • Diâmetro do furo compatível
    4.8 mm
  • Altura interna
    2.8 mm
Passa-fios de cabo Adesivo 4.1 mm 7.9 mm PA

10019078

Intervalo de preços
0,2414 € - 0,2293 €

Níveis de stock
61300 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Adesivo
  • Tipo de sela
    Micro
  • Diâmetro do furo compatível
    8.0 mm
  • Altura interna
    4.1 mm
Passa-fios de cabo Adesivo 7.6 mm 8.9 mm PA

10019115

Intervalo de preços
0,2399 € - 0,2279 €

Níveis de stock
95000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Adesivo
  • Tipo de sela
    Micro
  • Diâmetro do furo compatível
    9.1 mm
  • Altura interna
    7.6 mm
Passa-fios de cabo Pressionar dentro de 2.9 mm 6.7 mm Nylon 6/6

10019290

Intervalo de preços
0,1246 € - 0,1026 €

Níveis de stock
9001 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Micro
  • Altura interna
    2.9 mm
  • Largura interna
    6.7 mm
Passa-fios de cabo Pressionar dentro de 2.9 mm 4.8 mm Nylon 6/6

10019269

Intervalo de preços
0,1346 € - 0,111 €

Níveis de stock
27065 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Micro
  • Altura interna
    2.9 mm
  • Largura interna
    4.8 mm
Passa-fios de cabo 4.3 mm 6.9 mm Nylon 6/6

10018637

Intervalo de preços
0,266 € - 0,2309 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Micro
  • Altura interna
    8.5 mm
  • Largura interna
    4.3 mm
Passa-fios de cabo Pressionar dentro de 2.9 mm 6.7 mm Nylon 6/6

10019306

Intervalo de preços
0,1346 € - 0,111 €

Níveis de stock
2705 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Micro
  • Altura interna
    2.9 mm
  • Largura interna
    6.7 mm
Passa-fios de cabo Pressionar dentro de 2.8 mm 12.5 mm Nylon 6/6

10014738

Intervalo de preços
0,3201 € - 0,2806 €

Níveis de stock
74040 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Micro
  • Altura interna
    2.8 mm
  • Largura interna
    12.5 mm
Passa-fios de cabo 4.3 mm 6.9 mm Nylon 6/6

10018620

Intervalo de preços
0,266 € - 0,2309 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Micro
  • Altura interna
    3.0 mm
  • Largura interna
    4.3 mm
Passa-fios de cabo 4.8 mm 7.0 mm Nylon 6/6

10019221

Intervalo de preços
0,1246 € - 0,1026 €

Níveis de stock
107998 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Micro
  • Altura interna
    0.9 mm
  • Largura interna
    4.8 mm