Menu Procurar

Maçaneta serrilhada 0.750 in M6 Acetal Preto

Os manípulos de pressão em polipropileno oferecem uma operação simples de pressão. Estes manípulos de cabeça serrilhada foram concebidos com uma pega escareada.
Referência da Essentra:

10559031

Número de peça do fabricante:

KSM6----N5--5A0

1000 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
50 - 499 1,0127 €
500 - 2499 0,4823 €
2500 + 0,458 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 50

Preço total:

50,64 €

50 x 1,0127 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro do hub 12.7 mm
Altura do hub 3.6 mm
Diâmetro da maçaneta 19.1 mm
Altura da maçaneta 7.9 mm
Price per piece incl VAT 0.9955 GBP
Tamanho da rosca M6
Terminar Sem acabamento
Material da inserção Alumínio
Tipo de inserção Através de furo
Cor do botão Black
Material da maçaneta Acetal
Material da haste Não aplicável
Código do material 3926300090
Cor Preto
Material da rosca Alumínio

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos