Menu Procurar

Manípulos puxa-empurra - côncavo com haste

Em stock

Os manípulos côncavos puxe-empurra possuem uma haste reta e uma cabeça alargada para proporcionar uma boa folga do dedo e um excelente aperto para puxar ou levantar. O topo côncavo é mais confortável em aplicações que usam uma operação de empurrar com o polegar.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros 1 Filtro
2 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da maçaneta Tamanho da rosca Comprimento da rosca Altura geral Comprar
1,5789 € - 1,6621 € 2412 Em stock
M8
30.0 mm
60.0 mm
0,8583 € - 1,8972 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
30.0 mm
Maçaneta empurrar puxar 30.0 mm M8 PA

10260999

Intervalo de preços
1,6621 € - 1,5789 €

Níveis de stock
2412 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro do Corpo
    30.0 mm
  • Altura geral
    60.0 mm
  • Altura da haste
    30.0 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
Maçaneta empurrar puxar 30.0 mm M8 PA

10260968

Intervalo de preços
1,8972 € - 0,8583 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro do Corpo
    30.0 mm
  • Altura geral
    30.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090