Menu Procurar

Manípulos esféricos

Em stock

Os manípulos esféricos estão disponíveis em vários diâmetros e inserções moldadas. As aplicações e indústrias incluem, cortadores de relva, equipamento de exercício, maquinaria, válvulas, torneiras, alavancas e muito mais. Os manípulos esféricos são uma opção estética e económica para operações de controlo, fixação e deslocamento.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
164 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da maçaneta Tamanho da rosca Terminar Material da maçaneta Método de montagem Comprar
0,0937 € - 0,2073 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0 mm
Polietileno de baixa densidade
0,2801 € - 0,6193 € 2285 Em stock
25.0 mm
Polietileno de baixa densidade
0,7363 € - 1,6276 € 4625 Em stock
30.0 mm
Polietileno de baixa densidade
1,1194 € - 2,4743 € 281 Em stock
36.0 mm
Polietileno de baixa densidade
1,0728 € - 2,3714 € 600 Em stock
M10
Brilho
Fenólico
Threaded
0,0672 € - 0,1487 € 8996 Em stock
4.8 mm
Sem acabamento
Polietileno de baixa densidade
Encaixe de pressão
2,4678 € - 5,4559 € 451 Em stock
M8
Brilho
Fenólico
Threaded
3,6812 € - 3,8748 € 120 Em stock
M5
Com brilho
Bakelite PA6 GF
Threaded
3,1857 € - 3,3475 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Com brilho
Bakelite PA6 GF
Threaded
8,1802 € - 8,6005 € 1250 Em stock
M14
Com brilho
Bakelite PA6 GF
Threaded
11,8295 € - 12,4424 € 219 Em stock
M6
Crómio
Aço inoxidável
Threaded
22,4097 € - 23,5828 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Crómio
Aço inoxidável
Threaded
40,1267 € - 42,2361 € 58 Em stock
M8
Crómio
Aço inoxidável
Threaded
59,1014 € - 130,6555 € 81 Em stock
M10
Crómio
Aço inoxidável
Threaded
12,9265 € - 13,6052 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Polido
Alumínio
Threaded
13,6804 € - 14,4014 € 9 Em stock
M6
Polido
Alumínio
Threaded
27,8347 € - 29,2983 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Polido
Alumínio
Threaded
2,5358 € - 5,6052 € 1198 Em stock
M12
Brilho
Fenólico
Threaded
2,5399 € - 2,68 € 1668 Em stock
M5
Com brilho
Bakelite PA6 GF
Threaded
4,9409 € - 5,1984 € 2 Em stock
M10
Com brilho
Bakelite PA6 GF
Threaded
  • de 9
Maçaneta em bola 15.0 mm (D) Preto

10099155

Intervalo de preços
0,2073 € - 0,0937 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da maçaneta
    15.0 mm
  • Material da maçaneta
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926300090
Maçaneta em bola 25.0 mm (D) Preto

10101537

Intervalo de preços
0,6193 € - 0,2801 €

Níveis de stock
2285 Em stock
Características
  • Diâmetro da maçaneta
    25.0 mm
  • Material da maçaneta
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926300090
Maçaneta em bola 30.0 mm (D) Preto

10101940

Intervalo de preços
1,6276 € - 0,7363 €

Níveis de stock
4625 Em stock
Características
  • Diâmetro da maçaneta
    30.0 mm
  • Material da maçaneta
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926300090
Maçaneta em bola 36.0 mm (D) Preto

10102091

Intervalo de preços
2,4743 € - 1,1194 €

Níveis de stock
281 Em stock
Características
  • Diâmetro da maçaneta
    36.0 mm
  • Material da maçaneta
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926300090
Maçaneta em bola 25.0 mm M10 Fenólico Preto

10252253

Intervalo de preços
2,3714 € - 1,0728 €

Níveis de stock
600 Em stock
Características
  • Altura da maçaneta
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Terminar
    Brilho
  • Material da maçaneta
    Fenólico
  • Código do material
    3926909790
Maçaneta em bola 12.0 mm (D) 4.8 mm Preto

10099094

Intervalo de preços
0,1487 € - 0,0672 €

Níveis de stock
8996 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    4.8 mm
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Material da maçaneta
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926300090
Maçaneta em bola 40.0 mm M8 Fenólico Preto

10252291

Intervalo de preços
5,4559 € - 2,4678 €

Níveis de stock
451 Em stock
Características
  • Altura da maçaneta
    36.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Terminar
    Brilho
  • Material da maçaneta
    Fenólico
  • Código do material
    3926909790
Maçaneta em bola 20.0 mm M5 Bakelite PA6 GF Preto

10333334

Intervalo de preços
3,8748 € - 3,6812 €

Níveis de stock
120 Em stock
Características
  • Altura da maçaneta
    18.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Terminar
    Com brilho
  • Material da maçaneta
    Bakelite PA6 GF
  • Código do material
    3926909790
Maçaneta em bola 32.0 mm M8 Bakelite PA6 GF Preto

10333372

Intervalo de preços
3,3475 € - 3,1857 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da maçaneta
    29.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Terminar
    Com brilho
  • Material da maçaneta
    Bakelite PA6 GF
  • Código do material
    3926909790
Maçaneta em bola 50.0 mm M14 Bakelite PA6 GF Preto

10333419

Intervalo de preços
8,6005 € - 8,1802 €

Níveis de stock
1250 Em stock
Características
  • Altura da maçaneta
    46.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M14
  • Terminar
    Com brilho
  • Material da maçaneta
    Bakelite PA6 GF
  • Código do material
    3926909790
Maçaneta em bola 16.0 mm M6 Aço inoxidável Natural

10285138

Intervalo de preços
12,4424 € - 11,8295 €

Níveis de stock
219 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Terminar
    Crómio
  • Material da maçaneta
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7326909890
Maçaneta em bola 25.0 mm M6 Aço inoxidável Natural

10285169

Intervalo de preços
23,5828 € - 22,4097 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Terminar
    Crómio
  • Material da maçaneta
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7326909890
Maçaneta em bola 32.0 mm M8 Aço inoxidável Natural

10285206

Intervalo de preços
42,2361 € - 40,1267 €

Níveis de stock
58 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Terminar
    Crómio
  • Material da maçaneta
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7326909890
Maçaneta em bola 38.0 mm M10 Aço inoxidável Natural

10285237

Intervalo de preços
130,6555 € - 59,1014 €

Níveis de stock
81 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Terminar
    Crómio
  • Material da maçaneta
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7318190090
Maçaneta em bola 16.0 mm M5 Alumínio Natural

10285275

Intervalo de preços
13,6052 € - 12,9265 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Terminar
    Polido
  • Material da maçaneta
    Alumínio
  • Código do material
    7616991099
Maçaneta em bola 20.0 mm M6 Alumínio Natural

10285305

Intervalo de preços
14,4014 € - 13,6804 €

Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Terminar
    Polido
  • Material da maçaneta
    Alumínio
  • Código do material
    7616999099
Maçaneta em bola 32.0 mm M8 Alumínio Natural

10285350

Intervalo de preços
29,2983 € - 27,8347 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Terminar
    Polido
  • Material da maçaneta
    Alumínio
  • Código do material
    7616999099
Maçaneta em bola 40.0 mm M12 Fenólico Preto

10252307

Intervalo de preços
5,6052 € - 2,5358 €

Níveis de stock
1198 Em stock
Características
  • Altura da maçaneta
    40.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Terminar
    Brilho
  • Material da maçaneta
    Fenólico
  • Código do material
    3926909790
Maçaneta em bola 20.0 mm M5 Bakelite PA6 GF Preto

10333341

Intervalo de preços
2,68 € - 2,5399 €

Níveis de stock
1668 Em stock
Características
  • Altura da maçaneta
    18.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Terminar
    Com brilho
  • Material da maçaneta
    Bakelite PA6 GF
  • Código do material
    3926909790
Maçaneta em bola 40.0 mm M10 Bakelite PA6 GF Preto

10333389

Intervalo de preços
5,1984 € - 4,9409 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Altura da maçaneta
    37.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Terminar
    Com brilho
  • Material da maçaneta
    Bakelite PA6 GF
  • Código do material
    3926909790