Menu Procurar

Manípulos esféricos

Em stock

Os manípulos esféricos estão disponíveis em vários diâmetros e inserções moldadas. As aplicações e indústrias incluem, cortadores de relva, equipamento de exercício, maquinaria, válvulas, torneiras, alavancas e muito mais. Os manípulos esféricos são uma opção estética e económica para operações de controlo, fixação e deslocamento.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
164 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da maçaneta Tamanho da rosca Terminar Material da maçaneta Método de montagem Comprar
7,0967 € - 7,4675 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16 x 2.0
Sem acabamento
Fenólico
Threaded
3,0488 € - 3,2033 € 2 Em stock
M6 x 1.0
Sem acabamento
Fenólico
Threaded
4,0994 € - 4,3157 € 5 Em stock
M10 x 1.5
Sem acabamento
Fenólico
Threaded
2,1424 € - 2,2454 € 47 Em stock
M8
Sem acabamento
Termoplástico
Threaded
7,416 € - 7,8074 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
Sem acabamento
Termoplástico
Threaded
3,6668 € - 3,8625 € 41 Em stock
M8
Sem acabamento
Termoplástico
Insert
3,4814 € - 3,6668 € 2 Em stock
M10
Sem acabamento
Termoplástico
Threaded
2,8428 € - 2,9973 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Sem acabamento
Termoplástico
Insert
2,7154 € - 6,0024 € 200 Em stock
M16
Brilho
Fenólico
Threaded
4,534 € - 10,0231 € Solicite o prazo de entrega aqui
Non Threaded
Brilho
Fenólico
Encaixe de pressão
4,9625 € - 10,9715 € 820 Em stock
M10
Brilho
Fenólico
Threaded
29,8689 € - 31,4397 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
Polido
Alumínio
Encaixe de pressão
40,1494 € - 88,7345 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 mm
Polido
Alumínio
Encaixe de pressão
15,693 € - 16,5222 € 50 Em stock
M4
Crómio
Aço inoxidável
Threaded
40,4275 € - 89,3731 € 4 Em stock
M10
Crómio
Aço inoxidável
Threaded
82,4515 € - 182,2585 € 16 Em stock
M10
Crómio
Aço inoxidável
Threaded
12,9265 € - 13,6052 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Polido
Alumínio
Threaded
28,534 € - 30,0306 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Polido
Alumínio
Threaded
0,0937 € - 0,2073 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0 mm
Polietileno de baixa densidade
0,2801 € - 0,6193 € 2285 Em stock
25.0 mm
Polietileno de baixa densidade
  • de 9
Maçaneta em bola 48.0 mm M16 x 2.0 Fenólico Preto

10160404

Intervalo de preços
7,4675 € - 7,0967 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M16 x 2.0
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Material da maçaneta
    Fenólico
  • Código do material
    3926300090
Maçaneta em bola 35.0 mm M6 x 1.0 Fenólico Preto

10160435

Intervalo de preços
3,2033 € - 3,0488 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6 x 1.0
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Material da maçaneta
    Fenólico
  • Código do material
    3926300090
Maçaneta em bola 48.0 mm M10 x 1.5 Fenólico Preto

10160473

Intervalo de preços
4,3157 € - 4,0994 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10 x 1.5
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Material da maçaneta
    Fenólico
  • Código do material
    3926300090
Maçaneta em bola 30.0 mm M8 Termoplástico Preto

10168455

Intervalo de preços
2,2454 € - 2,1424 €

Níveis de stock
47 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Material da maçaneta
    Termoplástico
  • Código do material
    3926300090
Maçaneta em bola 50.0 mm M12 Termoplástico Preto

10168493

Intervalo de preços
7,8074 € - 7,416 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Material da maçaneta
    Termoplástico
  • Código do material
    3926300090
Maçaneta em bola 30.0 mm M8 Termoplástico Preto

10168417

Intervalo de preços
3,8625 € - 3,6668 €

Níveis de stock
41 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Material da maçaneta
    Termoplástico
  • Código do material
    3926300090
Maçaneta em bola 40.0 mm M10 Termoplástico Preto

10168479

Intervalo de preços
3,6668 € - 3,4814 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Material da maçaneta
    Termoplástico
  • Código do material
    3926300090
Maçaneta em bola 20.0 mm M5 Termoplástico Preto

10168394

Intervalo de preços
2,9973 € - 2,8428 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Material da maçaneta
    Termoplástico
  • Código do material
    3926300090
Maçaneta em bola 44.0 mm M16 Fenólico Preto

10246542

Intervalo de preços
6,0024 € - 2,7154 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • Altura da maçaneta
    43.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Terminar
    Brilho
  • Material da maçaneta
    Fenólico
  • Código do material
    3926300090
Maçaneta em bola 25.0 mm (D) Non Threaded Preto

10246566

Intervalo de preços
10,0231 € - 4,534 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da maçaneta
    23.0 mm
  • Tamanho da rosca
    Non Threaded
  • Terminar
    Brilho
  • Material da maçaneta
    Fenólico
  • Código do material
    3926300090
Maçaneta em bola 40.0 mm M10 Fenólico Preto

10203460

Intervalo de preços
10,9715 € - 4,9625 €

Níveis de stock
820 Em stock
Características
  • Altura da maçaneta
    40.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Terminar
    Brilho
  • Material da maçaneta
    Fenólico
  • Código do material
    3926909790
Maçaneta em bola 32.0 mm 6.0 mm Alumínio Natural

10285459

Intervalo de preços
31,4397 € - 29,8689 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    6.0 mm
  • Terminar
    Polido
  • Material da maçaneta
    Alumínio
  • Código do material
    7326909890
Maçaneta em bola 38.0 mm 10.0 mm Alumínio Natural

10396469

Intervalo de preços
88,7345 € - 40,1494 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    10.0 mm
  • Terminar
    Polido
  • Material da maçaneta
    Alumínio
  • Código do material
    7616999099
Maçaneta em bola 20.0 mm M4 Aço inoxidável Natural

10285145

Intervalo de preços
16,5222 € - 15,693 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Terminar
    Crómio
  • Material da maçaneta
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7326909890
Maçaneta em bola 32.0 mm M10 Aço inoxidável Natural

10285213

Intervalo de preços
89,3731 € - 40,4275 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Terminar
    Crómio
  • Material da maçaneta
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7326909890
Maçaneta em bola 44.0 mm M10 Aço inoxidável Natural

10285244

Intervalo de preços
182,2585 € - 82,4515 €

Níveis de stock
16 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Terminar
    Crómio
  • Material da maçaneta
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7326909890
Maçaneta em bola 16.0 mm M6 Alumínio Natural

10285282

Intervalo de preços
13,6052 € - 12,9265 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Terminar
    Polido
  • Material da maçaneta
    Alumínio
  • Código do material
    7616999099
Maçaneta em bola 32.0 mm M10 Alumínio Natural

10285367

Intervalo de preços
30,0306 € - 28,534 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Terminar
    Polido
  • Material da maçaneta
    Alumínio
  • Código do material
    7616999099
Maçaneta em bola 15.0 mm (D) Preto

10099155

Intervalo de preços
0,2073 € - 0,0937 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da maçaneta
    15.0 mm
  • Material da maçaneta
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926300090
Maçaneta em bola 25.0 mm (D) Preto

10101537

Intervalo de preços
0,6193 € - 0,2801 €

Níveis de stock
2285 Em stock
Características
  • Diâmetro da maçaneta
    25.0 mm
  • Material da maçaneta
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926300090