Menu Procurar

Manípulos esféricos

Em stock

Os manípulos esféricos estão disponíveis em vários diâmetros e inserções moldadas. As aplicações e indústrias incluem, cortadores de relva, equipamento de exercício, maquinaria, válvulas, torneiras, alavancas e muito mais. Os manípulos esféricos são uma opção estética e económica para operações de controlo, fixação e deslocamento.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
164 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da maçaneta Tamanho da rosca Terminar Material da maçaneta Método de montagem Comprar
0,069 € - 0,1527 € 9000 Em stock
12.0 mm
Polietileno de baixa densidade
0,3127 € - 0,6913 € 750 Em stock
4.8 mm
Sem acabamento
Polietileno de baixa densidade
Encaixe de pressão
0,2877 € - 0,636 € 1125 Em stock
25.0 mm
Polietileno de baixa densidade
0,6283 € - 1,3888 € 118 Em stock
30.0 mm
Polietileno de baixa densidade
0,9991 € - 2,2093 € 350 Em stock
36.0 mm
Polietileno de baixa densidade
0,3127 € - 0,6913 € 288 Em stock
25.0 mm
Polietileno de baixa densidade
1,0495 € - 2,3199 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.4 mm
Sem acabamento
Polietileno de baixa densidade
Encaixe de pressão
0,6283 € - 1,3888 € 125 Em stock
30.0 mm
Polietileno de baixa densidade
0,9257 € - 2,0464 € 175 Em stock
19.1 mm
Sem acabamento
Polietileno de baixa densidade
Encaixe de pressão
5,0743 € - 5,3387 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Com brilho
Bakelite PA6 GF
Threaded
7,1412 € - 7,5168 € 570 Em stock
M16
Com brilho
Bakelite PA6 GF
Threaded
16,1167 € - 16,9683 € 50 Em stock
M4
Crómio
Aço inoxidável
Threaded
23,0147 € - 24,2196 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Crómio
Aço inoxidável
Threaded
41,519 € - 91,7862 € 4 Em stock
M10
Crómio
Aço inoxidável
Threaded
23,3247 € - 24,5507 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Crómio
Aço inoxidável
Threaded
60,3904 € - 133,485 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Crómio
Aço inoxidável
Threaded
116,9621 € - 258,5605 € 6 Em stock
M10
Crómio
Aço inoxidável
Threaded
7,2883 € - 7,6691 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16 x 2.0
Sem acabamento
Fenólico
Threaded
3,1311 € - 3,2898 € 2 Em stock
M6 x 1.0
Sem acabamento
Fenólico
Threaded
4,2101 € - 4,4322 € 5 Em stock
M10 x 1.5
Sem acabamento
Fenólico
Threaded
  • de 9
Maçaneta em bola 12.0 mm (D) Preto

10099100

Intervalo de preços
0,1527 € - 0,069 €

Níveis de stock
9000 Em stock
Características
  • Diâmetro da maçaneta
    12.0 mm
  • Material da maçaneta
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926300090
Maçaneta em bola 25.0 mm (D) 4.8 mm Preto

10101407

Intervalo de preços
0,6913 € - 0,3127 €

Níveis de stock
750 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    4.8 mm
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Material da maçaneta
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926300090
Maçaneta em bola 25.0 mm (D) Preto

10101568

Intervalo de preços
0,636 € - 0,2877 €

Níveis de stock
1125 Em stock
Características
  • Diâmetro da maçaneta
    25.0 mm
  • Material da maçaneta
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926300090
Maçaneta em bola 30.0 mm (D) Preto

10101957

Intervalo de preços
1,3888 € - 0,6283 €

Níveis de stock
118 Em stock
Características
  • Diâmetro da maçaneta
    30.0 mm
  • Material da maçaneta
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926300090
Maçaneta em bola 36.0 mm (D) Preto

10102107

Intervalo de preços
2,2093 € - 0,9991 €

Níveis de stock
350 Em stock
Características
  • Diâmetro da maçaneta
    36.0 mm
  • Material da maçaneta
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926300090
Maçaneta em bola 25.0 mm (D) Preto

10101414

Intervalo de preços
0,6913 € - 0,3127 €

Níveis de stock
288 Em stock
Características
  • Diâmetro da maçaneta
    25.0 mm
  • Material da maçaneta
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926300090
Maçaneta em bola 30.0 mm (D) 6.4 mm Preto

10101926

Intervalo de preços
2,3199 € - 1,0495 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    6.4 mm
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Material da maçaneta
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926300090
Maçaneta em bola 30.0 mm (D) Preto

10101964

Intervalo de preços
1,3888 € - 0,6283 €

Níveis de stock
125 Em stock
Características
  • Diâmetro da maçaneta
    30.0 mm
  • Material da maçaneta
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926300090
Maçaneta em bola 36.0 mm (D) 19.1 mm Preto

10102114

Intervalo de preços
2,0464 € - 0,9257 €

Níveis de stock
175 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    19.1 mm
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Material da maçaneta
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926300090
Maçaneta em bola 40.0 mm M10 Bakelite PA6 GF Preto

10333389

Intervalo de preços
5,3387 € - 5,0743 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da maçaneta
    37.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Terminar
    Com brilho
  • Material da maçaneta
    Bakelite PA6 GF
  • Código do material
    3926909790
Maçaneta em bola 50.0 mm M16 Bakelite PA6 GF Preto

10333426

Intervalo de preços
7,5168 € - 7,1412 €

Níveis de stock
570 Em stock
Características
  • Altura da maçaneta
    46.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Terminar
    Com brilho
  • Material da maçaneta
    Bakelite PA6 GF
  • Código do material
    3926909790
Maçaneta em bola 20.0 mm M4 Aço inoxidável Natural

10285145

Intervalo de preços
16,9683 € - 16,1167 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Terminar
    Crómio
  • Material da maçaneta
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7326909890
Maçaneta em bola 25.0 mm M8 Aço inoxidável Natural

10285176

Intervalo de preços
24,2196 € - 23,0147 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Terminar
    Crómio
  • Material da maçaneta
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7326909890
Maçaneta em bola 32.0 mm M10 Aço inoxidável Natural

10285213

Intervalo de preços
91,7862 € - 41,519 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Terminar
    Crómio
  • Material da maçaneta
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7326909890
Maçaneta em bola 25.0 mm M10 Aço inoxidável Natural

10285183

Intervalo de preços
24,5507 € - 23,3247 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Terminar
    Crómio
  • Material da maçaneta
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7318190090
Maçaneta em bola 38.0 mm M6 Aço inoxidável Natural

10396346

Intervalo de preços
133,485 € - 60,3904 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Terminar
    Crómio
  • Material da maçaneta
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7326909890
Maçaneta em bola 50.0 mm M10 Aço inoxidável Natural

10285251

Intervalo de preços
258,5605 € - 116,9621 €

Níveis de stock
6 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Terminar
    Crómio
  • Material da maçaneta
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7318190090
Maçaneta em bola 48.0 mm M16 x 2.0 Fenólico Preto

10160404

Intervalo de preços
7,6691 € - 7,2883 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M16 x 2.0
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Material da maçaneta
    Fenólico
  • Código do material
    3926300090
Maçaneta em bola 35.0 mm M6 x 1.0 Fenólico Preto

10160435

Intervalo de preços
3,2898 € - 3,1311 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6 x 1.0
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Material da maçaneta
    Fenólico
  • Código do material
    3926300090
Maçaneta em bola 48.0 mm M10 x 1.5 Fenólico Preto

10160473

Intervalo de preços
4,4322 € - 4,2101 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10 x 1.5
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Material da maçaneta
    Fenólico
  • Código do material
    3926300090