Menu Procurar

Manípulos esféricos

Em stock

Os manípulos esféricos estão disponíveis em vários diâmetros e inserções moldadas. As aplicações e indústrias incluem, cortadores de relva, equipamento de exercício, maquinaria, válvulas, torneiras, alavancas e muito mais. Os manípulos esféricos são uma opção estética e económica para operações de controlo, fixação e deslocamento.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
164 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da maçaneta Tamanho da rosca Terminar Material da maçaneta Método de montagem Comprar
1,8829 € - 4,1619 € 380 Em stock
41.4 mm
M8/M10
Sem acabamento
TPE
Threaded Blind Hole
0,6896 € - 1,5249 € 375 Em stock
37.3 mm
M10 x 1.5
Zinco claro
PP
Threaded Stop Nut
1,4484 € - 3,2016 € 570 Em stock
35.1 mm
M8 x 1.25
Zinco claro
PP
Threaded Blind Hole
1,2059 € - 2,6662 € 960 Em stock
40.9 mm
M6 x 1.0
Zinco amarelo
PP
Threaded Blind Hole
1,9091 € - 4,2198 € 325 Em stock
47.8 mm
M10/M12
Sem acabamento
TPE
Threaded Blind Hole
2,0669 € - 4,5693 € 350 Em stock
47.8 mm
M6 x 1.0
Zinco amarelo
PP
Threaded Blind Hole
1,0784 € - 2,3837 € 340 Em stock
40.9 mm
M10 x 1.5
Zinco claro
PP
Threaded Blind Hole
1,1125 € - 2,4595 € 1530 Em stock
31.8 mm
M8 x 1.25
Zinco claro
PP
Threaded Blind Hole
0,915 € - 2,0228 € 870 Em stock
35.1 mm
M6 x 1.0
Zinco amarelo
PP
Threaded Blind Hole
0,915 € - 2,0228 € 570 Em stock
35.1 mm
M10 x 1.5
Zinco claro
PP
Threaded Blind Hole
1,527 € - 3,3761 € 450 Em stock
37.3 mm
M8 x 1.25
Zinco claro
PP
Threaded Blind Hole
1,3825 € - 3,056 € 570 Em stock
35.1 mm
M6/M8
Sem acabamento
PP
Threaded Blind Hole
1,7512 € - 3,871 € 580 Em stock
41.4 mm
M10/M12
Sem acabamento
PP
Threaded Blind Hole
0,8097 € - 1,7898 € 360 Em stock
41.4 mm
M10/M12
Sem acabamento
PP
Threaded Blind Hole
2,7888 € - 6,1644 € 200 Em stock
M16
Brilho
Fenólico
Threaded
5,0965 € - 11,2677 € 720 Em stock
M10
Brilho
Fenólico
Threaded
4,6564 € - 10,2937 € Solicite o prazo de entrega aqui
Non Threaded
Brilho
Fenólico
Encaixe de pressão
2,9227 € - 6,4611 € 380 Em stock
38.1 mm
M6/M8
Sem acabamento
TPE
Threaded Blind Hole
0,9782 € - 2,1625 € 450 Em stock
38.1 mm
M8/M10
Sem acabamento
PP
Threaded Blind Hole
1,0533 € - 2,3284 € 1350 Em stock
31.8 mm
M10 x 1.5
Zinco claro
PP
Inserção roscada
  • de 9
Maçaneta em bola 1.630 in M8/M10 TPE Preto

10558423

Intervalo de preços
4,1619 € - 1,8829 €

Níveis de stock
380 Em stock
Características
  • Diâmetro da maçaneta
    41.4 mm
  • Altura da maçaneta
    38.1 mm
  • Largura da terminação ao centro do eixo
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8/M10
  • Terminar
    Sem acabamento
Maçaneta em bola 1.470 in M10 x 1.5 PP Preto

10558782

Intervalo de preços
1,5249 € - 0,6896 €

Níveis de stock
375 Em stock
Características
  • Diâmetro da maçaneta
    37.3 mm
  • Altura da maçaneta
    35.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M10 x 1.5
  • Terminar
    Zinco claro
  • Material da inserção
    Aço
Maçaneta em bola 1.380 in M8 x 1.25 PP Preto

10558874

Intervalo de preços
3,2016 € - 1,4484 €

Níveis de stock
570 Em stock
Características
  • Diâmetro da maçaneta
    35.1 mm
  • Altura da maçaneta
    32.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M8 x 1.25
  • Terminar
    Zinco claro
  • Material da inserção
    Aço
Maçaneta em bola 1.610 in M6 x 1.0 PP Preto

10558843

Intervalo de preços
2,6662 € - 1,2059 €

Níveis de stock
960 Em stock
Características
  • Diâmetro da maçaneta
    40.9 mm
  • Altura da maçaneta
    38.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 x 1.0
  • Terminar
    Zinco amarelo
  • Material da inserção
    Aço
Maçaneta em bola 1.880 in M10/M12 TPE Preto

10558454

Intervalo de preços
4,2198 € - 1,9091 €

Níveis de stock
325 Em stock
Características
  • Diâmetro da maçaneta
    47.8 mm
  • Altura da maçaneta
    44.5 mm
  • Largura da terminação ao centro do eixo
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10/M12
  • Terminar
    Sem acabamento
Maçaneta em bola 1.880 in M6 x 1.0 PP Preto

10558850

Intervalo de preços
4,5693 € - 2,0669 €

Níveis de stock
350 Em stock
Características
  • Diâmetro da maçaneta
    47.8 mm
  • Altura da maçaneta
    44.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 x 1.0
  • Terminar
    Zinco amarelo
  • Material da inserção
    Aço
Maçaneta em bola 1.610 in M10 x 1.5 PP Preto

10558799

Intervalo de preços
2,3837 € - 1,0784 €

Níveis de stock
340 Em stock
Características
  • Diâmetro da maçaneta
    40.9 mm
  • Altura da maçaneta
    38.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M10 x 1.5
  • Terminar
    Zinco claro
  • Material da inserção
    Aço
Maçaneta em bola 1.250 in M8 x 1.25 PP Preto

10558867

Intervalo de preços
2,4595 € - 1,1125 €

Níveis de stock
1530 Em stock
Características
  • Diâmetro da maçaneta
    31.8 mm
  • Altura da maçaneta
    29.2 mm
  • Tamanho da rosca
    M8 x 1.25
  • Terminar
    Zinco claro
  • Material da inserção
    Aço
Maçaneta em bola 1.380 in M6 x 1.0 PP Preto

10558829

Intervalo de preços
2,0228 € - 0,915 €

Níveis de stock
870 Em stock
Características
  • Diâmetro da maçaneta
    35.1 mm
  • Altura da maçaneta
    32.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 x 1.0
  • Terminar
    Zinco amarelo
  • Material da inserção
    Aço
Maçaneta em bola 1.380 in M10 x 1.5 PP Preto

10558775

Intervalo de preços
2,0228 € - 0,915 €

Níveis de stock
570 Em stock
Características
  • Diâmetro da maçaneta
    35.1 mm
  • Altura da maçaneta
    32.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M10 x 1.5
  • Terminar
    Zinco claro
  • Material da inserção
    Aço
Maçaneta em bola 1.470 in M8 x 1.25 PP Preto

10558881

Intervalo de preços
3,3761 € - 1,527 €

Níveis de stock
450 Em stock
Características
  • Diâmetro da maçaneta
    37.3 mm
  • Altura da maçaneta
    35.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M8 x 1.25
  • Terminar
    Zinco claro
  • Material da inserção
    Aço
Maçaneta em bola 1.380 in M6/M8 PP Preto

10558379

Intervalo de preços
3,056 € - 1,3825 €

Níveis de stock
570 Em stock
Características
  • Diâmetro da maçaneta
    35.1 mm
  • Altura da maçaneta
    32.5 mm
  • Largura da terminação ao centro do eixo
    12.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M6/M8
  • Terminar
    Sem acabamento
Maçaneta em bola 1.630 in M10/M12 PP Preto

10558447

Intervalo de preços
3,871 € - 1,7512 €

Níveis de stock
580 Em stock
Características
  • Diâmetro da maçaneta
    41.4 mm
  • Altura da maçaneta
    38.1 mm
  • Largura da terminação ao centro do eixo
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10/M12
  • Terminar
    Sem acabamento
Maçaneta em bola 1.630 in M10/M12 PP Preto

10558430

Intervalo de preços
1,7898 € - 0,8097 €

Níveis de stock
360 Em stock
Características
  • Diâmetro da maçaneta
    41.4 mm
  • Altura da maçaneta
    38.1 mm
  • Largura da terminação ao centro do eixo
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10/M12
  • Terminar
    Sem acabamento
Maçaneta em bola 44.0 mm M16 Fenólico Preto

10246542

Intervalo de preços
6,1644 € - 2,7888 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • Altura da maçaneta
    43.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Terminar
    Brilho
  • Material da maçaneta
    Fenólico
  • Código do material
    3926300090
Maçaneta em bola 40.0 mm M10 Fenólico Preto

10203460

Intervalo de preços
11,2677 € - 5,0965 €

Níveis de stock
720 Em stock
Características
  • Altura da maçaneta
    40.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Terminar
    Brilho
  • Material da maçaneta
    Fenólico
  • Código do material
    3926909790
Maçaneta em bola 25.0 mm (D) Non Threaded Preto

10246566

Intervalo de preços
10,2937 € - 4,6564 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da maçaneta
    23.0 mm
  • Tamanho da rosca
    Non Threaded
  • Terminar
    Brilho
  • Material da maçaneta
    Fenólico
  • Código do material
    3926300090
Maçaneta em bola 1.500 in M6/M8 TPE Preto

10558386

Intervalo de preços
6,4611 € - 2,9227 €

Níveis de stock
380 Em stock
Características
  • Diâmetro da maçaneta
    38.1 mm
  • Altura da maçaneta
    35.1 mm
  • Largura da terminação ao centro do eixo
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6/M8
  • Terminar
    Sem acabamento
Maçaneta em bola 1.500 in M8/M10 PP Preto

10558416

Intervalo de preços
2,1625 € - 0,9782 €

Níveis de stock
450 Em stock
Características
  • Diâmetro da maçaneta
    38.1 mm
  • Altura da maçaneta
    35.1 mm
  • Largura da terminação ao centro do eixo
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8/M10
  • Terminar
    Sem acabamento
Maçaneta em bola 1.250 in M10 x 1.5 PP Preto

10558768

Intervalo de preços
2,3284 € - 1,0533 €

Níveis de stock
1350 Em stock
Características
  • Diâmetro da maçaneta
    31.8 mm
  • Altura da maçaneta
    29.2 mm
  • Tamanho da rosca
    M10 x 1.5
  • Terminar
    Zinco claro
  • Material da inserção
    Aço