Menu Procurar

Manípulos esféricos

Em stock

Os manípulos esféricos estão disponíveis em vários diâmetros e inserções moldadas. As aplicações e indústrias incluem, cortadores de relva, equipamento de exercício, maquinaria, válvulas, torneiras, alavancas e muito mais. Os manípulos esféricos são uma opção estética e económica para operações de controlo, fixação e deslocamento.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
164 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da maçaneta Tamanho da rosca Terminar Material da maçaneta Método de montagem Comprar
Solicite o prazo de entrega aqui
5.0 mm
Polido
Alumínio
Encaixe de pressão
40,4275 € - 89,3731 € 4 Em stock
M10
Crómio
Aço inoxidável
Threaded
82,4515 € - 182,2585 € 16 Em stock
M10
Crómio
Aço inoxidável
Threaded
12,9265 € - 13,6052 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Polido
Alumínio
Threaded
17,3936 € - 18,3082 € 7 Em stock
M6
Polido
Alumínio
Threaded
28,534 € - 30,0306 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Polido
Alumínio
Threaded
49,9447 € - 110,4057 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Polido
Alumínio
Threaded
Solicite o prazo de entrega aqui
5.0 mm
Crómio
Aço inoxidável
Encaixe de pressão
41,3854 € - 91,4743 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
Crómio
Aço inoxidável
Encaixe de pressão
60,358 € - 133,4365 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 mm
Crómio
Aço inoxidável
Encaixe de pressão
31,6766 € - 33,3441 € 9 Em stock
6.0 mm
Polido
Alumínio
Encaixe de pressão
61,1861 € - 64,4069 € 9 Em stock
8.0 mm
Polido
Alumínio
Encaixe de pressão
51,7163 € - 114,3197 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 mm
Polido
Alumínio
Encaixe de pressão
0,0672 € - 0,1487 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0 mm
Polietileno de baixa densidade
0,1667 € - 0,3686 € 4998 Em stock
15.0 mm
Polietileno de baixa densidade
0,2801 € - 0,6193 € 1050 Em stock
6.4 mm
Sem acabamento
Polietileno de baixa densidade
Encaixe de pressão
1,0219 € - 2,2589 € 1693 Em stock
30.0 mm
Polietileno de baixa densidade
1,7131 € - 3,7865 € 185 Em stock
9.5 mm
Sem acabamento
Polietileno de baixa densidade
Encaixe de pressão
10252246 1,101 € - 2,4343 € 3400 Em stock
M8
Brilho
Fenólico
Threaded
3,6812 € - 3,8748 € 120 Em stock
M5
Com brilho
Bakelite PA6 GF
Threaded
  • de 9
Maçaneta em bola 20.0 mm 5.0 mm Alumínio Natural

10640326


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    5.0 mm
  • Terminar
    Polido
  • Material da maçaneta
    Alumínio
  • Código do material
    7326909890
Maçaneta em bola 32.0 mm M10 Aço inoxidável Natural

10285213

Intervalo de preços
89,3731 € - 40,4275 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Terminar
    Crómio
  • Material da maçaneta
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7326909890
Maçaneta em bola 44.0 mm M10 Aço inoxidável Natural

10285244

Intervalo de preços
182,2585 € - 82,4515 €

Níveis de stock
16 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Terminar
    Crómio
  • Material da maçaneta
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7326909890
Maçaneta em bola 16.0 mm M6 Alumínio Natural

10285282

Intervalo de preços
13,6052 € - 12,9265 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Terminar
    Polido
  • Material da maçaneta
    Alumínio
  • Código do material
    7616999099
Maçaneta em bola 25.0 mm M6 Alumínio Natural

10285312

Intervalo de preços
18,3082 € - 17,3936 €

Níveis de stock
7 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Terminar
    Polido
  • Material da maçaneta
    Alumínio
  • Código do material
    7616999099
Maçaneta em bola 32.0 mm M10 Alumínio Natural

10285367

Intervalo de preços
30,0306 € - 28,534 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Terminar
    Polido
  • Material da maçaneta
    Alumínio
  • Código do material
    7616999099
Maçaneta em bola 44.0 mm M10 Alumínio Natural

10285404

Intervalo de preços
110,4057 € - 49,9447 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Terminar
    Polido
  • Material da maçaneta
    Alumínio
  • Código do material
    8301300000
Maçaneta em bola 20.0 mm 5.0 mm Aço inoxidável Natural

10633571


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    5.0 mm
  • Terminar
    Crómio
  • Material da maçaneta
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7326909890
Maçaneta em bola 32.0 mm 6.0 mm Aço inoxidável Natural

10396377

Intervalo de preços
91,4743 € - 41,3854 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    6.0 mm
  • Terminar
    Crómio
  • Material da maçaneta
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7326909890
Maçaneta em bola 38.0 mm 10.0 mm Aço inoxidável Natural

10396414

Intervalo de preços
133,4365 € - 60,358 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    10.0 mm
  • Terminar
    Crómio
  • Material da maçaneta
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7326909890
Maçaneta em bola 20.0 mm 6.0 mm Alumínio Natural

10552490

Intervalo de preços
33,3441 € - 31,6766 €

Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    6.0 mm
  • Terminar
    Polido
  • Material da maçaneta
    Alumínio
  • Código do material
    7616999099
Maçaneta em bola 32.0 mm 8.0 mm Alumínio Natural

10552506

Intervalo de preços
64,4069 € - 61,1861 €

Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    8.0 mm
  • Terminar
    Polido
  • Material da maçaneta
    Alumínio
  • Código do material
    7616999099
Maçaneta em bola 44.0 mm 10.0 mm Alumínio Natural

10396476

Intervalo de preços
114,3197 € - 51,7163 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    10.0 mm
  • Terminar
    Polido
  • Material da maçaneta
    Alumínio
  • Código do material
    7616999099
Maçaneta em bola 12.0 mm (D) Preto

10099087

Intervalo de preços
0,1487 € - 0,0672 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da maçaneta
    12.0 mm
  • Material da maçaneta
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926300090
Maçaneta em bola 15.0 mm (D) Preto

10099148

Intervalo de preços
0,3686 € - 0,1667 €

Níveis de stock
4998 Em stock
Características
  • Diâmetro da maçaneta
    15.0 mm
  • Material da maçaneta
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926300090
Maçaneta em bola 25.0 mm (D) 6.4 mm Preto

10494417

Intervalo de preços
0,6193 € - 0,2801 €

Níveis de stock
1050 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    6.4 mm
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Material da maçaneta
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926300090
Maçaneta em bola 30.0 mm (D) Preto

10101933

Intervalo de preços
2,2589 € - 1,0219 €

Níveis de stock
1693 Em stock
Características
  • Diâmetro da maçaneta
    30.0 mm
  • Material da maçaneta
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926300090
Maçaneta em bola 36.0 mm (D) 9.5 mm Preto

10102084

Intervalo de preços
3,7865 € - 1,7131 €

Níveis de stock
185 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    9.5 mm
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Material da maçaneta
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926300090
Maçaneta em bola 20.0 mm M8 Fenólico Preto

10252246

Intervalo de preços
2,4343 € - 1,101 €

Níveis de stock
3400 Em stock
Características
  • Altura da maçaneta
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Terminar
    Brilho
  • Material da maçaneta
    Fenólico
  • Código do material
    3926300090
Maçaneta em bola 20.0 mm M5 Bakelite PA6 GF Preto

10333334

Intervalo de preços
3,8748 € - 3,6812 €

Níveis de stock
120 Em stock
Características
  • Altura da maçaneta
    18.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Terminar
    Com brilho
  • Material da maçaneta
    Bakelite PA6 GF
  • Código do material
    3926909790