Menu Procurar

Manípulos de parafuso de polegar - serrilhados

Em stock

Os botões de parafuso de polegar recartilhados podem ser encaixados nos parafusos para criar um pequeno botão para fixação. Estes manípulos podem ser utilizados com qualquer parafuso de comprimento e a borda recartilhada é facilmente presa para apertar e desapertar.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
136 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da maçaneta Tamanho da rosca Material completo Comprar
0,6146 € - 0,6468 € 2035 Em stock
17.0 mm
M4
Polioximetileno
0,579 € - 0,6102 € 2011 Em stock
17.0 mm
M5
Polioximetileno
0,776 € - 0,8158 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0 mm
M8
Polioximetileno
0,4725 € - 0,4972 € 7051 Em stock
13.0 mm
M4
Polioximetileno
0,6447 € - 0,6781 € 5819 Em stock
20.0 mm
M5
Polioximetileno
0,9375 € - 0,987 € Solicite o prazo de entrega aqui
36.0 mm
M8
Polioximetileno
0,9364 € - 0,9859 € 202 Em stock
36.0 mm
M10
Polioximetileno
0,7447 € - 0,7836 € 800 Em stock
25.0 mm
M6
Polioximetileno
0,6146 € - 0,6468 € 594 Em stock
20.0 mm
M6
Polioximetileno
0,4725 € - 0,4972 € 8225 Em stock
11.0 mm
M3
Polioximetileno
0,7427 € - 0,7824 € 207 Em stock
25.0 mm
M8
Polioximetileno
0,4725 € - 0,4972 € 16955 Em stock
11.0 mm
M3
Polioximetileno
0,9191 € - 0,9676 € 4279 Em stock
36.0 mm
M10
Polioximetileno
0,7427 € - 0,7824 € 9750 Em stock
25.0 mm
M8
Polioximetileno
1,7726 € - 1,8663 € 203 Em stock
16.0 mm
M4
Aço
0,5446 € - 0,5725 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.0 mm
M4
Polioximetileno
0,9945 € - 1,0473 € 3400 Em stock
36.0 mm
M8
Polioximetileno
0,8987 € - 0,9461 € Solicite o prazo de entrega aqui
36.0 mm
M10
Polioximetileno
0,7684 € - 0,8093 € 4820 Em stock
25.0 mm
M6
Polioximetileno
0,5887 € - 0,6199 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.0 mm
M4
Polioximetileno
  • de 7
Botões 17.0 mm (D) POM

10057667

Intervalo de preços
0,6468 € - 0,6146 €

Níveis de stock
2035 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    1
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro da maçaneta
    17.0 mm
  • Altura geral
    11.5 mm
Botões 17.0 mm (D) POM

10057698

Intervalo de preços
0,6102 € - 0,579 €

Níveis de stock
2011 Em stock
Características
  • Cor
    Laranja
  • Tipo
    1
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Diâmetro da maçaneta
    17.0 mm
  • Altura geral
    11.5 mm
Botões 25.0 mm (D) POM

10057858

Intervalo de preços
0,8158 € - 0,776 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Laranja
  • Tipo
    1
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da maçaneta
    25.0 mm
  • Altura geral
    18.0 mm
Botões 13.0 mm (D) POM

10057988

Intervalo de preços
0,4972 € - 0,4725 €

Níveis de stock
7051 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    3
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro da maçaneta
    13.0 mm
  • Altura geral
    5.5 mm
Botões 20.0 mm (D) POM

10057742

Intervalo de preços
0,6781 € - 0,6447 €

Níveis de stock
5819 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    1
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Diâmetro da maçaneta
    20.0 mm
  • Altura geral
    15.0 mm
Botões 36.0 mm (D) POM

10057872

Intervalo de preços
0,987 € - 0,9375 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Laranja
  • Tipo
    2
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da maçaneta
    36.0 mm
  • Altura geral
    10.0 mm
Botões 36.0 mm (D) POM

10057940

Intervalo de preços
0,9859 € - 0,9364 €

Níveis de stock
202 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    1
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da maçaneta
    36.0 mm
  • Altura geral
    23.0 mm
Botões 25.0 mm (D) POM

10057797

Intervalo de preços
0,7836 € - 0,7447 €

Níveis de stock
800 Em stock
Características
  • Cor
    Laranja
  • Tipo
    2
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro da maçaneta
    25.0 mm
  • Altura geral
    8.0 mm
Botões 20.0 mm (D) POM

10057773

Intervalo de preços
0,6468 € - 0,6146 €

Níveis de stock
594 Em stock
Características
  • Cor
    Laranja
  • Tipo
    1
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro da maçaneta
    20.0 mm
  • Altura geral
    15.0 mm
Botões 11.0 mm (D) POM

10057964

Intervalo de preços
0,4972 € - 0,4725 €

Níveis de stock
8225 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    3
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Diâmetro da maçaneta
    11.0 mm
  • Altura geral
    4.5 mm
Botões 25.0 mm (D) POM

10058107

Intervalo de preços
0,7824 € - 0,7427 €

Níveis de stock
207 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    3
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da maçaneta
    25.0 mm
  • Altura geral
    9.5 mm
Botões 11.0 mm (D) POM

10057957

Intervalo de preços
0,4972 € - 0,4725 €

Níveis de stock
16955 Em stock
Características
  • Cor
    Laranja
  • Tipo
    3
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Diâmetro da maçaneta
    11.0 mm
  • Altura geral
    4.5 mm
Botões 36.0 mm (D) POM

10058145

Intervalo de preços
0,9676 € - 0,9191 €

Níveis de stock
4279 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    3
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da maçaneta
    36.0 mm
  • Altura geral
    12.0 mm
Botões 25.0 mm (D) POM

10058091

Intervalo de preços
0,7824 € - 0,7427 €

Níveis de stock
9750 Em stock
Características
  • Cor
    Laranja
  • Tipo
    3
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da maçaneta
    25.0 mm
  • Altura geral
    9.5 mm
Maçaneta serrilhada 16.0 mm M4 16.0 mm Aço Preto

10194201

Intervalo de preços
1,8663 € - 1,7726 €

Níveis de stock
203 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Estilo da maçaneta
    Recartilhado
  • Tipo
    Parafuso
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Altura da cabeça
    3.5 mm
Botões 17.0 mm (D) POM

10057636

Intervalo de preços
0,5725 € - 0,5446 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Laranja
  • Tipo
    2
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro da maçaneta
    17.0 mm
  • Altura geral
    5.5 mm
Botões 36.0 mm (D) POM

10057896

Intervalo de preços
1,0473 € - 0,9945 €

Níveis de stock
3400 Em stock
Características
  • Cor
    Laranja
  • Tipo
    1
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da maçaneta
    36.0 mm
  • Altura geral
    23.0 mm
Botões 36.0 mm (D) POM

10057919

Intervalo de preços
0,9461 € - 0,8987 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Laranja
  • Tipo
    2
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da maçaneta
    36.0 mm
  • Altura geral
    10.0 mm
Botões 25.0 mm (D) POM

10058084

Intervalo de preços
0,8093 € - 0,7684 €

Níveis de stock
4820 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    3
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro da maçaneta
    25.0 mm
  • Altura geral
    7.5 mm
Botões 17.0 mm (D) POM

10058008

Intervalo de preços
0,6199 € - 0,5887 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    3
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro da maçaneta
    17.0 mm
  • Altura geral
    5.5 mm