Menu Procurar

Manípulos de montagem automática

Em stock

Os manípulos prontos a montar foram concebidos sem fixadores internos e permitem uma vasta gama de opções de inserção de roscas macho e fêmea. Além disso, estão disponíveis em vários estilos para se adequarem a qualquer aplicação. Estes manípulos de encaixe por pressão permitem uma grande flexibilidade em hardware standard e parafusos de cabeça de sextavada.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
36 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da maçaneta Diâmetro do hub Altura da maçaneta Altura do hub Comprar
0,6082 € - 1,3446 € 1450 Em stock
57.2 mm
25.1 mm
24.9 mm
11.9 mm
1,8693 € - 4,133 € 725 Em stock
60.5 mm
31.8 mm
31.2 mm
15.7 mm
1,0705 € - 2,3661 € 1015 Em stock
44.5 mm
22.4 mm
31.8 mm
19.1 mm
3,015 € - 6,6649 € 3080 Em stock
35.1 mm
24.9 mm
15 mm
4.3 mm
1,5664 € - 3,4632 € 475 Em stock
60.5 mm
31.8 mm
31.2 mm
15.7 mm
1,8693 € - 4,133 € 300 Em stock
60.5 mm
31.8 mm
31.2 mm
15.7 mm
1,5274 € - 3,3762 € 3560 Em stock
50.8 mm
19.1 mm
26.9 mm
12.4 mm
0,1961 € - 0,4337 € 1365 Em stock
38.1 mm
9.5 mm
12.1 mm
19.8 mm
0,1844 € - 0,4074 € 3900 Em stock
25.4 mm
15 mm
9.7 mm
2.5 mm
0,2094 € - 0,4626 € 2450 Em stock
45.2 mm
20.3 mm
12.7 mm
12.7 mm
0,1777 € - 0,3928 € 1050 Em stock
12.7 mm
10.7 mm
6.4 mm
1.8 mm
0,1764 € - 0,3899 € 21950 Em stock
9.5 mm
9.1 mm
5.8 mm
1.5 mm
0,1657 € - 0,3667 € 5355 Em stock
25.4 mm
15 mm
9.7 mm
2.5 mm
0,1777 € - 0,3928 € 11300 Em stock
15.9 mm
10.7 mm
6.4 mm
2 mm
0,2003 € - 0,4424 € 2065 Em stock
38.1 mm
9.5 mm
12.1 mm
19.8 mm
0,1973 € - 0,4364 € 2030 Em stock
38.1 mm
9.5 mm
12.1 mm
19.8 mm
  • de 2
Maçaneta em estrela 2.250 in M10 PP Preto

10558713

Intervalo de preços
1,3446 € - 0,6082 €

Níveis de stock
1450 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    25.1 mm
  • Altura do hub
    11.9 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    57.2 mm
  • Altura da maçaneta
    24.9 mm
  • Cor do botão
    Black
Maçaneta em estrela 2.380 in M8 PP Preto

10558676

Intervalo de preços
4,133 € - 1,8693 €

Níveis de stock
725 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    31.8 mm
  • Altura do hub
    15.7 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    60.5 mm
  • Altura da maçaneta
    31.2 mm
  • Cor do botão
    Black
Maçaneta em estrela 1.750 in M10 PP Preto

10558706

Intervalo de preços
2,3661 € - 1,0705 €

Níveis de stock
1015 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    22.4 mm
  • Altura do hub
    19.1 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    44.5 mm
  • Altura da maçaneta
    31.8 mm
  • Cor do botão
    Black
Maçaneta em estrela 1.380 in M6 PP Preto

10558584

Intervalo de preços
6,6649 € - 3,015 €

Níveis de stock
3080 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    24.9 mm
  • Altura do hub
    4.3 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    35.1 mm
  • Altura da maçaneta
    15 mm
  • Cor do botão
    Black
Maçaneta em estrela 2.380 in M12 PP Preto

10558751

Intervalo de preços
3,4632 € - 1,5664 €

Níveis de stock
475 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    31.8 mm
  • Altura do hub
    15.7 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    60.5 mm
  • Altura da maçaneta
    31.2 mm
  • Cor do botão
    Black
Maçaneta em estrela 2.380 in M10 PP Preto

10558737

Intervalo de preços
4,133 € - 1,8693 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    31.8 mm
  • Altura do hub
    15.7 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    60.5 mm
  • Altura da maçaneta
    31.2 mm
  • Cor do botão
    Black
Maçaneta com orelhas 2.000 in M6 PP Preto

10558614

Intervalo de preços
3,3762 € - 1,5274 €

Níveis de stock
3560 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    19.1 mm
  • Altura do hub
    12.4 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    50.8 mm
  • Altura da maçaneta
    26.9 mm
  • Cor do botão
    Black
Maçaneta serrilhada 1.500 in M10 Acetal Preto

10558935

Intervalo de preços
0,4337 € - 0,1961 €

Níveis de stock
1365 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    9.5 mm
  • Altura do hub
    19.8 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    38.1 mm
  • Altura da maçaneta
    12.1 mm
  • Cor do botão
    Black
Maçaneta serrilhada 1.000 in M8 Acetal Preto

10559079

Intervalo de preços
0,4074 € - 0,1844 €

Níveis de stock
3900 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    15 mm
  • Altura do hub
    2.5 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    25.4 mm
  • Altura da maçaneta
    9.7 mm
  • Tipo de pega
    Pega escareada
Maçaneta com orelhas 1.780 in M1 Acetal Preto

10558942

Intervalo de preços
0,4626 € - 0,2094 €

Níveis de stock
2450 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    20.3 mm
  • Altura do hub
    12.7 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    45.2 mm
  • Altura da maçaneta
    12.7 mm
  • Tipo de pega
    Pega escareada
Maçaneta serrilhada 0.500 in M4 Acetal Preto

10558973

Intervalo de preços
0,3928 € - 0,1777 €

Níveis de stock
1050 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    10.7 mm
  • Altura do hub
    1.8 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    12.7 mm
  • Altura da maçaneta
    6.4 mm
  • Tipo de pega
    Pega escareada
Maçaneta serrilhada 0.375 in M3 Acetal Preto

10558959

Intervalo de preços
0,3899 € - 0,1764 €

Níveis de stock
21950 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    9.1 mm
  • Altura do hub
    1.5 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    9.5 mm
  • Altura da maçaneta
    5.8 mm
  • Tipo de pega
    Pega escareada
Maçaneta serrilhada 1.000 in M5 Acetal Preto

10559017

Intervalo de preços
0,3667 € - 0,1657 €

Níveis de stock
5355 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    15 mm
  • Altura do hub
    2.5 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    25.4 mm
  • Altura da maçaneta
    9.7 mm
  • Tipo de pega
    Pega escareada
Maçaneta serrilhada 0.625 in M5 Acetal Preto

10558997

Intervalo de preços
0,3928 € - 0,1777 €

Níveis de stock
11300 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    10.7 mm
  • Altura do hub
    2 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    15.9 mm
  • Altura da maçaneta
    6.4 mm
  • Tipo de pega
    Pega escareada
Maçaneta serrilhada 1.500 in M6 Acetal Preto

10559055

Intervalo de preços
0,4424 € - 0,2003 €

Níveis de stock
2065 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    9.5 mm
  • Altura do hub
    19.8 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    38.1 mm
  • Altura da maçaneta
    12.1 mm
  • Cor do botão
    Black
Maçaneta serrilhada 1.500 in M8 Acetal Preto

10559093

Intervalo de preços
0,4364 € - 0,1973 €

Níveis de stock
2030 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    9.5 mm
  • Altura do hub
    19.8 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    38.1 mm
  • Altura da maçaneta
    12.1 mm
  • Cor do botão
    Black