Menu Procurar

Manípulos de montagem automática

Em stock

Os manípulos prontos a montar foram concebidos sem fixadores internos e permitem uma vasta gama de opções de inserção de roscas macho e fêmea. Além disso, estão disponíveis em vários estilos para se adequarem a qualquer aplicação. Estes manípulos de encaixe por pressão permitem uma grande flexibilidade em hardware standard e parafusos de cabeça de sextavada.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
36 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da maçaneta Diâmetro do hub Altura da maçaneta Altura do hub Comprar
1,514 € - 3,3472 € 2700 Em stock
50.8 mm
19.1 mm
27.7 mm
12.4 mm
1,0297 € - 2,2761 € 2360 Em stock
44.5 mm
19.1 mm
26.9 mm
12.4 mm
1,8564 € - 4,1037 € Solicite o prazo de entrega aqui
63.5 mm
24.9 mm
25.4 mm
9.1 mm
1,4745 € - 3,2596 € 1560 Em stock
31.8 mm
16 mm
21.1 mm
5.1 mm
2,3174 € - 5,1225 € 2950 Em stock
44.5 mm
19.1 mm
26.4 mm
13.7 mm
0,5754 € - 1,2718 € 1770 Em stock
50.8 mm
19.1 mm
27.7 mm
12.4 mm
0,5096 € - 1,1263 € 1450 Em stock
35.1 mm
21.6 mm
29.2 mm
17.8 mm
1,8693 € - 4,133 € 1250 Em stock
60.5 mm
31.8 mm
31.2 mm
15.7 mm
0,6054 € - 1,3389 € 1400 Em stock
57.2 mm
25.1 mm
24.9 mm
11.9 mm
1,3824 € - 3,0558 € 1680 Em stock
44.5 mm
31.8 mm
21.8 mm
7.1 mm
0,6437 € - 1,4231 € 2450 Em stock
57.2 mm
25.1 mm
24.9 mm
11.9 mm
1,3561 € - 2,9978 € 2480 Em stock
44.5 mm
22.4 mm
31.8 mm
19.1 mm
1,0496 € - 2,3199 € 315 Em stock
44.5 mm
22.4 mm
31.8 mm
19.1 mm
1,4878 € - 3,2888 € 1715 Em stock
44.5 mm
31.8 mm
21.8 mm
7.1 mm
0,1487 € - 0,329 € 4002 Em stock
38.1 mm
16 mm
10.4 mm
10.4 mm
0,2067 € - 0,4569 € 414 Em stock
38.1 mm
16 mm
10.4 mm
10.4 mm
0,1856 € - 0,4104 € 1530 Em stock
25.4 mm
15 mm
9.7 mm
2.5 mm
0,1567 € - 0,3465 € 8500 Em stock
19.1 mm
13.2 mm
7.9 mm
3.6 mm
1,8433 € - 4,0744 € 950 Em stock
63.5 mm
24.9 mm
25.4 mm
9.1 mm
0,462 € - 1,0216 € 1450 Em stock
35.1 mm
21.6 mm
29.2 mm
17.8 mm
  • de 2
Maçaneta com três pontas 2.000 in M6 PP Preto

10558607

Intervalo de preços
3,3472 € - 1,514 €

Níveis de stock
2700 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    19.1 mm
  • Altura do hub
    12.4 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    50.8 mm
  • Altura da maçaneta
    27.7 mm
  • Cor do botão
    Black
Maçaneta com três pontas 1.750 in M6 PP Preto

10558539

Intervalo de preços
2,2761 € - 1,0297 €

Níveis de stock
2360 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    19.1 mm
  • Altura do hub
    12.4 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    44.5 mm
  • Altura da maçaneta
    26.9 mm
  • Cor do botão
    Black
Maçaneta em estrela 2.500 in M12 PP Preto

10558744

Intervalo de preços
4,1037 € - 1,8564 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do hub
    24.9 mm
  • Altura do hub
    9.1 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    63.5 mm
  • Altura da maçaneta
    25.4 mm
  • Cor do botão
    Black
Maçaneta com orelhas 1.250 in M6 PP Preto

10558621

Intervalo de preços
3,2596 € - 1,4745 €

Níveis de stock
1560 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    16 mm
  • Altura do hub
    5.1 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    31.8 mm
  • Altura da maçaneta
    21.1 mm
  • Cor do botão
    Black
Maçaneta em estrela 1.750 in M6 PP Preto

10558546

Intervalo de preços
5,1225 € - 2,3174 €

Níveis de stock
2950 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    19.1 mm
  • Altura do hub
    13.7 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    44.5 mm
  • Altura da maçaneta
    26.4 mm
  • Cor do botão
    Black
Maçaneta com três pontas 2.000 in M8 PP Preto

10558683

Intervalo de preços
1,2718 € - 0,5754 €

Níveis de stock
1770 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    19.1 mm
  • Altura do hub
    12.4 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    50.8 mm
  • Altura da maçaneta
    27.7 mm
  • Cor do botão
    Black
Maçaneta em estrela 1.380 in M6 PP Preto

10558553

Intervalo de preços
1,1263 € - 0,5096 €

Níveis de stock
1450 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    21.6 mm
  • Altura do hub
    17.8 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    35.1 mm
  • Altura da maçaneta
    29.2 mm
  • Cor do botão
    Black
Maçaneta em estrela 2.380 in M6 PP Preto

10558591

Intervalo de preços
4,133 € - 1,8693 €

Níveis de stock
1250 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    31.8 mm
  • Altura do hub
    15.7 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    60.5 mm
  • Altura da maçaneta
    31.2 mm
  • Cor do botão
    Black
Maçaneta em estrela 2.250 in M8 PP Preto

10558652

Intervalo de preços
1,3389 € - 0,6054 €

Níveis de stock
1400 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    25.1 mm
  • Altura do hub
    11.9 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    57.2 mm
  • Altura da maçaneta
    24.9 mm
  • Cor do botão
    Black
Maçaneta em estrela 1.750 in M8 PP Preto

10558669

Intervalo de preços
3,0558 € - 1,3824 €

Níveis de stock
1680 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    31.8 mm
  • Altura do hub
    7.1 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    44.5 mm
  • Altura da maçaneta
    21.8 mm
  • Cor do botão
    Black
Maçaneta em estrela 2.250 in M6 PP Preto

10558577

Intervalo de preços
1,4231 € - 0,6437 €

Níveis de stock
2450 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    25.1 mm
  • Altura do hub
    11.9 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    57.2 mm
  • Altura da maçaneta
    24.9 mm
  • Cor do botão
    Black
Maçaneta em estrela 1.750 in M6 PP Preto

10558560

Intervalo de preços
2,9978 € - 1,3561 €

Níveis de stock
2480 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    22.4 mm
  • Altura do hub
    19.1 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    44.5 mm
  • Altura da maçaneta
    31.8 mm
  • Cor do botão
    Black
Maçaneta em estrela 1.750 in M8 PP Preto

10558645

Intervalo de preços
2,3199 € - 1,0496 €

Níveis de stock
315 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    22.4 mm
  • Altura do hub
    19.1 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    44.5 mm
  • Altura da maçaneta
    31.8 mm
  • Cor do botão
    Black
Maçaneta em estrela 1.750 in M10 PP Preto

10558720

Intervalo de preços
3,2888 € - 1,4878 €

Níveis de stock
1715 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    31.8 mm
  • Altura do hub
    7.1 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    44.5 mm
  • Altura da maçaneta
    21.8 mm
  • Cor do botão
    Black
Maçaneta com orelhas 1.500 in M8 Acetal Preto

10559109

Intervalo de preços
0,329 € - 0,1487 €

Níveis de stock
4002 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    16 mm
  • Altura do hub
    10.4 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    38.1 mm
  • Altura da maçaneta
    10.4 mm
  • Tipo de pega
    Pega escareada
Maçaneta com orelhas 1.500 in M6 Acetal Preto

10559062

Intervalo de preços
0,4569 € - 0,2067 €

Níveis de stock
414 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    16 mm
  • Altura do hub
    10.4 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    38.1 mm
  • Altura da maçaneta
    10.4 mm
  • Tipo de pega
    Pega escareada
Maçaneta serrilhada 1.000 in M6 Acetal Preto

10559048

Intervalo de preços
0,4104 € - 0,1856 €

Níveis de stock
1530 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    15 mm
  • Altura do hub
    2.5 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    25.4 mm
  • Altura da maçaneta
    9.7 mm
  • Tipo de pega
    Pega escareada
Maçaneta serrilhada 0.750 in M6 Acetal Preto

10559024

Intervalo de preços
0,3465 € - 0,1567 €

Níveis de stock
8500 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    13.2 mm
  • Altura do hub
    3.6 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    19.1 mm
  • Altura da maçaneta
    7.9 mm
  • Tipo de pega
    Pega escareada
Maçaneta em estrela 2.500 in M10 PP Preto

10558690

Intervalo de preços
4,0744 € - 1,8433 €

Níveis de stock
950 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    24.9 mm
  • Altura do hub
    9.1 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    63.5 mm
  • Altura da maçaneta
    25.4 mm
  • Cor do botão
    Black
Maçaneta em estrela 1.380 in M8 PP Preto

10558638

Intervalo de preços
1,0216 € - 0,462 €

Níveis de stock
1450 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    21.6 mm
  • Altura do hub
    17.8 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    35.1 mm
  • Altura da maçaneta
    29.2 mm
  • Cor do botão
    Black